Valikko Haku

Kantaruuvit - Matala pää

Varastossa

Tämä kantaruuvit on saatavana kuusiokolo- tai torx-kanta. Kuusiokolot sopivat ihanteellisesti tarkkoihin kokoonpanoihin, ja niitä käytetään paikoissa, joissa on vähemmän pinta-alaa käytettävänä. Torx-kannat tarjoavat positiivisen, nopeasti paikoilleen löytävän tekniikan käyttövoiman vääntömomentin siirtämiseen, jolloin tarvitaan vähemmän alaspäin kohdistuvaa painetta. Saatavilla kahtena matala pää vaihtoehtona: matala kanta ja erittäin matala pää.

matala kanta asetukset auttavat vähentämään ruuvien kokonaistilaa kannan korkeus mikä tarkoittaa, että uppokantainen ei tarvita toisin kuin litteäpäiset ruuvit :a.

erittäin matala pää -vaihtoehdolla on erittäin matala profiili eikä se tarvitse upotettua reikää. uppokanta puuttuminen mahdollistaa ohuempien materiaalien käytön, mikä säästää painoa. Nämä ruuvit sopivat kone- ja laitekäyttöön minimaalisella välyksellä.

  • Ruuvit on valmistettu austeniittinen ruostumaton teräs joka tarjoaa hyvän korroosionkestävyyden ja työstettävyyden.
  • Materiaali on suosittu rakennus- ja autoteollisuuskäytössä.
  • Kantaruuvit käytetään yleisesti kierteitettyjen aluslevyt kanssa (myydään erikseen).
Materiaali: 303 Ruostumaton teräs, Mustattu ruostumaton 303, Mustattu ruostumaton 316, 316 ruostumaton teräs Sarjanumero: SRP0208, , SRP0209B4, SRP0209B2, SRP0209A4, SRP0209A2, SRP0208B4, SRP0208B2, SRP0208A4, SRP0207B4, SRP0207B2, SRP0207A4, SRP0208A2, SRP0207A2

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
599 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d2 d1 h1 Materiaali l1 Avaintyyppi r1 Osta
2,5523 € - 3,6388 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.0
M5
1.0
Mustattu ruostumaton 303
20.0
Torx-kanta
0.6
3,5773 € - 5,1148 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.0
M6
1.2
Mustattu ruostumaton 303
30.0
Torx-kanta
0.7
1,886 € - 2,6958 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0
M2
0.5
Mustattu ruostumaton 303
10.0
Torx-kanta
0.3
1,9475 € - 2,7778 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0
M4
0.9
Mustattu ruostumaton 303
25.0
Torx-kanta
0.5
3,2493 € - 4,6433 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.0
M6
1.2
Mustattu ruostumaton 303
12.0
Torx-kanta
0.7
3,5773 € - 5,1148 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.0
M6
1.2
Mustattu ruostumaton 303
35.0
Torx-kanta
0.7
2,214 € - 3,1673 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.0
M5
1.0
Mustattu ruostumaton 316
25.0
Kuusiokantaiset
0.20
2,4395 € - 3,485 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.0
M5
1.0
Mustattu ruostumaton 316
8.0
Kuusiokantaiset
0.20
2,3165 € - 3,3108 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.0
M2.5
0.6
Mustattu ruostumaton 316
3.0
Torx-kanta
0.3
2,3165 € - 3,3108 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0
M2
0.5
Mustattu ruostumaton 316
5.0
Torx-kanta
0.3
3,5773 € - 5,1148 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.0
M6
1.2
Mustattu ruostumaton 303
40.0
Torx-kanta
0.7
1,9475 € - 2,7778 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0
M4
0.9
Mustattu ruostumaton 303
16.0
Torx-kanta
0.5
2,3165 € - 3,3108 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0
M2
0.5
Mustattu ruostumaton 316
8.0
Torx-kanta
0.3
1,886 € - 2,6958 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0
M2
0.5
Mustattu ruostumaton 303
10.0
Kuusiokantaiset
0.10
1,886 € - 2,6958 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.0
M3
0.8
Mustattu ruostumaton 303
5.0
Kuusiokantaiset
0.10
2,9725 € - 4,2435 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0
M6
1.2
316 ruostumaton teräs
25.0
Kuusiokantaiset
0.25
2,1935 € - 3,1365 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0
M4
0.9
316 ruostumaton teräs
5.0
Kuusiokantaiset
0.20
1,9475 € - 2,7778 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0
M4
0.9
Mustattu ruostumaton 303
20.0
Kuusiokantaiset
0.20
2,091 € - 2,9828 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.0
M5
1.0
Mustattu ruostumaton 303
10.0
Kuusiokantaiset
0.20
2,3165 € - 3,3108 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0
M2
0.5
Mustattu ruostumaton 316
8.0
Kuusiokantaiset
0.10
  • / 30
Ruuvisuojus M5 20.0 Mustattu ruostumaton 303

20206901

Hinta-alue
3,6388 € - 2,5523 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • d2
    9.0
  • h1
    1.0
  • H2 max
    3.0
  • l1
    20.0
Ruuvisuojus M6 30.0 Mustattu ruostumaton 303

20207007

Hinta-alue
5,1148 € - 3,5773 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • d2
    12.0
  • h1
    1.2
  • H2 max
    3.5
  • l1
    30.0
Ruuvisuojus M2 10.0 Mustattu ruostumaton 303

20206642

Hinta-alue
2,6958 € - 1,886 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M2
  • d2
    4.0
  • h1
    0.5
  • H2 max
    1.5
  • l1
    10.0
Ruuvisuojus M4 25.0 Mustattu ruostumaton 303

20206857

Hinta-alue
2,7778 € - 1,9475 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • h1
    0.9
  • H2 max
    2.5
  • l1
    25.0
Ruuvisuojus M6 12.0 Mustattu ruostumaton 303

20206963

Hinta-alue
4,6433 € - 3,2493 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • d2
    12.0
  • h1
    1.2
  • H2 max
    3.5
  • l1
    12.0
Ruuvisuojus M6 35.0 Mustattu ruostumaton 303

20207014

Hinta-alue
5,1148 € - 3,5773 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • d2
    12.0
  • h1
    1.2
  • H2 max
    3.5
  • l1
    35.0
Ruuvisuojus M5 25.0 Mustattu ruostumaton 316

20206086

Hinta-alue
3,1673 € - 2,214 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • d2
    9.0
  • h1
    1.0
  • H2 max
    3.0
  • h3 max
    1.8
Ruuvisuojus M5 8.0 Mustattu ruostumaton 316

20206031

Hinta-alue
3,485 € - 2,4395 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • d2
    9.0
  • h1
    1.0
  • H2 max
    3.0
  • h3 max
    1.8
Ruuvisuojus M2.5 3.0 Mustattu ruostumaton 316

20207106

Hinta-alue
3,3108 € - 2,3165 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M2.5
  • d2
    6.0
  • h1
    0.6
  • H2 max
    1.6
  • l1
    3.0
Ruuvisuojus M2 5.0 Mustattu ruostumaton 316

20207052

Hinta-alue
3,3108 € - 2,3165 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M2
  • d2
    4.0
  • h1
    0.5
  • H2 max
    1.5
  • l1
    5.0
Ruuvisuojus M6 40.0 Mustattu ruostumaton 303

20207021

Hinta-alue
5,1148 € - 3,5773 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • d2
    12.0
  • h1
    1.2
  • H2 max
    3.5
  • l1
    40.0
Ruuvisuojus M4 16.0 Mustattu ruostumaton 303

20206833

Hinta-alue
2,7778 € - 1,9475 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • h1
    0.9
  • H2 max
    2.5
  • l1
    16.0
Ruuvisuojus M2 8.0 Mustattu ruostumaton 316

20207076

Hinta-alue
3,3108 € - 2,3165 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M2
  • d2
    4.0
  • h1
    0.5
  • H2 max
    1.5
  • l1
    8.0
Ruuvisuojus M2 10.0 Mustattu ruostumaton 303

20205461

Hinta-alue
2,6958 € - 1,886 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M2
  • d2
    4.0
  • h1
    0.5
  • H2 max
    1.2
  • h3 max
    1.2
Ruuvisuojus M3 5.0 Mustattu ruostumaton 303

20205515

Hinta-alue
2,6958 € - 1,886 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • d2
    6.0
  • h1
    0.8
  • H2 max
    2.0
  • h3 max
    1.4
Ruuvisuojus M6 25.0 316 ruostumaton teräs

20205409

Hinta-alue
4,2435 € - 2,9725 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • h1
    1.2
  • H2 max
    4.0
  • h3 max
    2.2
Ruuvisuojus M4 5.0 316 ruostumaton teräs

20205201

Hinta-alue
3,1365 € - 2,1935 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • h1
    0.9
  • H2 max
    2.5
  • h3 max
    1.5
Ruuvisuojus M4 20.0 Mustattu ruostumaton 303

20205638

Hinta-alue
2,7778 € - 1,9475 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • h1
    0.9
  • H2 max
    2.5
  • h3 max
    1.5
Ruuvisuojus M5 10.0 Mustattu ruostumaton 303

20205676

Hinta-alue
2,9828 € - 2,091 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • d2
    9.0
  • h1
    1.0
  • H2 max
    3.0
  • h3 max
    1.8
Ruuvisuojus M2 8.0 Mustattu ruostumaton 316

20205829

Hinta-alue
3,3108 € - 2,3165 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M2
  • d2
    4.0
  • h1
    0.5
  • H2 max
    1.2
  • h3 max
    1.2