Valikko Haku

Kantaruuvit - Matala pää

Varastossa

Tämä kantaruuvit on saatavana kuusiokolo- tai torx-kanta. Kuusiokolot sopivat ihanteellisesti tarkkoihin kokoonpanoihin, ja niitä käytetään paikoissa, joissa on vähemmän pinta-alaa käytettävänä. Torx-kannat tarjoavat positiivisen, nopeasti paikoilleen löytävän tekniikan käyttövoiman vääntömomentin siirtämiseen, jolloin tarvitaan vähemmän alaspäin kohdistuvaa painetta. Saatavilla kahtena matala pää vaihtoehtona: matala kanta ja erittäin matala pää.

matala kanta asetukset auttavat vähentämään ruuvien kokonaistilaa kannan korkeus mikä tarkoittaa, että uppokantainen ei tarvita toisin kuin litteäpäiset ruuvit :a.

erittäin matala pää -vaihtoehdolla on erittäin matala profiili eikä se tarvitse upotettua reikää. uppokanta puuttuminen mahdollistaa ohuempien materiaalien käytön, mikä säästää painoa. Nämä ruuvit sopivat kone- ja laitekäyttöön minimaalisella välyksellä.

  • Ruuvit on valmistettu austeniittinen ruostumaton teräs joka tarjoaa hyvän korroosionkestävyyden ja työstettävyyden.
  • Materiaali on suosittu rakennus- ja autoteollisuuskäytössä.
  • Kantaruuvit käytetään yleisesti kierteitettyjen aluslevyt kanssa (myydään erikseen).
Materiaali: 303 Ruostumaton teräs, Mustattu ruostumaton 303, Mustattu ruostumaton 316, 316 ruostumaton teräs Sarjanumero: SRP0208, , SRP0209B4, SRP0209B2, SRP0209A4, SRP0209A2, SRP0208B4, SRP0208B2, SRP0208A4, SRP0207B4, SRP0207B2, SRP0207A4, SRP0208A2, SRP0207A2

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
599 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d2 d1 h1 Materiaali l1 Avaintyyppi r1 Osta
3,6695 € - 5,248 € Kysy toimitusaikaa täältä
13.0
M8
1.5
303 Ruostumaton teräs
20.0
Kuusiokantaiset
0.40
3,4338 € - 4,9098 € Kysy toimitusaikaa täältä
13.0
M8
1.5
303 Ruostumaton teräs
16.0
Kuusiokantaiset
0.40
2,1935 € - 3,1365 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0
M2
0.5
316 ruostumaton teräs
3.0
Kuusiokantaiset
0.10
2,3165 € - 3,3108 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0
M2
0.5
Mustattu ruostumaton 316
10.0
Kuusiokantaiset
0.10
2,3165 € - 3,3108 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.0
M2.5
0.6
Mustattu ruostumaton 316
6.0
Kuusiokantaiset
0.10
2,2448 € - 3,2083 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0
M4
0.9
316 ruostumaton teräs
16.0
Kuusiokantaiset
0.20
2,419 € - 3,4543 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.0
M5
1.0
316 ruostumaton teräs
10.0
Kuusiokantaiset
0.20
1,886 € - 2,6958 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.0
M3
0.8
Mustattu ruostumaton 303
6.0
Kuusiokantaiset
0.10
2,1935 € - 3,1365 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0
M4
0.9
316 ruostumaton teräs
6.0
Kuusiokantaiset
0.20
2,2448 € - 3,2083 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0
M4
0.9
316 ruostumaton teräs
20.0
Kuusiokantaiset
0.20
2,05 € - 2,9315 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0
M4
1.5
Mustattu ruostumaton 316
18.0
Kuusiokantaiset
0.20
1,886 € - 2,6958 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0
M2
0.5
Mustattu ruostumaton 303
8.0
Kuusiokantaiset
0.10
1,886 € - 2,6958 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.0
M2.5
0.6
Mustattu ruostumaton 303
6.0
Kuusiokantaiset
0.10
2,3063 € - 3,3005 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0
M6
1.2
Mustattu ruostumaton 303
10.0
Kuusiokantaiset
0.25
2,3165 € - 3,3108 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.0
M2.5
0.6
Mustattu ruostumaton 316
5.0
Kuusiokantaiset
0.10
2,091 € - 2,9828 € 10 Varastossa
9.0
M5
1.0
Mustattu ruostumaton 303
12.0
Kuusiokantaiset
0.20
3,1468 € - 4,4998 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0
M6
1.5
Mustattu ruostumaton 316
30.0
Kuusiokantaiset
0.25
2,5728 € - 3,6798 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0
M6
1.2
Mustattu ruostumaton 303
25.0
Kuusiokantaiset
0.25
2,3165 € - 3,3108 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.0
M3
0.8
Mustattu ruostumaton 316
5.0
Kuusiokantaiset
0.10
2,3165 € - 3,3108 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0
M2
0.5
Mustattu ruostumaton 316
3.0
Kuusiokantaiset
0.10
  • / 30
Ruuvisuojus M8 20.0 303 Ruostumaton teräs

20754327

Hinta-alue
5,248 € - 3,6695 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M8
  • d2
    13.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    4.7
  • h3 max
    2.5
Ruuvisuojus M8 16.0 303 Ruostumaton teräs

20754310

Hinta-alue
4,9098 € - 3,4338 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M8
  • d2
    13.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    4.7
  • h3 max
    2.5
Ruuvisuojus M2 3.0 316 ruostumaton teräs

20205041

Hinta-alue
3,1365 € - 2,1935 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M2
  • d2
    4.0
  • h1
    0.5
  • H2 max
    1.2
  • h3 max
    1.2
Ruuvisuojus M2 10.0 Mustattu ruostumaton 316

20205836

Hinta-alue
3,3108 € - 2,3165 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M2
  • d2
    4.0
  • h1
    0.5
  • H2 max
    1.2
  • h3 max
    1.2
Ruuvisuojus M2.5 6.0 Mustattu ruostumaton 316

20205874

Hinta-alue
3,3108 € - 2,3165 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M2.5
  • d2
    5.0
  • h1
    0.6
  • H2 max
    1.5
  • h3 max
    1.2
Ruuvisuojus M4 16.0 316 ruostumaton teräs

20205256

Hinta-alue
3,2083 € - 2,2448 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • h1
    0.9
  • H2 max
    2.5
  • h3 max
    1.5
Ruuvisuojus M5 10.0 316 ruostumaton teräs

20205300

Hinta-alue
3,4543 € - 2,419 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • d2
    9.0
  • h1
    1.0
  • H2 max
    3.0
  • h3 max
    1.8
Ruuvisuojus M3 6.0 Mustattu ruostumaton 303

20205522

Hinta-alue
2,6958 € - 1,886 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • d2
    6.0
  • h1
    0.8
  • H2 max
    2.0
  • h3 max
    1.4
Ruuvisuojus M4 6.0 316 ruostumaton teräs

20205218

Hinta-alue
3,1365 € - 2,1935 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • h1
    0.9
  • H2 max
    2.5
  • h3 max
    1.5
Ruuvisuojus M4 20.0 316 ruostumaton teräs

20205263

Hinta-alue
3,2083 € - 2,2448 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • h1
    0.9
  • H2 max
    2.5
  • h3 max
    1.5
Ruuvisuojus M4 18.0 Mustattu ruostumaton 316

20204655

Hinta-alue
2,9315 € - 2,05 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    2.5
  • h3 max
    1.6
Ruuvisuojus M2 8.0 Mustattu ruostumaton 303

20205454

Hinta-alue
2,6958 € - 1,886 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M2
  • d2
    4.0
  • h1
    0.5
  • H2 max
    1.2
  • h3 max
    1.2
Ruuvisuojus M2.5 6.0 Mustattu ruostumaton 303

20205508

Hinta-alue
2,6958 € - 1,886 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M2.5
  • d2
    5.0
  • h1
    0.6
  • H2 max
    1.5
  • h3 max
    1.2
Ruuvisuojus M6 10.0 Mustattu ruostumaton 303

20205737

Hinta-alue
3,3005 € - 2,3063 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • h1
    1.2
  • H2 max
    4.0
  • h3 max
    2.2
Ruuvisuojus M2.5 5.0 Mustattu ruostumaton 316

20205867

Hinta-alue
3,3108 € - 2,3165 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M2.5
  • d2
    5.0
  • h1
    0.6
  • H2 max
    1.5
  • h3 max
    1.2
Ruuvisuojus M5 12.0 Mustattu ruostumaton 303

20205683

Hinta-alue
2,9828 € - 2,091 €

Varastotasot
10 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • d2
    9.0
  • h1
    1.0
  • H2 max
    3.0
  • h3 max
    1.8
Ruuvisuojus M6 30.0 Mustattu ruostumaton 316

20204853

Hinta-alue
4,4998 € - 3,1468 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    4.0
  • h3 max
    2.5
Ruuvisuojus M6 25.0 Mustattu ruostumaton 303

20205775

Hinta-alue
3,6798 € - 2,5728 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • h1
    1.2
  • H2 max
    4.0
  • h3 max
    2.2
Ruuvisuojus M3 5.0 Mustattu ruostumaton 316

20205881

Hinta-alue
3,3108 € - 2,3165 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • d2
    6.0
  • h1
    0.8
  • H2 max
    2.0
  • h3 max
    1.4
Ruuvisuojus M2 3.0 Mustattu ruostumaton 316

20205782

Hinta-alue
3,3108 € - 2,3165 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M2
  • d2
    4.0
  • h1
    0.5
  • H2 max
    1.2
  • h3 max
    1.2