Valikko Haku

Kantaruuvit - Matala pää

Varastossa

Tämä kantaruuvit on saatavana kuusiokolo- tai torx-kanta. Kuusiokolot sopivat ihanteellisesti tarkkoihin kokoonpanoihin, ja niitä käytetään paikoissa, joissa on vähemmän pinta-alaa käytettävänä. Torx-kannat tarjoavat positiivisen, nopeasti paikoilleen löytävän tekniikan käyttövoiman vääntömomentin siirtämiseen, jolloin tarvitaan vähemmän alaspäin kohdistuvaa painetta. Saatavilla kahtena matala pää vaihtoehtona: matala kanta ja erittäin matala pää.

matala kanta asetukset auttavat vähentämään ruuvien kokonaistilaa kannan korkeus mikä tarkoittaa, että uppokantainen ei tarvita toisin kuin litteäpäiset ruuvit :a.

erittäin matala pää -vaihtoehdolla on erittäin matala profiili eikä se tarvitse upotettua reikää. uppokanta puuttuminen mahdollistaa ohuempien materiaalien käytön, mikä säästää painoa. Nämä ruuvit sopivat kone- ja laitekäyttöön minimaalisella välyksellä.

  • Ruuvit on valmistettu austeniittinen ruostumaton teräs joka tarjoaa hyvän korroosionkestävyyden ja työstettävyyden.
  • Materiaali on suosittu rakennus- ja autoteollisuuskäytössä.
  • Kantaruuvit käytetään yleisesti kierteitettyjen aluslevyt kanssa (myydään erikseen).
Materiaali: 303 Ruostumaton teräs, Mustattu ruostumaton 303, Mustattu ruostumaton 316, 316 ruostumaton teräs Sarjanumero: SRP0208, , SRP0209B4, SRP0209B2, SRP0209A4, SRP0209A2, SRP0208B4, SRP0208B2, SRP0208A4, SRP0207B4, SRP0207B2, SRP0207A4, SRP0208A2, SRP0207A2

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
599 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d2 d1 h1 Materiaali l1 Avaintyyppi r1 Osta
2,1935 € - 3,1365 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0
M2
0.5
316 ruostumaton teräs
3.0
Kuusiokantaiset
0.10
2,3165 € - 3,3108 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.0
M3
0.8
Mustattu ruostumaton 316
5.0
Kuusiokantaiset
0.10
2,3165 € - 3,3108 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0
M2
0.5
Mustattu ruostumaton 316
6.0
Kuusiokantaiset
0.10
2,5523 € - 3,6388 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.0
M5
1.0
Mustattu ruostumaton 303
20.0
Kuusiokantaiset
0.20
1,886 € - 2,6958 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0
M4
0.9
Mustattu ruostumaton 303
5.0
Kuusiokantaiset
0.20
2,5728 € - 3,6798 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0
M6
1.2
Mustattu ruostumaton 303
20.0
Kuusiokantaiset
0.25
1,9475 € - 2,7778 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0
M4
0.9
Mustattu ruostumaton 303
16.0
Kuusiokantaiset
0.20
1,9475 € - 2,7778 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0
M4
0.9
Mustattu ruostumaton 303
12.0
Kuusiokantaiset
0.20
3,936 € - 5,6273 € Kysy toimitusaikaa täältä
13.0
M8
1.5
Mustattu ruostumaton 316
30.0
Kuusiokantaiset
0.40
2,3063 € - 3,3005 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0
M6
1.2
Mustattu ruostumaton 303
16.0
Kuusiokantaiset
0.25
1,9475 € - 2,7778 € 10 Varastossa
8.0
M4
0.9
Mustattu ruostumaton 303
10.0
Kuusiokantaiset
0.20
2,3985 € - 3,4235 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0
M4
0.9
Mustattu ruostumaton 316
10.0
Kuusiokantaiset
0.20
2,3165 € - 3,3108 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.0
M3
0.8
Mustattu ruostumaton 316
8.0
Torx-kanta
0.4
1,886 € - 2,6958 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.0
M3
0.8
Mustattu ruostumaton 303
8.0
Torx-kanta
0.4
2,3165 € - 3,3108 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.0
M2.5
0.6
Mustattu ruostumaton 316
3.0
Kuusiokantaiset
0.10
3,2493 € - 4,6433 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.0
M6
1.2
Mustattu ruostumaton 303
16.0
Torx-kanta
0.7
2,3985 € - 3,4235 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0
M4
0.9
Mustattu ruostumaton 316
16.0
Kuusiokantaiset
0.20
1,886 € - 2,6958 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.0
M3
0.8
Mustattu ruostumaton 303
6.0
Torx-kanta
0.4
3,2493 € - 4,6433 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.0
M6
1.2
Mustattu ruostumaton 303
10.0
Torx-kanta
0.7
1,886 € - 2,6958 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0
M2
0.5
Mustattu ruostumaton 303
3.0
Torx-kanta
0.3
  • / 30
Ruuvisuojus M2 3.0 316 ruostumaton teräs

20205041

Hinta-alue
3,1365 € - 2,1935 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M2
  • d2
    4.0
  • h1
    0.5
  • H2 max
    1.2
  • h3 max
    1.2
Ruuvisuojus M3 5.0 Mustattu ruostumaton 316

20205881

Hinta-alue
3,3108 € - 2,3165 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • d2
    6.0
  • h1
    0.8
  • H2 max
    2.0
  • h3 max
    1.4
Ruuvisuojus M2 6.0 Mustattu ruostumaton 316

20205812

Hinta-alue
3,3108 € - 2,3165 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M2
  • d2
    4.0
  • h1
    0.5
  • H2 max
    1.2
  • h3 max
    1.2
Ruuvisuojus M5 20.0 Mustattu ruostumaton 303

20205706

Hinta-alue
3,6388 € - 2,5523 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • d2
    9.0
  • h1
    1.0
  • H2 max
    3.0
  • h3 max
    1.8
Ruuvisuojus M4 5.0 Mustattu ruostumaton 303

20205577

Hinta-alue
2,6958 € - 1,886 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • h1
    0.9
  • H2 max
    2.5
  • h3 max
    1.5
Ruuvisuojus M6 20.0 Mustattu ruostumaton 303

20205768

Hinta-alue
3,6798 € - 2,5728 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • h1
    1.2
  • H2 max
    4.0
  • h3 max
    2.2
Ruuvisuojus M4 16.0 Mustattu ruostumaton 303

20205621

Hinta-alue
2,7778 € - 1,9475 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • h1
    0.9
  • H2 max
    2.5
  • h3 max
    1.5
Ruuvisuojus M4 12.0 Mustattu ruostumaton 303

20205614

Hinta-alue
2,7778 € - 1,9475 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • h1
    0.9
  • H2 max
    2.5
  • h3 max
    1.5
Ruuvisuojus M8 30.0 Mustattu ruostumaton 316

20204952

Hinta-alue
5,6273 € - 3,936 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M8
  • d2
    13.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    5.0
  • h3 max
    3.0
Ruuvisuojus M6 16.0 Mustattu ruostumaton 303

20205751

Hinta-alue
3,3005 € - 2,3063 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • h1
    1.2
  • H2 max
    4.0
  • h3 max
    2.2
Ruuvisuojus M4 10.0 Mustattu ruostumaton 303

20205607

Hinta-alue
2,7778 € - 1,9475 €

Varastotasot
10 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • h1
    0.9
  • H2 max
    2.5
  • h3 max
    1.5
Ruuvisuojus M4 10.0 Mustattu ruostumaton 316

20205973

Hinta-alue
3,4235 € - 2,3985 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • h1
    0.9
  • H2 max
    2.5
  • h3 max
    1.5
Ruuvisuojus M3 8.0 Mustattu ruostumaton 316

20207199

Hinta-alue
3,3108 € - 2,3165 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • d2
    7.0
  • h1
    0.8
  • H2 max
    2.0
  • l1
    8.0
Ruuvisuojus M3 8.0 Mustattu ruostumaton 303

20206758

Hinta-alue
2,6958 € - 1,886 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • d2
    7.0
  • h1
    0.8
  • H2 max
    2.0
  • l1
    8.0
Ruuvisuojus M2.5 3.0 Mustattu ruostumaton 316

20205843

Hinta-alue
3,3108 € - 2,3165 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M2.5
  • d2
    5.0
  • h1
    0.6
  • H2 max
    1.5
  • h3 max
    1.2
Ruuvisuojus M6 16.0 Mustattu ruostumaton 303

20206970

Hinta-alue
4,6433 € - 3,2493 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • d2
    12.0
  • h1
    1.2
  • H2 max
    3.5
  • l1
    16.0
Ruuvisuojus M4 16.0 Mustattu ruostumaton 316

20205997

Hinta-alue
3,4235 € - 2,3985 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • h1
    0.9
  • H2 max
    2.5
  • h3 max
    1.5
Ruuvisuojus M3 6.0 Mustattu ruostumaton 303

20206741

Hinta-alue
2,6958 € - 1,886 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • d2
    7.0
  • h1
    0.8
  • H2 max
    2.0
  • l1
    6.0
Ruuvisuojus M6 10.0 Mustattu ruostumaton 303

20206956

Hinta-alue
4,6433 € - 3,2493 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • d2
    12.0
  • h1
    1.2
  • H2 max
    3.5
  • l1
    10.0
Ruuvisuojus M2 3.0 Mustattu ruostumaton 303

20206598

Hinta-alue
2,6958 € - 1,886 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M2
  • d2
    4.0
  • h1
    0.5
  • H2 max
    1.5
  • l1
    3.0