Valikko Haku

Kantaruuvit - Matala pää

Varastossa

Tämä kantaruuvit on saatavana kuusiokolo- tai torx-kanta. Kuusiokolot sopivat ihanteellisesti tarkkoihin kokoonpanoihin, ja niitä käytetään paikoissa, joissa on vähemmän pinta-alaa käytettävänä. Torx-kannat tarjoavat positiivisen, nopeasti paikoilleen löytävän tekniikan käyttövoiman vääntömomentin siirtämiseen, jolloin tarvitaan vähemmän alaspäin kohdistuvaa painetta. Saatavilla kahtena matala pää vaihtoehtona: matala kanta ja erittäin matala pää.

matala kanta asetukset auttavat vähentämään ruuvien kokonaistilaa kannan korkeus mikä tarkoittaa, että uppokantainen ei tarvita toisin kuin litteäpäiset ruuvit :a.

erittäin matala pää -vaihtoehdolla on erittäin matala profiili eikä se tarvitse upotettua reikää. uppokanta puuttuminen mahdollistaa ohuempien materiaalien käytön, mikä säästää painoa. Nämä ruuvit sopivat kone- ja laitekäyttöön minimaalisella välyksellä.

  • Ruuvit on valmistettu austeniittinen ruostumaton teräs joka tarjoaa hyvän korroosionkestävyyden ja työstettävyyden.
  • Materiaali on suosittu rakennus- ja autoteollisuuskäytössä.
  • Kantaruuvit käytetään yleisesti kierteitettyjen aluslevyt kanssa (myydään erikseen).
Materiaali: 303 Ruostumaton teräs, Mustattu ruostumaton 303, Mustattu ruostumaton 316, 316 ruostumaton teräs Sarjanumero: SRP0208, , SRP0209B4, SRP0209B2, SRP0209A4, SRP0209A2, SRP0208B4, SRP0208B2, SRP0208A4, SRP0207B4, SRP0207B2, SRP0207A4, SRP0208A2, SRP0207A2

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
599 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d2 d1 h1 Materiaali l1 Avaintyyppi r1 Osta
2,25 € - 3,22 € 10 Varastossa
10.0
M6
1.2
Mustattu ruostumaton 303
12.0
Kuusiokantaiset
0.25
1,84 € - 2,63 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.0
M2.5
0.6
Mustattu ruostumaton 303
8.0
Torx-kanta
0.3
2,19 € - 3,13 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0
M4
0.9
316 ruostumaton teräs
20.0
Torx-kanta
0.5
1,90 € - 2,71 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0
M4
0.9
Mustattu ruostumaton 303
10.0
Torx-kanta
0.5
1,95 € - 2,78 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.0
M5
1.0
Mustattu ruostumaton 303
8.0
Torx-kanta
0.6
1,84 € - 2,63 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0
M2
0.5
Mustattu ruostumaton 303
5.0
Torx-kanta
0.3
1,84 € - 2,63 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0
M4
0.9
Mustattu ruostumaton 303
8.0
Kuusiokantaiset
0.20
2,19 € - 3,13 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.0
M3
0.8
316 ruostumaton teräs
16.0
Torx-kanta
0.4
1,84 € - 2,63 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0
M4
0.9
Mustattu ruostumaton 303
8.0
Torx-kanta
0.5
1,84 € - 2,63 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0
M2
0.5
Mustattu ruostumaton 303
3.0
Torx-kanta
0.3
1,84 € - 2,63 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.0
M2.5
0.6
Mustattu ruostumaton 303
6.0
Torx-kanta
0.3
2,26 € - 3,23 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.0
M3
0.8
Mustattu ruostumaton 316
6.0
Kuusiokantaiset
0.10
2,26 € - 3,23 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0
M2
0.5
Mustattu ruostumaton 316
4.0
Kuusiokantaiset
0.10
1,90 € - 2,71 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.0
M3
0.8
Mustattu ruostumaton 303
12.0
Torx-kanta
0.4
4,08 € - 5,83 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.0
M6
1.2
316 ruostumaton teräs
35.0
Torx-kanta
0.7
4,08 € - 5,83 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.0
M6
1.2
316 ruostumaton teräs
40.0
Torx-kanta
0.7
1,84 € - 2,63 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0
M2
0.5
Mustattu ruostumaton 303
8.0
Torx-kanta
0.3
2,19 € - 3,13 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0
M4
0.9
316 ruostumaton teräs
12.0
Torx-kanta
0.5
2,36 € - 3,37 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.0
M5
1.0
316 ruostumaton teräs
10.0
Torx-kanta
0.6
3,64 € - 5,20 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.0
M6
1.2
316 ruostumaton teräs
16.0
Torx-kanta
0.7
  • / 30
Ruuvisuojus M6 12.0 Mustattu ruostumaton 303

20205744

Hinta-alue
3,22 € - 2,25 €

Varastotasot
10 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • h1
    1.2
  • H2 max
    4.0
  • h3 max
    2.2
Ruuvisuojus M2.5 8.0 Mustattu ruostumaton 303

20206703

Hinta-alue
2,63 € - 1,84 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M2.5
  • d2
    6.0
  • h1
    0.6
  • H2 max
    1.6
  • l1
    8.0
Ruuvisuojus M4 20.0 316 ruostumaton teräs

20206406

Hinta-alue
3,13 € - 2,19 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • h1
    0.9
  • H2 max
    2.5
  • l1
    20.0
Ruuvisuojus M4 10.0 Mustattu ruostumaton 303

20206819

Hinta-alue
2,71 € - 1,90 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • h1
    0.9
  • H2 max
    2.5
  • l1
    10.0
Ruuvisuojus M5 8.0 Mustattu ruostumaton 303

20206864

Hinta-alue
2,78 € - 1,95 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • d2
    9.0
  • h1
    1.0
  • H2 max
    3.0
  • l1
    8.0
Ruuvisuojus M2 5.0 Mustattu ruostumaton 303

20206611

Hinta-alue
2,63 € - 1,84 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M2
  • d2
    4.0
  • h1
    0.5
  • H2 max
    1.5
  • l1
    5.0
Ruuvisuojus M4 8.0 Mustattu ruostumaton 303

20205591

Hinta-alue
2,63 € - 1,84 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • h1
    0.9
  • H2 max
    2.5
  • h3 max
    1.5
Ruuvisuojus M3 16.0 316 ruostumaton teräs

20206345

Hinta-alue
3,13 € - 2,19 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • d2
    7.0
  • h1
    0.8
  • H2 max
    2.0
  • l1
    16.0
Ruuvisuojus M4 8.0 Mustattu ruostumaton 303

20206802

Hinta-alue
2,63 € - 1,84 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • h1
    0.9
  • H2 max
    2.5
  • l1
    8.0
Ruuvisuojus M2 3.0 Mustattu ruostumaton 303

20206598

Hinta-alue
2,63 € - 1,84 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M2
  • d2
    4.0
  • h1
    0.5
  • H2 max
    1.5
  • l1
    3.0
Ruuvisuojus M2.5 6.0 Mustattu ruostumaton 303

20206697

Hinta-alue
2,63 € - 1,84 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M2.5
  • d2
    6.0
  • h1
    0.6
  • H2 max
    1.6
  • l1
    6.0
Ruuvisuojus M3 6.0 Mustattu ruostumaton 316

20205898

Hinta-alue
3,23 € - 2,26 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • d2
    6.0
  • h1
    0.8
  • H2 max
    2.0
  • h3 max
    1.4
Ruuvisuojus M2 4.0 Mustattu ruostumaton 316

20205799

Hinta-alue
3,23 € - 2,26 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M2
  • d2
    4.0
  • h1
    0.5
  • H2 max
    1.2
  • h3 max
    1.2
Ruuvisuojus M3 12.0 Mustattu ruostumaton 303

20206772

Hinta-alue
2,71 € - 1,90 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • d2
    7.0
  • h1
    0.8
  • H2 max
    2.0
  • l1
    12.0
Ruuvisuojus M6 35.0 316 ruostumaton teräs

20206574

Hinta-alue
5,83 € - 4,08 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • d2
    12.0
  • h1
    1.2
  • H2 max
    3.5
  • l1
    35.0
Ruuvisuojus M6 40.0 316 ruostumaton teräs

20206581

Hinta-alue
5,83 € - 4,08 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • d2
    12.0
  • h1
    1.2
  • H2 max
    3.5
  • l1
    40.0
Ruuvisuojus M2 8.0 Mustattu ruostumaton 303

20206635

Hinta-alue
2,63 € - 1,84 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M2
  • d2
    4.0
  • h1
    0.5
  • H2 max
    1.5
  • l1
    8.0
Ruuvisuojus M4 12.0 316 ruostumaton teräs

20206383

Hinta-alue
3,13 € - 2,19 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • h1
    0.9
  • H2 max
    2.5
  • l1
    12.0
Ruuvisuojus M5 10.0 316 ruostumaton teräs

20206437

Hinta-alue
3,37 € - 2,36 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • d2
    9.0
  • h1
    1.0
  • H2 max
    3.0
  • l1
    10.0
Ruuvisuojus M6 16.0 316 ruostumaton teräs

20206536

Hinta-alue
5,20 € - 3,64 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • d2
    12.0
  • h1
    1.2
  • H2 max
    3.5
  • l1
    16.0