Tämä kantaruuvit on saatavana kuusiokolo- tai torx-kanta. Kuusiokolot sopivat ihanteellisesti tarkkoihin kokoonpanoihin, ja niitä käytetään paikoissa, joissa on vähemmän pinta-alaa käytettävänä. Torx-kannat tarjoavat positiivisen, nopeasti paikoilleen löytävän tekniikan käyttövoiman vääntömomentin siirtämiseen, jolloin tarvitaan vähemmän alaspäin kohdistuvaa painetta. Saatavilla kahtena matala pää vaihtoehtona: matala kanta ja erittäin matala pää.
matala kanta asetukset auttavat vähentämään ruuvien kokonaistilaa kannan korkeus mikä tarkoittaa, että uppokantainen ei tarvita toisin kuin litteäpäiset ruuvit :a.
erittäin matala pää -vaihtoehdolla on erittäin matala profiili eikä se tarvitse upotettua reikää. uppokanta puuttuminen mahdollistaa ohuempien materiaalien käytön, mikä säästää painoa. Nämä ruuvit sopivat kone- ja laitekäyttöön minimaalisella välyksellä.
Materiaali: 303 Ruostumaton teräs, Mustattu ruostumaton 303, Mustattu ruostumaton 316, 316 ruostumaton teräs Sarjanumero: SRP0208, , SRP0209B4, SRP0209B2, SRP0209A4, SRP0209A2, SRP0208B4, SRP0208B2, SRP0208A4, SRP0207B4, SRP0207B2, SRP0207A4, SRP0208A2, SRP0207A2
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | d2 | d1 | h1 | Materiaali | l1 | Avaintyyppi | r1 | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,87 € - 2,68 € | 100 Varastossa |
4.0
|
M2
|
1.5
|
303 Ruostumaton teräs
|
8.0
|
Kuusiokantaiset
|
0.1
|
||
1,87 € - 2,68 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
5.0
|
M2.5
|
1.5
|
303 Ruostumaton teräs
|
3.0
|
Kuusiokantaiset
|
0.1
|
||
1,87 € - 2,68 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
5.0
|
M2.5
|
1.5
|
303 Ruostumaton teräs
|
4.0
|
Kuusiokantaiset
|
0.1
|
||
1,87 € - 2,68 € | 100 Varastossa |
4.0
|
M2
|
1.5
|
303 Ruostumaton teräs
|
6.0
|
Kuusiokantaiset
|
0.1
|
||
1,87 € - 2,68 € | 100 Varastossa |
4.0
|
M2
|
1.5
|
303 Ruostumaton teräs
|
5.0
|
Kuusiokantaiset
|
0.1
|
||
1,87 € - 2,68 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
5.0
|
M2.5
|
1.5
|
303 Ruostumaton teräs
|
5.0
|
Kuusiokantaiset
|
0.1
|
||
1,87 € - 2,68 € | 100 Varastossa |
8.0
|
M4
|
1.5
|
303 Ruostumaton teräs
|
5.0
|
Kuusiokantaiset
|
0.2
|
||
1,87 € - 2,68 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
5.0
|
M2.5
|
1.5
|
303 Ruostumaton teräs
|
12.0
|
Kuusiokantaiset
|
0.1
|
||
1,87 € - 2,68 € | 100 Varastossa |
5.0
|
M2.5
|
1.5
|
303 Ruostumaton teräs
|
6.0
|
Kuusiokantaiset
|
0.1
|
||
1,92 € - 2,75 € | 97 Varastossa |
8.0
|
M4
|
1.5
|
303 Ruostumaton teräs
|
10.0
|
Kuusiokantaiset
|
0.2
|
||
1,87 € - 2,68 € | 3 Varastossa |
6.0
|
M3
|
1.5
|
303 Ruostumaton teräs
|
8.0
|
Kuusiokantaiset
|
0.1
|
||
1,87 € - 2,68 € | 100 Varastossa |
4.0
|
M2
|
1.5
|
303 Ruostumaton teräs
|
4.0
|
Kuusiokantaiset
|
0.1
|
||
1,92 € - 2,75 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
8.0
|
M4
|
1.5
|
303 Ruostumaton teräs
|
20.0
|
Kuusiokantaiset
|
0.2
|
||
3,83 € - 5,47 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
16.0
|
M10
|
1.5
|
303 Ruostumaton teräs
|
25.0
|
Kuusiokantaiset
|
0.4
|
||
2,19 € - 3,13 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
4.0
|
M2
|
0.5
|
303 Ruostumaton teräs
|
8.0
|
Kuusiokantaiset
|
0.1
|
||
1,87 € - 2,68 € | 1 Varastossa |
6.0
|
M3
|
1.5
|
303 Ruostumaton teräs
|
4.0
|
Kuusiokantaiset
|
0.1
|
||
1,87 € - 2,68 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
6.0
|
M3
|
1.5
|
303 Ruostumaton teräs
|
5.0
|
Kuusiokantaiset
|
0.1
|
||
1,92 € - 2,75 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
6.0
|
M3
|
1.5
|
303 Ruostumaton teräs
|
14.0
|
Kuusiokantaiset
|
0.1
|
||
1,87 € - 2,68 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
8.0
|
M4
|
1.5
|
303 Ruostumaton teräs
|
8.0
|
Kuusiokantaiset
|
0.2
|
||
2,18 € - 3,12 € | 96 Varastossa |
9.0
|
M5
|
1.5
|
303 Ruostumaton teräs
|
16.0
|
Kuusiokantaiset
|
0.2
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa