Valikko Haku

Kantaruuvit - Matala pää

Varastossa

Tämä kantaruuvit on saatavana kuusiokolo- tai torx-kanta. Kuusiokolot sopivat ihanteellisesti tarkkoihin kokoonpanoihin, ja niitä käytetään paikoissa, joissa on vähemmän pinta-alaa käytettävänä. Torx-kannat tarjoavat positiivisen, nopeasti paikoilleen löytävän tekniikan käyttövoiman vääntömomentin siirtämiseen, jolloin tarvitaan vähemmän alaspäin kohdistuvaa painetta. Saatavilla kahtena matala pää vaihtoehtona: matala kanta ja erittäin matala pää.

matala kanta asetukset auttavat vähentämään ruuvien kokonaistilaa kannan korkeus mikä tarkoittaa, että uppokantainen ei tarvita toisin kuin litteäpäiset ruuvit :a.

erittäin matala pää -vaihtoehdolla on erittäin matala profiili eikä se tarvitse upotettua reikää. uppokanta puuttuminen mahdollistaa ohuempien materiaalien käytön, mikä säästää painoa. Nämä ruuvit sopivat kone- ja laitekäyttöön minimaalisella välyksellä.

  • Ruuvit on valmistettu austeniittinen ruostumaton teräs joka tarjoaa hyvän korroosionkestävyyden ja työstettävyyden.
  • Materiaali on suosittu rakennus- ja autoteollisuuskäytössä.
  • Kantaruuvit käytetään yleisesti kierteitettyjen aluslevyt kanssa (myydään erikseen).
Materiaali: 303 Ruostumaton teräs, Mustattu ruostumaton 303, Mustattu ruostumaton 316, 316 ruostumaton teräs Sarjanumero: SRP0208, , SRP0209B4, SRP0209B2, SRP0209A4, SRP0209A2, SRP0208B4, SRP0208B2, SRP0208A4, SRP0207B4, SRP0207B2, SRP0207A4, SRP0208A2, SRP0207A2

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
599 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d2 d1 h1 Materiaali l1 Avaintyyppi r1 Osta
1,9168 € - 2,747 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.0
M2.5
1.5
303 Ruostumaton teräs
5.0
Kuusiokantaiset
0.1
1,9168 € - 2,747 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.0
M2.5
1.5
303 Ruostumaton teräs
4.0
Kuusiokantaiset
0.1
1,9168 € - 2,747 € 70 Varastossa
4.0
M2
1.5
303 Ruostumaton teräs
3.0
Kuusiokantaiset
0.1
1,9168 € - 2,747 € 200 Varastossa
4.0
M2
1.5
303 Ruostumaton teräs
10.0
Kuusiokantaiset
0.1
1,9168 € - 2,747 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.0
M2.5
1.5
303 Ruostumaton teräs
12.0
Kuusiokantaiset
0.1
1,9168 € - 2,747 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.0
M2.5
1.5
303 Ruostumaton teräs
8.0
Kuusiokantaiset
0.1
1,9168 € - 2,747 € 3 Varastossa
6.0
M3
1.5
303 Ruostumaton teräs
8.0
Kuusiokantaiset
0.1
1,9168 € - 2,747 € 100 Varastossa
4.0
M2
1.5
303 Ruostumaton teräs
12.0
Kuusiokantaiset
0.1
1,968 € - 2,8188 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.0
M3
1.5
303 Ruostumaton teräs
16.0
Kuusiokantaiset
0.1
1,9168 € - 2,747 € 100 Varastossa
5.0
M2.5
1.5
303 Ruostumaton teräs
10.0
Kuusiokantaiset
0.1
1,9168 € - 2,747 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.0
M3
1.5
303 Ruostumaton teräs
5.0
Kuusiokantaiset
0.1
1,968 € - 2,8188 € 97 Varastossa
8.0
M4
1.5
303 Ruostumaton teräs
10.0
Kuusiokantaiset
0.2
1,968 € - 2,8188 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.0
M3
1.5
303 Ruostumaton teräs
14.0
Kuusiokantaiset
0.1
1,9168 € - 2,747 € 1 Varastossa
6.0
M3
1.5
303 Ruostumaton teräs
4.0
Kuusiokantaiset
0.1
1,9168 € - 2,747 € 100 Varastossa
8.0
M4
1.5
303 Ruostumaton teräs
6.0
Kuusiokantaiset
0.2
1,9168 € - 2,747 € 36 Varastossa
6.0
M3
1.5
303 Ruostumaton teräs
6.0
Kuusiokantaiset
0.1
1,968 € - 2,8188 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.0
M3
1.5
303 Ruostumaton teräs
12.0
Kuusiokantaiset
0.1
1,968 € - 2,8188 € 100 Varastossa
8.0
M4
1.5
303 Ruostumaton teräs
18.0
Kuusiokantaiset
0.2
2,0398 € - 2,911 € 100 Varastossa
9.0
M5
1.5
303 Ruostumaton teräs
6.0
Kuusiokantaiset
0.2
1,968 € - 2,8188 € 95 Varastossa
8.0
M4
1.5
303 Ruostumaton teräs
16.0
Kuusiokantaiset
0.2
  • / 30
Ruuvisuojus M2.5 5.0 303 Ruostumaton teräs

20140878

Hinta-alue
2,747 € - 1,9168 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M2.5
  • d2
    5.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    1.5
  • h3 max
    1.5
Ruuvisuojus M2.5 4.0 303 Ruostumaton teräs

20140861

Hinta-alue
2,747 € - 1,9168 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M2.5
  • d2
    5.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    1.5
  • h3 max
    1.5
Ruuvisuojus M2 3.0 303 Ruostumaton teräs

20140786

Hinta-alue
2,747 € - 1,9168 €

Varastotasot
70 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M2
  • d2
    4.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    1.2
  • h3 max
    1.2
Ruuvisuojus M2 10.0 303 Ruostumaton teräs

20140830

Hinta-alue
2,747 € - 1,9168 €

Varastotasot
200 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M2
  • d2
    4.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    1.2
  • h3 max
    1.2
Ruuvisuojus M2.5 12.0 303 Ruostumaton teräs

20140915

Hinta-alue
2,747 € - 1,9168 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M2.5
  • d2
    5.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    1.5
  • h3 max
    1.5
Ruuvisuojus M2.5 8.0 303 Ruostumaton teräs

20140892

Hinta-alue
2,747 € - 1,9168 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M2.5
  • d2
    5.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    1.5
  • h3 max
    1.5
Ruuvisuojus M3 8.0 303 Ruostumaton teräs

20140953

Hinta-alue
2,747 € - 1,9168 €

Varastotasot
3 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • d2
    6.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    2.0
  • h3 max
    1.6
Ruuvisuojus M2 12.0 303 Ruostumaton teräs

20140847

Hinta-alue
2,747 € - 1,9168 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M2
  • d2
    4.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    1.2
  • h3 max
    1.2
Ruuvisuojus M3 16.0 303 Ruostumaton teräs

20140991

Hinta-alue
2,8188 € - 1,968 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • d2
    6.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    2.0
  • h3 max
    1.6
Ruuvisuojus M2.5 10.0 303 Ruostumaton teräs

20140908

Hinta-alue
2,747 € - 1,9168 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M2.5
  • d2
    5.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    1.5
  • h3 max
    1.5
Ruuvisuojus M3 5.0 303 Ruostumaton teräs

20140939

Hinta-alue
2,747 € - 1,9168 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • d2
    6.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    2.0
  • h3 max
    1.6
Ruuvisuojus M4 10.0 303 Ruostumaton teräs

20141035

Hinta-alue
2,8188 € - 1,968 €

Varastotasot
97 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    2.5
  • h3 max
    1.6
Ruuvisuojus M3 14.0 303 Ruostumaton teräs

20140984

Hinta-alue
2,8188 € - 1,968 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • d2
    6.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    2.0
  • h3 max
    1.6
Ruuvisuojus M3 4.0 303 Ruostumaton teräs

20140922

Hinta-alue
2,747 € - 1,9168 €

Varastotasot
1 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • d2
    6.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    2.0
  • h3 max
    1.6
Ruuvisuojus M4 6.0 303 Ruostumaton teräs

20141011

Hinta-alue
2,747 € - 1,9168 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    2.5
  • h3 max
    1.6
Ruuvisuojus M3 6.0 303 Ruostumaton teräs

20140946

Hinta-alue
2,747 € - 1,9168 €

Varastotasot
36 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • d2
    6.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    2.0
  • h3 max
    1.6
Ruuvisuojus M3 12.0 303 Ruostumaton teräs

20140977

Hinta-alue
2,8188 € - 1,968 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • d2
    6.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    2.0
  • h3 max
    1.6
Ruuvisuojus M4 18.0 303 Ruostumaton teräs

20141073

Hinta-alue
2,8188 € - 1,968 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    2.5
  • h3 max
    1.6
Ruuvisuojus M5 6.0 303 Ruostumaton teräs

20141097

Hinta-alue
2,911 € - 2,0398 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • d2
    9.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    3.0
  • h3 max
    2.0
Ruuvisuojus M4 16.0 303 Ruostumaton teräs

20141066

Hinta-alue
2,8188 € - 1,968 €

Varastotasot
95 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    2.5
  • h3 max
    1.6