Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
1 - 11 | 119,0008 € |
12 + | 63,6494 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Wheel Material | PA |
---|---|
Caster Housing Material | Stainless Steel |
Colour | White |
Caster Type | Swivel Plate Castor With Brake |
Mount Type | Screw Mount |
Load Capacity | 80.0 kg |
Load Capacity | 80.0 kg |
Wheel Width | 27.0 mm |
Wheel Width | 1.063 in |
Wheel Diameter | 125.0 mm |
Wheel Diameter | 4.921 in |
Overall Height | 159.0 mm |
Overall Height | 6.26 in |
Wheel Full Material | Polyamide |
Caster Housing Full Material | Stainless Steel |
Commodity Code | 7326909890 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa