10018132
MSPM-2-01
| Määrä | Yksikköhinta |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,107 € |
| 5000 + | 0,0963 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Väri | Väritön |
|---|---|
| Reikä A kiinnitystyyppi | Lukkiutumaton kaksipiikkinen kiinnitys |
| Reikä B kiinnitystyyppi | Lukkiutuva kaksipiikkinen kiinnitys |
| Rungon halkaisija | 0.181 in |
| Rungon halkaisija | 4.6 mm |
| Reiän halkaisija A | 3.18 mm |
| Reiän halkaisija A | 0.125 in |
| Reiän halkaisija B | 0.125 in |
| Reiän halkaisija B | 3.18 mm |
| Lukkokannan korkeus B | 3.6 mm |
| Lukkokannan korkeus B | 0.142 in |
| Paneelin paksuusalue A | 0.062 in |
| Paneelin paksuusalue A | 1.57 mm |
| Paneelin paksuusalue B | 0.062 in |
| Paneelin paksuusalue B | 1.57 mm |
| Välilevyn pituus | 0.126 in |
| Välilevyn pituus | 3.2 mm |
| Koko materiaali | Nailon 6/6 |
| Materiaalin syttyvyysstandardi | UL94 V-2 |
| Tullinimike | 3926909790 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa