Valikko Haku

Snap Lock Support 14.0 mm PA UL94 V-0 Natural

Type 2 MDLSP2. This double locking circuit board support allows to firmly stack two boards at the desired distance without the need of extra tools, saving on assembly times. Made from natural Nylon 6/6, RMS-19 that is rated UL94 V-0.
Tuotekoodi:

MDLSP2-14M-19

Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta For more information Delivery & returns
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,2081 €
5000 - 9999 0,1922 €
10000 + 0,1811 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

208,10 €

1000 x 0,2081 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Colour Natural
Hole A Fix Type Locking Teardrop Fix
Hole B Fix Type Locking Teardrop Fix
Body Diameter 4.6 mm
Hole Diameter A 3.5 mm
Hole Diameter B 3.5 mm
Locking Head Height B 3.0 mm
Spacer Length 14.0 mm
Full Material Nylon 6/6
Material Flammability Standard UL94 V-0
Commodity Code 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä