Valikko Haku

Snap Lock Support 6.4 mm PA UL94 V-0 Natural

Type 1 LCBS. This flexible double locking support has a flat body that allows for a degree of bending to be forced on it and allowing access to components underneath. Manufactured from natural Nylon 6/6, RMS-19 that is rated UL94 V-0.
Tuotekoodi:

LCBS-4-19

11107 Varastossa For more information Delivery & returns
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,1732 €
5000 - 9999 0,1652 €
10000 + 0,1568 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

173,20 €

1000 x 0,1732 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Colour Natural
Hole A Fix Type Locking Bayonet Fix
Hole B Fix Type Locking Arrowhead Fix
Body Diameter 7.1 mm
Hole Diameter A 4.0 mm
Hole Diameter B 4.8 mm
Locking Head Height B 5.6 mm
Spacer Length 6.4 mm
Full Material Nylon 6/6
Material Flammability Standard UL94 V-0
Commodity Code 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä