Valikko Haku

Kaasujouset - kiinteävoimaiset

Varastossa

Kiinteävoimaiset kaasujouset sopivat käyttökohteisiin, kuten huoltoluukkuihin, konepelteihin ja luukunkansiin. Kaasujouset ovat itsenäisiä yksiköitä, joten ne eivät vaadi ulkopuolista energiaa.

Sarjanumero: SR6482

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
97 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Putken läpimitta Maksimivoima Putken pituus Osta
73,732 € - 154,8372 € Kysy toimitusaikaa täältä
28.0 mm
2000.0 N
555.0 mm
71,9336 € - 71,9336 € Kysy toimitusaikaa täältä
28.0 mm
1250.0 N
555.0 mm
73,732 € - 154,8372 € Kysy toimitusaikaa täältä
28.0 mm
750.0 N
555.0 mm
46,6291 € - 108,8075 € 4 Varastossa
28.0 mm
150.0 N
295.0 mm
69,7443 € - 146,4631 € Kysy toimitusaikaa täältä
28.0 mm
500.0 N
155.0 mm
61,769 € - 129,7149 € 6 Varastossa
23.0 mm
1000.0 N
295.0 mm
63,7761 € - 133,9299 € Kysy toimitusaikaa täältä
23.0 mm
850.0 N
345.0 mm
68,0432 € - 68,0432 € Kysy toimitusaikaa täältä
28.0 mm
750.0 N
155.0 mm
46,6291 € - 108,8075 € Kysy toimitusaikaa täältä
18.0 mm
450.0 N
295.0 mm
46,6291 € - 108,8075 € Kysy toimitusaikaa täältä
18.0 mm
650.0 N
295.0 mm
50,2313 € - 117,1817 € 50 Varastossa
23.0 mm
800.0 N
145.0 mm
52,0258 € - 121,3687 € Kysy toimitusaikaa täältä
23.0 mm
350.0 N
195.0 mm
50,2313 € - 55,8008 € 3 Varastossa
23.0 mm
600.0 N
145.0 mm
52,0258 € - 57,7946 € 10 Varastossa
23.0 mm
250.0 N
195.0 mm
52,0258 € - 57,7946 € 5 Varastossa
23.0 mm
850.0 N
195.0 mm
59,7884 € - 125,5558 € 20 Varastossa
23.0 mm
400.0 N
245.0 mm
61,769 € - 129,7149 € 1 Varastossa
23.0 mm
400.0 N
295.0 mm
61,769 € - 129,7149 € 8 Varastossa
23.0 mm
9000.0 N
295.0 mm
63,7761 € - 133,9299 € 33 Varastossa
23.0 mm
750.0 N
345.0 mm
61,769 € - 129,7149 € Kysy toimitusaikaa täältä
23.0 mm
500.0 N
295.0 mm
  • / 5
Kaasujousi 200.0 mm 14.0 mm 2000.0 N Teräs

10305690

Hinta-alue
154,8372 € - 73,732 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tangon läpimitta
    14.0 mm
  • Putken läpimitta
    28.0 mm
  • Iskun pituus
    200.0 mm
  • Putken pituus
    555.0 mm
  • Maksimivoima
    2000.0 N
Kaasujousi 250.0 mm 14.0 mm 1250.0 N Teräs

10633137

Hinta-alue
71,9336 € - 71,9336 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tangon läpimitta
    14.0 mm
  • Putken läpimitta
    28.0 mm
  • Iskun pituus
    250.0 mm
  • Putken pituus
    555.0 mm
  • Maksimivoima
    1250.0 N
Kaasujousi 250.0 mm 14.0 mm 750.0 N Teräs

10305713

Hinta-alue
154,8372 € - 73,732 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tangon läpimitta
    14.0 mm
  • Putken läpimitta
    28.0 mm
  • Iskun pituus
    250.0 mm
  • Putken pituus
    555.0 mm
  • Maksimivoima
    750.0 N
Kaasujousi 250.0 mm 8.0 mm 150.0 N Teräs

10305256

Hinta-alue
108,8075 € - 46,6291 €

Varastotasot
4 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tangon läpimitta
    8.0 mm
  • Putken läpimitta
    28.0 mm
  • Iskun pituus
    250.0 mm
  • Putken pituus
    295.0 mm
  • Maksimivoima
    150.0 N
Kaasujousi 100.0 mm 14.0 mm 500.0 N Teräs

10305638

Hinta-alue
146,4631 € - 69,7443 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tangon läpimitta
    14.0 mm
  • Putken läpimitta
    28.0 mm
  • Iskun pituus
    100.0 mm
  • Putken pituus
    155.0 mm
  • Maksimivoima
    500.0 N
Kaasujousi 250.0 mm 10.0 mm 1000.0 N Teräs

10305560

Hinta-alue
129,7149 € - 61,769 €

Varastotasot
6 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tangon läpimitta
    10.0 mm
  • Putken läpimitta
    23.0 mm
  • Iskun pituus
    250.0 mm
  • Putken pituus
    295.0 mm
  • Maksimivoima
    1000.0 N
Kaasujousi 300.0 mm 10.0 mm 850.0 N Teräs

10305607

Hinta-alue
133,9299 € - 63,7761 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tangon läpimitta
    10.0 mm
  • Putken läpimitta
    23.0 mm
  • Iskun pituus
    300.0 mm
  • Putken pituus
    345.0 mm
  • Maksimivoima
    850.0 N
Kaasujousi 100.0 mm 14.0 mm 750.0 N Teräs

10630310

Hinta-alue
68,0432 € - 68,0432 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tangon läpimitta
    14.0 mm
  • Putken läpimitta
    28.0 mm
  • Iskun pituus
    100.0 mm
  • Putken pituus
    155.0 mm
  • Maksimivoima
    750.0 N
Kaasujousi 250.0 mm 8.0 mm 450.0 N Teräs

10305300

Hinta-alue
108,8075 € - 46,6291 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tangon läpimitta
    8.0 mm
  • Putken läpimitta
    18.0 mm
  • Iskun pituus
    250.0 mm
  • Putken pituus
    295.0 mm
  • Maksimivoima
    450.0 N
Kaasujousi 250.0 mm 8.0 mm 650.0 N Teräs

10305331

Hinta-alue
108,8075 € - 46,6291 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tangon läpimitta
    8.0 mm
  • Putken läpimitta
    18.0 mm
  • Iskun pituus
    250.0 mm
  • Putken pituus
    295.0 mm
  • Maksimivoima
    650.0 N
Kaasujousi 100.0 mm 10.0 mm 800.0 N Teräs

10305379

Hinta-alue
117,1817 € - 50,2313 €

Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tangon läpimitta
    10.0 mm
  • Putken läpimitta
    23.0 mm
  • Iskun pituus
    100.0 mm
  • Putken pituus
    145.0 mm
  • Maksimivoima
    800.0 N
Kaasujousi 150.0 mm 10.0 mm 350.0 N Teräs

10305416

Hinta-alue
121,3687 € - 52,0258 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tangon läpimitta
    10.0 mm
  • Putken läpimitta
    23.0 mm
  • Iskun pituus
    150.0 mm
  • Putken pituus
    195.0 mm
  • Maksimivoima
    350.0 N
Kaasujousi 100.0 mm 10.0 mm 600.0 N Teräs

10305362

Hinta-alue
55,8008 € - 50,2313 €

Varastotasot
3 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tangon läpimitta
    10.0 mm
  • Putken läpimitta
    23.0 mm
  • Iskun pituus
    100.0 mm
  • Putken pituus
    145.0 mm
  • Maksimivoima
    600.0 N
Kaasujousi 150.0 mm 10.0 mm 250.0 N Teräs

10305409

Hinta-alue
57,7946 € - 52,0258 €

Varastotasot
10 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tangon läpimitta
    10.0 mm
  • Putken läpimitta
    23.0 mm
  • Iskun pituus
    150.0 mm
  • Putken pituus
    195.0 mm
  • Maksimivoima
    250.0 N
Kaasujousi 150.0 mm 10.0 mm 850.0 N Teräs

10305430

Hinta-alue
57,7946 € - 52,0258 €

Varastotasot
5 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tangon läpimitta
    10.0 mm
  • Putken läpimitta
    23.0 mm
  • Iskun pituus
    150.0 mm
  • Putken pituus
    195.0 mm
  • Maksimivoima
    850.0 N
Kaasujousi 200.0 mm 10.0 mm 400.0 N Teräs

10305478

Hinta-alue
125,5558 € - 59,7884 €

Varastotasot
20 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tangon läpimitta
    10.0 mm
  • Putken läpimitta
    23.0 mm
  • Iskun pituus
    200.0 mm
  • Putken pituus
    245.0 mm
  • Maksimivoima
    400.0 N
Kaasujousi 250.0 mm 10.0 mm 400.0 N Teräs

10305515

Hinta-alue
129,7149 € - 61,769 €

Varastotasot
1 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tangon läpimitta
    10.0 mm
  • Putken läpimitta
    23.0 mm
  • Iskun pituus
    250.0 mm
  • Putken pituus
    295.0 mm
  • Maksimivoima
    400.0 N
Kaasujousi 250.0 mm 10.0 mm 9000.0 N Teräs

10305553

Hinta-alue
129,7149 € - 61,769 €

Varastotasot
8 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tangon läpimitta
    10.0 mm
  • Putken läpimitta
    23.0 mm
  • Iskun pituus
    250.0 mm
  • Putken pituus
    295.0 mm
  • Maksimivoima
    9000.0 N
Kaasujousi 300.0 mm 10.0 mm 750.0 N Teräs

10305591

Hinta-alue
133,9299 € - 63,7761 €

Varastotasot
33 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tangon läpimitta
    10.0 mm
  • Putken läpimitta
    23.0 mm
  • Iskun pituus
    300.0 mm
  • Putken pituus
    345.0 mm
  • Maksimivoima
    750.0 N
Kaasujousi 250.0 mm 10.0 mm 500.0 N Teräs

10305522

Hinta-alue
129,7149 € - 61,769 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tangon läpimitta
    10.0 mm
  • Putken läpimitta
    23.0 mm
  • Iskun pituus
    250.0 mm
  • Putken pituus
    295.0 mm
  • Maksimivoima
    500.0 N