Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
1 - 9 | 146,4631 € |
10 + | 69,7443 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Rod Diameter | 14.0 mm |
---|---|
Rod Diameter | 0.551 in |
Tube Diameter | 28.0 mm |
Tube Diameter | 1.102 in |
Stroke Length | 100.0 mm |
Stroke Length | 3.937 in |
Tube Length | 155.0 mm |
Tube Length | 6.102 in |
Maximum Force | 500.0 N |
Maximum Force | 500.0 N |
Thread Size | M10 |
Finish | Nitrided |
Rod Material | Steel |
Full Material | Steel |
Threaded Length | 12.0 mm |
Threaded Length | 0.472 in |
Commodity Code | 3926909790 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa