Valikko Haku

Kaasujousi 250.0 mm 10.0 mm 1000.0 N Teräs

Tämä kiinteävoimainen kaasujousi on valmistettu terästangosta ja hiiliteräksestä valmistetusta putkesta, jolla on epoksijauhepinnoite. Sitä kutsutaan myös kaasujouseksi sen Norogen-kaasupatruunan ansiosta. Se on itsenäinen yksikkö, huoltovapaa ja sen voima vaihtelee hieman suojatakseen saranoita paremmin. Sen liike vaimenee loppua kohden. Sopii käytettäväksi esimerkiksi huoltopaneeleissa, kansissa ja luukuissa. Tilaa erikseen käyttökohteeseesi sopivat kiinnikkeet.
Essentra tuotenumero:

10305560

Valmistajan tuotenumero:

551945

5 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 9 132,9578 €
10 + 63,3133 €
Vakiopakkaus: 10

Tilaa mikä tahansa määrä

Kokonaishinta:

132,96 €

1 x 132,9578 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Tangon läpimitta 10.0 mm
Putken läpimitta 23.0 mm
Iskun pituus 250.0 mm
Putken pituus 295.0 mm
Maksimivoima 1000.0 N
Kierrekoko M8
Valmis Nitrattu
Tangon materiaali Teräs
Koko materiaali Teräs
Kierrepituus 12.0 mm
Tullinimike 7326909890

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä