Valikko Haku

Kaasujouset - kiinteävoimaiset

Varastossa

Kiinteävoimaiset kaasujouset sopivat käyttökohteisiin, kuten huoltoluukkuihin, konepelteihin ja luukunkansiin. Kaasujouset ovat itsenäisiä yksiköitä, joten ne eivät vaadi ulkopuolista energiaa.

Sarjanumero: SR6482

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
97 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Putken läpimitta Maksimivoima Putken pituus Osta
37,5904 € - 87,7048 € 92 Varastossa
15.0 mm
250.0 N
180.0 mm
38,5607 € - 89,9658 € Kysy toimitusaikaa täältä
15.0 mm
400.0 N
230.0 mm
41,0597 € - 95,7718 € 8 Varastossa
18.0 mm
250.0 N
145.0 mm
41,0597 € - 95,7718 € Kysy toimitusaikaa täältä
18.0 mm
650.0 N
145.0 mm
21,6397 € - 60,6285 € 15 Varastossa
15.0 mm
150.0 N
90.0 mm
41,0597 € - 95,7718 € Kysy toimitusaikaa täältä
18.0 mm
450.0 N
145.0 mm
43,4789 € - 101,4662 € 6 Varastossa
18.0 mm
600.0 N
195.0 mm
50,2313 € - 55,8008 € 12 Varastossa
23.0 mm
200.0 N
145.0 mm
44,8347 € - 104,6205 € 11 Varastossa
18.0 mm
100.0 N
245.0 mm
50,2313 € - 117,1817 € Kysy toimitusaikaa täältä
23.0 mm
1000.0 N
145.0 mm
44,8347 € - 49,8193 € Kysy toimitusaikaa täältä
18.0 mm
350.0 N
245.0 mm
21,6397 € - 60,6285 € 4 Varastossa
15.0 mm
100.0 N
90.0 mm
22,0651 € - 61,7451 € 20 Varastossa
15.0 mm
200.0 N
130.0 mm
37,5904 € - 41,7642 € 55 Varastossa
15.0 mm
100.0 N
180.0 mm
44,8347 € - 104,6205 € Kysy toimitusaikaa täältä
18.0 mm
450.0 N
245.0 mm
41,0597 € - 95,7718 € 10 Varastossa
18.0 mm
550.0 N
145.0 mm
44,8347 € - 49,8193 € Kysy toimitusaikaa täältä
18.0 mm
150.0 N
245.0 mm
40,0582 € - 44,4933 € 36 Varastossa
18.0 mm
350.0 N
145.0 mm
43,4789 € - 101,4662 € 27 Varastossa
18.0 mm
150.0 N
195.0 mm
41,0597 € - 95,7718 € Kysy toimitusaikaa täältä
18.0 mm
150.0 N
145.0 mm
  • / 5
Kaasujousi 150.0 mm 6.0 mm 250.0 N Teräs

10304969

Hinta-alue
87,7048 € - 37,5904 €

Varastotasot
92 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tangon läpimitta
    6.0 mm
  • Putken läpimitta
    15.0 mm
  • Iskun pituus
    150.0 mm
  • Putken pituus
    180.0 mm
  • Maksimivoima
    250.0 N
Kaasujousi 200.0 mm 6.0 mm 400.0 N Teräs

10305003

Hinta-alue
89,9658 € - 38,5607 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tangon läpimitta
    6.0 mm
  • Putken läpimitta
    15.0 mm
  • Iskun pituus
    200.0 mm
  • Putken pituus
    230.0 mm
  • Maksimivoima
    400.0 N
Kaasujousi 100.0 mm 8.0 mm 250.0 N Teräs

10305041

Hinta-alue
95,7718 € - 41,0597 €

Varastotasot
8 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tangon läpimitta
    8.0 mm
  • Putken läpimitta
    18.0 mm
  • Iskun pituus
    100.0 mm
  • Putken pituus
    145.0 mm
  • Maksimivoima
    250.0 N
Kaasujousi 100.0 mm 8.0 mm 650.0 N Teräs

10305072

Hinta-alue
95,7718 € - 41,0597 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tangon läpimitta
    8.0 mm
  • Putken läpimitta
    18.0 mm
  • Iskun pituus
    100.0 mm
  • Putken pituus
    145.0 mm
  • Maksimivoima
    650.0 N
Kaasujousi 60.0 mm 6.0 mm 150.0 N Teräs

10304877

Hinta-alue
60,6285 € - 21,6397 €

Varastotasot
15 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tangon läpimitta
    6.0 mm
  • Putken läpimitta
    15.0 mm
  • Iskun pituus
    60.0 mm
  • Putken pituus
    90.0 mm
  • Maksimivoima
    150.0 N
Kaasujousi 100.0 mm 8.0 mm 450.0 N Teräs

10305058

Hinta-alue
95,7718 € - 41,0597 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tangon läpimitta
    8.0 mm
  • Putken läpimitta
    18.0 mm
  • Iskun pituus
    100.0 mm
  • Putken pituus
    145.0 mm
  • Maksimivoima
    450.0 N
Kaasujousi 150.0 mm 8.0 mm 600.0 N Teräs

10305157

Hinta-alue
101,4662 € - 43,4789 €

Varastotasot
6 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tangon läpimitta
    8.0 mm
  • Putken läpimitta
    18.0 mm
  • Iskun pituus
    150.0 mm
  • Putken pituus
    195.0 mm
  • Maksimivoima
    600.0 N
Kaasujousi 100.0 mm 10.0 mm 200.0 N Teräs

10305348

Hinta-alue
55,8008 € - 50,2313 €

Varastotasot
12 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tangon läpimitta
    10.0 mm
  • Putken läpimitta
    23.0 mm
  • Iskun pituus
    100.0 mm
  • Putken pituus
    145.0 mm
  • Maksimivoima
    200.0 N
Kaasujousi 200.0 mm 8.0 mm 100.0 N Teräs

10305171

Hinta-alue
104,6205 € - 44,8347 €

Varastotasot
11 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tangon läpimitta
    8.0 mm
  • Putken läpimitta
    18.0 mm
  • Iskun pituus
    200.0 mm
  • Putken pituus
    245.0 mm
  • Maksimivoima
    100.0 N
Kaasujousi 100.0 mm 10.0 mm 1000.0 N Teräs

10305386

Hinta-alue
117,1817 € - 50,2313 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tangon läpimitta
    10.0 mm
  • Putken läpimitta
    23.0 mm
  • Iskun pituus
    100.0 mm
  • Putken pituus
    145.0 mm
  • Maksimivoima
    1000.0 N
Kaasujousi 200.0 mm 8.0 mm 350.0 N Teräs

10305218

Hinta-alue
49,8193 € - 44,8347 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tangon läpimitta
    8.0 mm
  • Putken läpimitta
    18.0 mm
  • Iskun pituus
    200.0 mm
  • Putken pituus
    245.0 mm
  • Maksimivoima
    350.0 N
Kaasujousi 60.0 mm 6.0 mm 100.0 N Teräs

10304860

Hinta-alue
60,6285 € - 21,6397 €

Varastotasot
4 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tangon läpimitta
    6.0 mm
  • Putken läpimitta
    15.0 mm
  • Iskun pituus
    60.0 mm
  • Putken pituus
    90.0 mm
  • Maksimivoima
    100.0 N
Kaasujousi 100.0 mm 6.0 mm 200.0 N Teräs

10304907

Hinta-alue
61,7451 € - 22,0651 €

Varastotasot
20 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tangon läpimitta
    6.0 mm
  • Putken läpimitta
    15.0 mm
  • Iskun pituus
    100.0 mm
  • Putken pituus
    130.0 mm
  • Maksimivoima
    200.0 N
Kaasujousi 150.0 mm 6.0 mm 100.0 N Teräs

10304945

Hinta-alue
41,7642 € - 37,5904 €

Varastotasot
55 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tangon läpimitta
    6.0 mm
  • Putken läpimitta
    15.0 mm
  • Iskun pituus
    150.0 mm
  • Putken pituus
    180.0 mm
  • Maksimivoima
    100.0 N
Kaasujousi 200.0 mm 8.0 mm 450.0 N Teräs

10305225

Hinta-alue
104,6205 € - 44,8347 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tangon läpimitta
    8.0 mm
  • Putken läpimitta
    18.0 mm
  • Iskun pituus
    200.0 mm
  • Putken pituus
    245.0 mm
  • Maksimivoima
    450.0 N
Kaasujousi 100.0 mm 8.0 mm 550.0 N Teräs

10305065

Hinta-alue
95,7718 € - 41,0597 €

Varastotasot
10 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tangon läpimitta
    8.0 mm
  • Putken läpimitta
    18.0 mm
  • Iskun pituus
    100.0 mm
  • Putken pituus
    145.0 mm
  • Maksimivoima
    550.0 N
Kaasujousi 200.0 mm 8.0 mm 150.0 N Teräs

10305188

Hinta-alue
49,8193 € - 44,8347 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tangon läpimitta
    8.0 mm
  • Putken läpimitta
    18.0 mm
  • Iskun pituus
    200.0 mm
  • Putken pituus
    245.0 mm
  • Maksimivoima
    150.0 N
Kaasujousi 100.0 mm 8.0 mm 350.0 N Teräs

10630211

Hinta-alue
44,4933 € - 40,0582 €

Varastotasot
36 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tangon läpimitta
    8.0 mm
  • Putken läpimitta
    18.0 mm
  • Iskun pituus
    100.0 mm
  • Putken pituus
    145.0 mm
  • Maksimivoima
    350.0 N
Kaasujousi 150.0 mm 8.0 mm 150.0 N Teräs

10305089

Hinta-alue
101,4662 € - 43,4789 €

Varastotasot
27 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tangon läpimitta
    8.0 mm
  • Putken läpimitta
    18.0 mm
  • Iskun pituus
    150.0 mm
  • Putken pituus
    195.0 mm
  • Maksimivoima
    150.0 N
Kaasujousi 100.0 mm 8.0 mm 150.0 N Teräs

10305027

Hinta-alue
95,7718 € - 41,0597 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tangon läpimitta
    8.0 mm
  • Putken läpimitta
    18.0 mm
  • Iskun pituus
    100.0 mm
  • Putken pituus
    145.0 mm
  • Maksimivoima
    150.0 N