Valikko Haku

Kaapelinsuojat - spiraali

Varastossa

Kevyt suoja, jolla letkut ja kaapelit voi suojata edullisesti.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
24 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Väri Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija Materiaali Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija Osta
1,5253 € - 1,6675 € 2500 Varastossa
Musta
12.0 mm
LDPE
50.0 mm
1,8438 € - 2,0231 € 1400 Varastossa
Väritön
13.0 mm
LDPE
70.0 mm
3,7376 € - 4,1483 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
5.0 mm
PE
8.0 mm
10170274 9,6247 € - 10,6516 € 499 Varastossa
Musta
15.0 mm
PE
50.0 mm
4,6686 € - 5,1615 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
8.0 mm
PE
24.0 mm
14,4303 € - 15,9773 € 106 Varastossa
Musta
19.0 mm
PE
65.0 mm
0,8298 € - 0,9125 € 2075 Varastossa
Väritön
4.0 mm
LDPE
20.0 mm
10158548 1,5253 € - 1,6675 € 700 Varastossa
Väritön
12.0 mm
LDPE
50.0 mm
2,2233 € - 2,443 € 240 Varastossa
Väritön
15.0 mm
LDPE
80.0 mm
5,429 € - 5,429 € 40 Varastossa
Väritön
25.0 mm
LDPE
150.0 mm
5,4216 € - 6,0103 € 868 Varastossa
Musta
10.0 mm
PE
32.0 mm
17,3875 € - 19,2632 € 50 Varastossa
Musta
20.0 mm
PE
30.0 mm
0,8298 € - 0,9125 € 1075 Varastossa
Musta
4.0 mm
LDPE
20.0 mm
3,6691 € - 4,0799 € 96 Varastossa
Musta
3.0 mm
PE
10.0 mm
7,5437 € - 8,3788 € 104 Varastossa
Musta
12.0 mm
PE
40.0 mm
0,7618 € - 0,8374 € 23200 Varastossa
Väritön
2.0 mm
LDPE
15.0 mm
1,3055 € - 1,4348 € 375 Varastossa
Väritön
7.0 mm
LDPE
40.0 mm
2,2233 € - 2,443 € 120 Varastossa
Musta
15.0 mm
LDPE
80.0 mm
5,429 € - 5,429 € 100 Varastossa
Musta
25.0 mm
LDPE
150.0 mm
10158609 3,8797 € - 3,8797 € 1600 Varastossa
Väritön
20.0 mm
LDPE
120.0 mm
  • / 2
Spiraalisuoja Musta 8.2 mm 10.0 mm

10158555

Hinta-alue
1,6675 € - 1,5253 €

Varastotasot
2500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    12.0 - 50.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Välin pituus
    25.0 m
Spiraalisuoja 13.0 mm 70.0 mm LDPE Väritön

10158562

Hinta-alue
2,0231 € - 1,8438 €

Varastotasot
1400 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    13.0 - 70.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    12.0 mm
  • Välin pituus
    25.0 m
Spiraalisuoja 5.0 mm 8.0 mm PE Musta

10170236

Hinta-alue
4,1483 € - 3,7376 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyetyleeni
  • Hinnoiteltu
    Kela
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    5.0 - 8.0 mm
  • Kelakohtainen pituus
    10.0 m
Spiraalisuoja 15.0 mm 50.0 mm PE Musta

10170274

Hinta-alue
10,6516 € - 9,6247 €

Varastotasot
499 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyetyleeni
  • Hinnoiteltu
    Kela
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    15.0 - 50.0 mm
  • Kelakohtainen pituus
    10.0 m
Spiraalisuoja 8.0 mm 24.0 mm PE Musta

10170243

Hinta-alue
5,1615 € - 4,6686 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyetyleeni
  • Hinnoiteltu
    Kela
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    8.0 - 24.0 mm
  • Kelakohtainen pituus
    10.0 m
Spiraalisuoja 19.0 mm 65.0 mm PE Musta

10170281

Hinta-alue
15,9773 € - 14,4303 €

Varastotasot
106 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyetyleeni
  • Hinnoiteltu
    Kela
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    19.0 - 65.0 mm
  • Kelakohtainen pituus
    10.0 m
Spiraalisuoja 4.0 mm 20.0 mm LDPE Väritön

10158661

Hinta-alue
0,9125 € - 0,8298 €

Varastotasot
2075 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    4.0 - 20.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    5.0 mm
  • Välin pituus
    25.0 m
Spiraalisuoja 12.0 mm 50.0 mm LDPE Väritön

10158548

Hinta-alue
1,6675 € - 1,5253 €

Varastotasot
700 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    12.0 - 50.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Välin pituus
    25.0 m
Spiraalisuoja Väritön 12.0 mm 14.0 mm

10158586

Hinta-alue
2,443 € - 2,2233 €

Varastotasot
240 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    15.0 - 80.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    14.0 mm
  • Välin pituus
    20.0 m
Spiraalisuoja 25.0 mm 150.0 mm LDPE Väritön

10158623

Hinta-alue
5,429 € - 5,429 €

Varastotasot
40 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    25.0 - 150.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    25.0 mm
  • Välin pituus
    20.0 m
Spiraalisuoja 10.0 mm 32.0 mm PE Musta

10170250

Hinta-alue
6,0103 € - 5,4216 €

Varastotasot
868 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyetyleeni
  • Hinnoiteltu
    Kela
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    10.0 - 32.0 mm
  • Kelakohtainen pituus
    10.0 m
Spiraalisuoja 20.0 mm 30.0 mm PE Musta

10170298

Hinta-alue
19,2632 € - 17,3875 €

Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyetyleeni
  • Hinnoiteltu
    Kela
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    20.0 - 30.0 mm
  • Kelakohtainen pituus
    10.0 m
Spiraalisuoja 4.0 mm 20.0 mm LDPE Musta

10158678

Hinta-alue
0,9125 € - 0,8298 €

Varastotasot
1075 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    4.0 - 20.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    5.0 mm
  • Välin pituus
    25.0 m
Spiraalisuoja 3.0 mm 10.0 mm PE Musta

10170229

Hinta-alue
4,0799 € - 3,6691 €

Varastotasot
96 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyetyleeni
  • Hinnoiteltu
    Kela
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    3.0 - 10.0 mm
  • Kelakohtainen pituus
    10.0 m
Spiraalisuoja 12.0 mm 40.0 mm PE Musta

10170267

Hinta-alue
8,3788 € - 7,5437 €

Varastotasot
104 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyetyleeni
  • Hinnoiteltu
    Kela
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    12.0 - 40.0 mm
  • Kelakohtainen pituus
    10.0 m
Spiraalisuoja 2.0 mm 15.0 mm LDPE Väritön

10158647

Hinta-alue
0,8374 € - 0,7618 €

Varastotasot
23200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    2.0 - 15.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    3.5 mm
  • Välin pituus
    50.0 m
Spiraalisuoja 7.0 mm 40.0 mm LDPE Väritön

10158685

Hinta-alue
1,4348 € - 1,3055 €

Varastotasot
375 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    7.0 - 40.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    8.0 mm
  • Välin pituus
    25.0 m
Spiraalisuoja 15.0 mm 80.0 mm LDPE Musta

10158593

Hinta-alue
2,443 € - 2,2233 €

Varastotasot
120 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    15.0 - 80.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    14.0 mm
  • Välin pituus
    20.0 m
Spiraalisuoja 25.0 mm 150.0 mm LDPE Musta

10158630

Hinta-alue
5,429 € - 5,429 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    25.0 - 150.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    25.0 mm
  • Välin pituus
    20.0 m
Spiraalisuoja 20.0 mm 120.0 mm LDPE Väritön

10158609

Hinta-alue
3,8797 € - 3,8797 €

Varastotasot
1600 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    20.0 - 120.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    20.0 mm
  • Välin pituus
    25.0 m