Valikko Haku

Kaapelinsuojat - spiraali

Varastossa

Kevyt suoja, jolla letkut ja kaapelit voi suojata edullisesti.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
24 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Väri Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija Materiaali Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija Osta
0,7618 € - 0,8374 € 1000 Varastossa
Musta
2.0 mm
LDPE
15.0 mm
1,3055 € - 1,4348 € 1650 Varastossa
Musta
7.0 mm
LDPE
40.0 mm
10158579 1,8438 € - 2,0231 € 325 Varastossa
Musta
13.0 mm
LDPE
70.0 mm
10158616 3,8797 € - 3,8797 € 50 Varastossa
Musta
20.0 mm
LDPE
120.0 mm
  • / 2
Spiraalisuoja 2.0 mm 15.0 mm LDPE Musta

10158654

Hinta-alue
0,8374 € - 0,7618 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    2.0 - 15.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    3.5 mm
  • Välin pituus
    50.0 m
Spiraalisuoja 7.0 mm 40.0 mm LDPE Musta

10158692

Hinta-alue
1,4348 € - 1,3055 €

Varastotasot
1650 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    7.0 - 40.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    8.0 mm
  • Välin pituus
    25.0 m
Spiraalisuoja 13.0 mm 70.0 mm LDPE Musta

10158579

Hinta-alue
2,0231 € - 1,8438 €

Varastotasot
325 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    13.0 - 70.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    12.0 mm
  • Välin pituus
    25.0 m
Spiraalisuoja 20.0 mm 120.0 mm LDPE Musta

10158616

Hinta-alue
3,8797 € - 3,8797 €

Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    20.0 - 120.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    20.0 mm
  • Välin pituus
    25.0 m