Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These O-Ring Cable Gland Washers are thin, flat rings that are put between the cable gland and the electrical enclosure to provide a sturdy and lasting manner of fastening cable glands, therefore protecting the stability and integrity of your electrical connections. Even in high-vibration or hostile environments, they prevent any unwanted movement or loosening that could risk the integrity of your connection.
Simple to install and remove, requiring few tools and expertise. These washers are protective barriers, preventing dust, moisture, and other contaminants from entering cable gland fittings. Used in various applications, including telecommunications, construction, and industrial manufacturing.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Ulkohalkaisija | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,0999 € - 0,1111 € | 3040 Varastossa |
PG 36
|
2.008 in
51.0 mm
|
||
| 0,0385 € - 0,0428 € | 200 Varastossa |
M16 x 1.5
|
|
||
| 0,0888 € - 0,0988 € | 648 Varastossa |
M40
|
1.811 in
46.0 mm
|
||
| 0,0758 € - 0,0842 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1" NPT
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 0,1334 € - 0,1487 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M50 x 1.5
|
2.461 in
62.5 mm
|
||
| 0,0554 € - 0,0618 € | 40866 Varastossa |
3/4" NPT
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
| 0,0385 € - 0,0428 € | 25929 Varastossa |
PG 11
|
|
||
| 0,0463 € - 0,0515 € | 408 Varastossa |
PG 16
|
|
||
| 0,111 € - 0,1234 € | 5571 Varastossa |
PG 42
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 0,0463 € - 0,0515 € | 5592 Varastossa |
M20 x 1.5 mm
|
|
||
| 0,111 € - 0,1234 € | 1637 Varastossa |
M50 x 1.5
|
|
||
| 0,0653 € - 0,0726 € | 5748 Varastossa |
M25 x 1.5
|
1.24 in
31.5 mm
|
||
| 0,1487 € - 0,1655 € | 490 Varastossa |
M63 x 1.5
|
2.795 in
71.0 mm
|
||
| 0,0777 € - 0,0862 € | 4038 Varastossa |
1" NPT
|
1.85 in
47.0 mm
|
||
| 0,0463 € - 0,0515 € | 43140 Varastossa |
PG 13.5
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,0423 € - 0,0471 € | 36121 Varastossa |
PG 7
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,0506 € - 0,0564 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
PG 16
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 0,1445 € - 0,1599 € | 790 Varastossa |
M63 x 1.5
|
|
||
| 0,0381 € - 0,0423 € | 40754 Varastossa |
PG 9
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
| 0,0592 € - 0,0658 € | 13315 Varastossa |
PG 21
|
1.339 in
34.0 mm