Valikko Haku

Kaapeliläpiviennin tiiviste M20 x 1.5 mm Neopreeni Musta

Tämä musta neopreeninen O-rengas on tarkoitettu metrisellä kierteellä varustettujen kaapeliläpivientien tiivisteeksi.
Essentra tuotenumero:

10381298

Valmistajan tuotenumero:

467690

5692 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
25 - 249 0,0515 €
250 - 499 0,0489 €
500 + 0,0463 €
Vakiopakkaus: 25

Tilaa useita 25

Kokonaishinta:

1,29 €

25 x 0,0515 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Musta
Paksuus 1.5 mm
Koko materiaali Neopreeni
Kierrekoko M20 x 1.5 mm
Tullinimike 4016930090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä