Valikko Haku

Kaapeliläpivientien aluslevyt

Varastossa

These O-Ring Cable Gland Washers are thin, flat rings that are put between the cable gland and the electrical enclosure to provide a sturdy and lasting manner of fastening cable glands, therefore protecting the stability and integrity of your electrical connections. Even in high-vibration or hostile environments, they prevent any unwanted movement or loosening that could risk the integrity of your connection.

Simple to install and remove, requiring few tools and expertise. These washers are protective barriers, preventing dust, moisture, and other contaminants from entering cable gland fittings. Used in various applications, including telecommunications, construction, and industrial manufacturing.

  • Colour: Black

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
42 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Ulkohalkaisija Osta
0,0805 € - 0,0895 € 850 Varastossa
M32 x 1.5
42.0 mm
0,0327 € - 0,0361 € 38394 Varastossa
3/8" NPT
24.0 mm
0,0317 € - 0,0323 € 8259 Varastossa
PG 7
0,0451 € - 0,0502 € 412 Varastossa
PG 16
0,1082 € - 0,1204 € 5571 Varastossa
PG 42
60.0 mm
0,0451 € - 0,0502 € 6767 Varastossa
M20 x 1.5 mm
0,1082 € - 0,1204 € 1657 Varastossa
M50 x 1.5
0,0584 € - 0,0648 € 21861 Varastossa
PG 13.5
24.0 mm
0,115 € - 0,1277 € 8361 Varastossa
PG 36
51.0 mm
0,0512 € - 0,0569 € 47415 Varastossa
PG 11
24.0 mm
0,1062 € - 0,1181 € 178274 Varastossa
PG 29
40.5 mm
0,0969 € - 0,1077 € 30300 Varastossa
M12 x 1.5
16.0 mm
0,0512 € - 0,0569 € 48000 Varastossa
M16 x 1.5
19.5 mm
0,1225 € - 0,136 € 1680 Varastossa
M40
53.0 mm
0,0434 € - 0,0482 € 79174 Varastossa
1/2" NPT
27.0 mm
0,0397 € - 0,0404 € 4472 Varastossa
PG 9
0,0527 € - 0,0584 € 1472 Varastossa
PG 21
32.5 mm
0,13 € - 0,1437 € 6770 Varastossa
PG 48
64.0 mm
0,0527 € - 0,0584 € 3640 Varastossa
M25 x 1.5 mm
29.0 mm
0,141 € - 0,156 € 790 Varastossa
M63 x 1.5
  • / 3
Kaapeliläpiviennin tiiviste M32 x 1.5 Neopreeni Musta

10381090

Hinta-alue
0,0895 € - 0,0805 €

Varastotasot
850 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Paksuus
    1.8 mm
  • Koko materiaali
    Neopreeni
  • Kierrekoko
    M32 x 1.5
  • Ulkohalkaisija
    42.0 mm
Kaapeliläpiviennin tiiviste 3/8" NPT Neopreeni Musta

10381137

Hinta-alue
0,0361 € - 0,0327 €

Varastotasot
38394 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Paksuus
    1.1 mm
  • Koko materiaali
    Neopreeni
  • Kierrekoko
    3/8" NPT
  • Ulkohalkaisija
    24.0 mm
Kaapeliläpivientien aluslevy PG 7 Neopreeni Musta

10381175

Hinta-alue
0,0323 € - 0,0317 €

Varastotasot
8259 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Paksuus
    2.3 mm
  • Koko materiaali
    Neopreeni
  • Kierrekoko
    PG 7
  • Tullinimike
    3926909790
Kaapeliläpiviennin tiiviste PG 16 Neopreeni Musta

10381212

Hinta-alue
0,0502 € - 0,0451 €

Varastotasot
412 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Paksuus
    1.5 mm
  • Koko materiaali
    Neopreeni
  • Kierrekoko
    PG 16
  • Tullinimike
    3926909790
Kaapeliläpiviennin tiiviste PG 42 Neopreeni Musta

10381250

Hinta-alue
0,1204 € - 0,1082 €

Varastotasot
5571 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Paksuus
    5.0 mm
  • Koko materiaali
    Neopreeni
  • Kierrekoko
    PG 42
  • Ulkohalkaisija
    60.0 mm
Kaapeliläpiviennin tiiviste M20 x 1.5 mm Neopreeni Musta

10381298

Hinta-alue
0,0502 € - 0,0451 €

Varastotasot
6767 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Paksuus
    1.5 mm
  • Koko materiaali
    Neopreeni
  • Kierrekoko
    M20 x 1.5 mm
  • Tullinimike
    4016930090
Kaapeliläpiviennin tiiviste M50 x 1.5 Neopreeni Musta

10381335

Hinta-alue
0,1204 € - 0,1082 €

Varastotasot
1657 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Paksuus
    1.5 mm
  • Koko materiaali
    Neopreeni
  • Kierrekoko
    M50 x 1.5
  • Tullinimike
    3926909790
Kaapeliläpiviennin tiiviste PG 13.5 Neopreeni Musta

10380987

Hinta-alue
0,0648 € - 0,0584 €

Varastotasot
21861 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Paksuus
    1.8 mm
  • Koko materiaali
    Neopreeni
  • Kierrekoko
    PG 13.5
  • Ulkohalkaisija
    24.0 mm
Kaapeliläpiviennin tiiviste PG 36 Neopreeni Musta

10381021

Hinta-alue
0,1277 € - 0,115 €

Varastotasot
8361 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Paksuus
    2.4 mm
  • Koko materiaali
    Neopreeni
  • Kierrekoko
    PG 36
  • Ulkohalkaisija
    51.0 mm
Kaapeliläpivientien aluslevy PG 11 Neopreeni Musta

10380970

Hinta-alue
0,0569 € - 0,0512 €

Varastotasot
47415 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Paksuus
    1.9 mm
  • Koko materiaali
    Neopreeni
  • Kierrekoko
    PG 11
  • Ulkohalkaisija
    24.0 mm
Kaapeliläpiviennin tiiviste PG 29 Neopreeni Musta

10381014

Hinta-alue
0,1181 € - 0,1062 €

Varastotasot
178274 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Paksuus
    2.2 mm
  • Koko materiaali
    Neopreeni
  • Kierrekoko
    PG 29
  • Ulkohalkaisija
    40.5 mm
Kaapeliläpiviennin tiiviste M12 x 1.5 Neopreeni Musta

10381052

Hinta-alue
0,1077 € - 0,0969 €

Varastotasot
30300 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Paksuus
    1.3 mm
  • Koko materiaali
    Neopreeni
  • Kierrekoko
    M12 x 1.5
  • Ulkohalkaisija
    16.0 mm
Kaapeliläpiviennin tiiviste M16 x 1.5 Neopreeni Musta

10381069

Hinta-alue
0,0569 € - 0,0512 €

Varastotasot
48000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Paksuus
    1.4 mm
  • Koko materiaali
    Neopreeni
  • Kierrekoko
    M16 x 1.5
  • Ulkohalkaisija
    19.5 mm
Kaapeliläpiviennin tiiviste M40 x 1.5 Neopreeni Musta

10381106

Hinta-alue
0,136 € - 0,1225 €

Varastotasot
1680 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Paksuus
    1.7 mm
  • Koko materiaali
    Neopreeni
  • Kierrekoko
    M40
  • Ulkohalkaisija
    53.0 mm
Kaapeliläpiviennin tiiviste 1/2" NPT Neopreeni Musta

10381144

Hinta-alue
0,0482 € - 0,0434 €

Varastotasot
79174 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Paksuus
    1.1 mm
  • Koko materiaali
    Neopreeni
  • Kierrekoko
    1/2" NPT
  • Ulkohalkaisija
    27.0 mm
Kaapeliläpivientien aluslevy PG 9 Neopreeni Musta

10381182

Hinta-alue
0,0404 € - 0,0397 €

Varastotasot
4472 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Paksuus
    2.3 mm
  • Koko materiaali
    Neopreeni
  • Kierrekoko
    PG 9
  • Tullinimike
    3926909790
Kaapeliläpiviennin tiiviste PG 21 Neopreeni Musta

10381229

Hinta-alue
0,0584 € - 0,0527 €

Varastotasot
1472 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Paksuus
    3.5 mm
  • Koko materiaali
    Neopreeni
  • Kierrekoko
    PG 21
  • Ulkohalkaisija
    32.5 mm
Kaapeliläpiviennin tiiviste PG 48 Neopreeni Musta

10381267

Hinta-alue
0,1437 € - 0,13 €

Varastotasot
6770 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Paksuus
    5.0 mm
  • Koko materiaali
    Neopreeni
  • Kierrekoko
    PG 48
  • Ulkohalkaisija
    64.0 mm
Kaapeliläpiviennin tiiviste M25 x 1.5 mm Neopreeni Musta

10381304

Hinta-alue
0,0584 € - 0,0527 €

Varastotasot
3640 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Paksuus
    1.1 mm
  • Koko materiaali
    Neopreeni
  • Kierrekoko
    M25 x 1.5 mm
  • Ulkohalkaisija
    29.0 mm
Kaapeliläpiviennin tiiviste M63 x 1.5 Neopreeni Musta

10381342

Hinta-alue
0,156 € - 0,141 €

Varastotasot
790 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Paksuus
    1.5 mm
  • Koko materiaali
    Neopreeni
  • Kierrekoko
    M63 x 1.5
  • Tullinimike
    3926909790