Valikko Haku

Kaapeliläpiviennin tiiviste 3/8" NPT Neopreeni Musta

This rubber washer is designed to help seal cable glands with an NPT thread.
Essentra tuotenumero:

10381137

Valmistajan tuotenumero:

467672

38344 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
50 - 499 0,037 €
500 - 999 0,035 €
1000 + 0,0335 €
Vakiopakkaus: 50

Tilaa useita 50

Kokonaishinta:

1,85 €

50 x 0,037 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Musta
Paksuus 1.1 mm
Koko materiaali Neopreeni
Kierrekoko 3/8" NPT
Ulkohalkaisija 24.0 mm
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä