Valikko Haku

Kaapeliläpiviennit - suora/nailon

Varastossa

These Cable Gland Straight /Nylon are used in various applications to fasten and seal electrical cables. These cable glands' outstanding material strength and corrosion resistance ensure longevity and endurance. For smaller sizes, no sealing washer is required to fulfil IP68 certification, and it comes with a TPE/TPV inner sealing gland and a CR/ NBR outer sealing gland. Remove the inner sealing gland for larger cable diameters.

These cable glands are designed to keep moisture, dust, and other impurities from your cables and electrical connections. It is also durable, easy to install, and lightweight, making it an excellent choice for weight issues. It can withstand temperatures from -20 C to 100 C. Used in various applications, including telecommunications, automotive, and construction. Locknut and sealing washers are available separately.

  • Material: Nylon, PA
  • Colour: Black, Blue, Grey, White, Red
  • Material Flammability Standard: UL94 V-0, UL94 V-2


Series Code :SR1704

Sarjanumero: SR1704

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
237 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Väri Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija Asennuskierteen pituus Materiaali Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija Osta
1,9304 € - 2,5739 € 100 Varastossa
M16
Musta
4.0 mm
9.0 mm
Nailon
9.0 mm
8,2967 € - 16,6345 € Kysy toimitusaikaa täältä
M40
Vihreä
17.0 mm
12.0 mm
Nailon
28.0 mm
2,1631 € - 2,8888 € 131 Varastossa
M16
Vihreä
4.0 mm
9.0 mm
Nailon
9.0 mm
2,478 € - 5,0656 € Kysy toimitusaikaa täältä
M25
Musta
13.0 mm
14.5 mm
PA
18.0 mm
0,6078 € - 0,6749 € 164 Varastossa
M20
Valkoinen
5.0 mm
9.0 mm
Nailon 6
9.0 mm
1,0309 € - 1,1445 € 2693 Varastossa
M25
Valkoinen
13.0 mm
10.0 mm
Nailon 6
18.0 mm
1,0309 € - 1,1445 € 3030 Varastossa
M25
Valkoinen
9.0 mm
10.0 mm
Nailon 6
16.0 mm
2,3411 € - 2,6012 € 1360 Varastossa
M40
Musta
20.0 mm
14.0 mm
Nailon 6
26.0 mm
0,5791 € - 0,6434 € 22300 Varastossa
M20
Musta
6.0 mm
9.0 mm
Nailon 6
12.0 mm
0,5791 € - 0,6434 € 39824 Varastossa
M20
Musta
5.0 mm
9.0 mm
Nailon 6
9.0 mm
0,6078 € - 0,6749 € 13436 Varastossa
M20
Sininen
6.0 mm
9.0 mm
Nailon 6
12.0 mm
0,6078 € - 0,6749 € 5950 Varastossa
M20
Sininen
5.0 mm
9.0 mm
Nailon 6
9.0 mm
0,7584 € - 0,8433 € 4272 Varastossa
PG 13.5
Harmaa
6.0 mm
15.0 mm
Nailon 6
12.0 mm
2,3411 € - 2,6012 € 52 Varastossa
PG 29
Harmaa
25.0 mm
18.0 mm
Nailon 6
28.0 mm
0,4175 € - 0,4641 € 57964 Varastossa
M12
Musta
3.0 mm
8.0 mm
Nailon 6
6.5 mm
1,0596 € - 1,1774 € Kysy toimitusaikaa täältä
M25
Musta
9.0 mm
15.0 mm
Nailon 6
16.0 mm
2,4643 € - 2,7382 € 460 Varastossa
M40
Musta
20.0 mm
18.0 mm
Nailon 6
26.0 mm
0,4901 € - 0,5462 € 2312 Varastossa
M12
Harmaa
2.0 mm
15.0 mm
Nailon 6
5.0 mm
2,9586 € - 3,58 € 4704 Varastossa
M25
Punainen
13.0 mm
10.0 mm
Nailon 6
18.0 mm
1,0309 € - 1,1445 € 4850 Varastossa
M25
Punainen
9.0 mm
10.0 mm
Nailon 6
16.0 mm
  • / 12
Kaapeliläpiviennit ATEX M16 4.0 mm 9.0 mm Nailon Musta

10304341

Hinta-alue
2,5739 € - 1,9304 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tiivisterenkaan muoto
    ATEX
  • ATEX-räjähdyssuojaus
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    4.0 - 9.0 mm
  • Asennuskierteen pituus
    9.0 mm
Kaapeliläpiviennit ATEX M40 17.0 mm 28.0 mm Nailon Vihreä

10304457

Hinta-alue
16,6345 € - 8,2967 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Vihreä
  • Tiivisterenkaan muoto
    ATEX Low Voltage
  • ATEX-räjähdyssuojaus
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    17.0 - 28.0 mm
  • Asennuskierteen pituus
    12.0 mm
Kaapeliläpiviennit ATEX M16 4.0 mm 9.0 mm Nailon Vihreä

10304419

Hinta-alue
2,8888 € - 2,1631 €

Varastotasot
131 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Vihreä
  • Tiivisterenkaan muoto
    ATEX Low Voltage
  • ATEX-räjähdyssuojaus
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    4.0 - 9.0 mm
  • Asennuskierteen pituus
    9.0 mm
Kaapeliläpiviennit M25 13.0 mm 18.0 mm PA Musta

10354544

Hinta-alue
5,0656 € - 2,478 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tiivisterenkaan muoto
    Vakio
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    13.0 - 18.0 mm
  • Asennuskierteen pituus
    14.5 mm
  • Lisävarusteen tyyppi
    Sisältää vastamutterin
Kaapeliläpiviennit M20 5.0 mm 9.0 mm Nailon 6 Valkoinen

10264065

Hinta-alue
0,6749 € - 0,6078 €

Varastotasot
164 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Valkoinen
  • Tiivisterenkaan muoto
    Vakio
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    5.0 - 9.0 mm
  • Asennuskierteen pituus
    9.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Kaapeliläpiviennit M25 13.0 mm 18.0 mm Nailon 6 Valkoinen

10264102

Hinta-alue
1,1445 € - 1,0309 €

Varastotasot
2693 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Valkoinen
  • Tiivisterenkaan muoto
    Vakio
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    13.0 - 18.0 mm
  • Asennuskierteen pituus
    10.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Kaapeliläpiviennit M25 9.0 mm 16.0 mm Nailon 6 Valkoinen

10264140

Hinta-alue
1,1445 € - 1,0309 €

Varastotasot
3030 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Valkoinen
  • Tiivisterenkaan muoto
    Vakio
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    9.0 - 16.0 mm
  • Asennuskierteen pituus
    10.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Kaapeliläpiviennit M40 20.0 mm 26.0 mm Nailon 6 Musta

10264188

Hinta-alue
2,6012 € - 2,3411 €

Varastotasot
1360 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tiivisterenkaan muoto
    Vakio
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    20.0 - 26.0 mm
  • Asennuskierteen pituus
    14.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Kaapeliläpiviennit M20 6.0 mm 12.0 mm Nailon 6 Musta

10263990

Hinta-alue
0,6434 € - 0,5791 €

Varastotasot
22300 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tiivisterenkaan muoto
    Vakio
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    6.0 - 12.0 mm
  • Asennuskierteen pituus
    9.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Kaapeliläpiviennit M20 5.0 mm 9.0 mm Nailon 6 Musta

10264034

Hinta-alue
0,6434 € - 0,5791 €

Varastotasot
39824 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tiivisterenkaan muoto
    Vakio
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    5.0 - 9.0 mm
  • Asennuskierteen pituus
    9.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Kaapeliläpiviennit M20 6.0 mm 12.0 mm Nailon 6 Sininen

10264003

Hinta-alue
0,6749 € - 0,6078 €

Varastotasot
13436 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Sininen
  • Tiivisterenkaan muoto
    Vakio
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    6.0 - 12.0 mm
  • Asennuskierteen pituus
    9.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Kaapeliläpiviennit M20 5.0 mm 9.0 mm Nailon 6 Sininen

10264041

Hinta-alue
0,6749 € - 0,6078 €

Varastotasot
5950 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Sininen
  • Tiivisterenkaan muoto
    Vakio
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    5.0 - 9.0 mm
  • Asennuskierteen pituus
    9.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Kaapeliläpiviennit PG 13.5 6.0 mm 12.0 mm Nailon 6 Harmaa

10263884

Hinta-alue
0,8433 € - 0,7584 €

Varastotasot
4272 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Tiivisterenkaan muoto
    Vakio
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    6.0 - 12.0 mm
  • Asennuskierteen pituus
    15.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Kaapeliläpiviennit PG 29 18.0 mm 25.0 mm Nailon 6 Harmaa

10263914

Hinta-alue
2,6012 € - 2,3411 €

Varastotasot
52 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Tiivisterenkaan muoto
    Vakio
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    25.0 - 28.0 mm
  • Asennuskierteen pituus
    18.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Kaapeliläpiviennit M12 3.0 mm 6.5 mm Nailon 6 Musta

10263952

Hinta-alue
0,4641 € - 0,4175 €

Varastotasot
57964 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tiivisterenkaan muoto
    Vakio
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    3.0 - 6.5 mm
  • Asennuskierteen pituus
    8.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Kaapeliläpiviennit M25 9.0 mm 18.0 mm Nailon 6 Musta

10264461

Hinta-alue
1,1774 € - 1,0596 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tiivisterenkaan muoto
    Vakio
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    9.0 - 16.0 mm
  • Asennuskierteen pituus
    15.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Kaapeliläpiviennit M40 20.0 mm 26.0 mm Nailon 6 Musta

10264508

Hinta-alue
2,7382 € - 2,4643 €

Varastotasot
460 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tiivisterenkaan muoto
    Vakio
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    20.0 - 26.0 mm
  • Asennuskierteen pituus
    18.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Kaapeliläpiviennit M12 2.0 mm 5.0 mm Nailon 6 Harmaa

10264546

Hinta-alue
0,5462 € - 0,4901 €

Varastotasot
2312 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Tiivisterenkaan muoto
    Vakio
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    2.0 - 5.0 mm
  • Asennuskierteen pituus
    15.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Kaapeliläpiviennit M25 13.0 mm 18.0 mm Nailon 6 Punainen

10264096

Hinta-alue
3,58 € - 2,9586 €

Varastotasot
4704 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Punainen
  • Tiivisterenkaan muoto
    Vakio
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    13.0 - 18.0 mm
  • Asennuskierteen pituus
    10.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Kaapeliläpiviennit M25 9.0 mm 16.0 mm Nailon 6 Punainen

10264133

Hinta-alue
1,1445 € - 1,0309 €

Varastotasot
4850 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Punainen
  • Tiivisterenkaan muoto
    Vakio
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    9.0 - 16.0 mm
  • Asennuskierteen pituus
    10.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790