Valikko Haku

Kaapeliläpiviennit - suora/nailon

Varastossa

These Cable Gland Straight /Nylon are used in various applications to fasten and seal electrical cables. These cable glands' outstanding material strength and corrosion resistance ensure longevity and endurance. For smaller sizes, no sealing washer is required to fulfil IP68 certification, and it comes with a TPE/TPV inner sealing gland and a CR/ NBR outer sealing gland. Remove the inner sealing gland for larger cable diameters.

These cable glands are designed to keep moisture, dust, and other impurities from your cables and electrical connections. It is also durable, easy to install, and lightweight, making it an excellent choice for weight issues. It can withstand temperatures from -20 C to 100 C. Used in various applications, including telecommunications, automotive, and construction. Locknut and sealing washers are available separately.

  • Material: Nylon, PA
  • Colour: Black, Blue, Grey, White, Red
  • Material Flammability Standard: UL94 V-0, UL94 V-2


Series Code :SR1704

Sarjanumero: SR1704

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
237 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Väri Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija Asennuskierteen pituus Materiaali Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija Osta
0,7406 € - 0,8228 € 204 Varastossa
PG 16
Harmaa
10.0 mm
10.0 mm
Nailon 6
14.0 mm
2,3274 € - 2,5876 € 20 Varastossa
PG 29
Harmaa
13.0 mm
12.0 mm
Nailon 6
20.0 mm
2,6286 € - 2,9161 € 140 Varastossa
PG 36
Harmaa
20.0 mm
14.0 mm
Nailon 6
26.0 mm
4,2716 € - 4,737 € 353 Varastossa
PG 48
Harmaa
34.0 mm
14.0 mm
Nailon 6
44.0 mm
2,6286 € - 2,9161 € 1210 Varastossa
PG 36
Harmaa
22.0 mm
14.0 mm
Nailon 6
32.0 mm
2,3274 € - 2,5876 € 15 Varastossa
PG 29
Harmaa
18.0 mm
12.0 mm
Nailon 6
25.0 mm
0,5312 € - 0,59 € 2575 Varastossa
PG 7
Musta
3.0 mm
15.0 mm
Nailon 6
6.5 mm
3,3269 € - 3,6828 € 200 Varastossa
PG 42
Harmaa
32.0 mm
14.0 mm
Nailon 6
38.0 mm
0,768 € - 0,8515 € 4000 Varastossa
PG16
Musta
7.0 mm
15.0 mm
PA
12.0 mm
0,7584 € - 0,8433 € 427 Varastossa
PG 13.5
Musta
6.0 mm
15.0 mm
Nailon 6
12.0 mm
0,768 € - 0,8515 € 737 Varastossa
PG16
Musta
10.0 mm
15.0 mm
PA
14.0 mm
0,6147 € - 0,6831 € 9221 Varastossa
PG 9
Musta
4.0 mm
15.0 mm
Nailon 6
8.0 mm
2,5779 € - 2,8584 € Kysy toimitusaikaa täältä
PG 36
Musta
20.0 mm
18.0 mm
Nailon 6/6
26.0 mm
0,7584 € - 0,8433 € 4586 Varastossa
PG 13.5
Musta
5.0 mm
15.0 mm
Nailon 6
9.0 mm
1,1432 € - 1,2705 € 1008 Varastossa
PG 21
Musta
9.0 mm
15.0 mm
Nailon 6
16.0 mm
0,6147 € - 0,6831 € 11845 Varastossa
PG 9
Musta
2.0 mm
15.0 mm
Nailon 6
6.0 mm
0,7324 € - 0,8146 € 14561 Varastossa
PG 11
Musta
3.0 mm
15.0 mm
Nailon 6
7.0 mm
0,7324 € - 0,8146 € Kysy toimitusaikaa täältä
PG 11
Musta
5.0 mm
15.0 mm
Nailon 6
10.0 mm
0,5312 € - 0,59 € 3496 Varastossa
PG 7
Musta
2.0 mm
15.0 mm
Nailon 6
5.0 mm
0,5225 € - 0,7077 € 278 Varastossa
M12
Harmaa
2.0 mm
8.0 mm
PA
5.0 mm
  • / 12
Kaapeliläpiviennit PG 16 10.0 mm 14.0 mm Nailon 6 Harmaa

10263587

Hinta-alue
0,8228 € - 0,7406 €

Varastotasot
204 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Tiivisterenkaan muoto
    Standard
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    10.0 - 14.0 mm
  • Asennuskierteen pituus
    10.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Kaapeliläpiviennit PG 29 13.0 mm 20.0 mm Nailon 6 Harmaa

10263631

Hinta-alue
2,5876 € - 2,3274 €

Varastotasot
20 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Tiivisterenkaan muoto
    Standard
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    13.0 - 20.0 mm
  • Asennuskierteen pituus
    12.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Kaapeliläpiviennit PG 36 20.0 mm 26.0 mm Nailon 6 Harmaa

10263655

Hinta-alue
2,9161 € - 2,6286 €

Varastotasot
140 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Tiivisterenkaan muoto
    Standard
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    20.0 - 26.0 mm
  • Asennuskierteen pituus
    14.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Kaapeliläpiviennit PG 48 34.0 mm 44.0 mm Nailon 6 Harmaa

10380864

Hinta-alue
4,737 € - 4,2716 €

Varastotasot
353 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Tiivisterenkaan muoto
    Standard
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    34.0 - 44.0 mm
  • Asennuskierteen pituus
    14.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Kaapeliläpiviennit PG 36 22.0 mm 32.0 mm Nailon 6 Harmaa

10263648

Hinta-alue
2,9161 € - 2,6286 €

Varastotasot
1210 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Tiivisterenkaan muoto
    Standard
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    22.0 - 32.0 mm
  • Asennuskierteen pituus
    14.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Kaapeliläpiviennit PG 29 18.0 mm 25.0 mm Nailon 6 Harmaa

10263624

Hinta-alue
2,5876 € - 2,3274 €

Varastotasot
15 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Tiivisterenkaan muoto
    Standard
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    18.0 - 25.0 mm
  • Asennuskierteen pituus
    12.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Kaapeliläpiviennit PG 7 3.0 mm 6.5 mm Nailon 6 Musta

10263679

Hinta-alue
0,59 € - 0,5312 €

Varastotasot
2575 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tiivisterenkaan muoto
    Standard
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    3.0 - 6.5 mm
  • Asennuskierteen pituus
    15.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Kaapeliläpiviennit PG 42 32.0 mm 38.0 mm Nailon 6 Harmaa

10263662

Hinta-alue
3,6828 € - 3,3269 €

Varastotasot
200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Tiivisterenkaan muoto
    Standard
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    32.0 - 38.0 mm
  • Asennuskierteen pituus
    14.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Kaapeliläpiviennit PG16 7.0 mm 12.0 mm PA Musta

10380888

Hinta-alue
0,8515 € - 0,768 €

Varastotasot
4000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tiivisterenkaan muoto
    Standard
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    7.0 - 12.0 mm
  • Asennuskierteen pituus
    15.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Kaapeliläpiviennit PG 13.5 6.0 mm 12.0 mm Nailon 6 Musta

10263730

Hinta-alue
0,8433 € - 0,7584 €

Varastotasot
427 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tiivisterenkaan muoto
    Standard
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    6.0 - 12.0 mm
  • Asennuskierteen pituus
    15.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Kaapeliläpiviennit PG16 10.0 mm 14.0 mm PA Musta

10380871

Hinta-alue
0,8515 € - 0,768 €

Varastotasot
737 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tiivisterenkaan muoto
    Standard
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    10.0 - 14.0 mm
  • Asennuskierteen pituus
    15.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Kaapeliläpiviennit PG 9 4.0 mm 8.0 mm Nailon 6 Musta

10263693

Hinta-alue
0,6831 € - 0,6147 €

Varastotasot
9221 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tiivisterenkaan muoto
    Standard
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    4.0 - 8.0 mm
  • Asennuskierteen pituus
    15.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Kaapeliläpiviennit PG 36 20.0 mm 26.0 mm Nailon 6/6 Musta

10639825

Hinta-alue
2,8584 € - 2,5779 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tiivisterenkaan muoto
    Standard
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    20.0 - 26.0 mm
  • Asennuskierteen pituus
    18.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Kaapeliläpiviennit PG 13.5 5.0 mm 9.0 mm Nailon 6 Musta

10263747

Hinta-alue
0,8433 € - 0,7584 €

Varastotasot
4586 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tiivisterenkaan muoto
    Standard
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    5.0 - 9.0 mm
  • Asennuskierteen pituus
    15.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Kaapeliläpiviennit PG 21 9.0 mm 16.0 mm Nailon 6 Musta

10263761

Hinta-alue
1,2705 € - 1,1432 €

Varastotasot
1008 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tiivisterenkaan muoto
    Standard
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    9.0 - 16.0 mm
  • Asennuskierteen pituus
    15.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Kaapeliläpiviennit PG 9 2.0 mm 6.0 mm Nailon 6 Musta

10263709

Hinta-alue
0,6831 € - 0,6147 €

Varastotasot
11845 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tiivisterenkaan muoto
    Standard
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    2.0 - 6.0 mm
  • Asennuskierteen pituus
    15.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Kaapeliläpiviennit PG 11 3.0 mm 7.0 mm Nailon 6 Musta

10263723

Hinta-alue
0,8146 € - 0,7324 €

Varastotasot
14561 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tiivisterenkaan muoto
    Standard
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    3.0 - 7.0 mm
  • Asennuskierteen pituus
    15.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Kaapeliläpiviennit PG 11 5.0 mm 10.0 mm Nailon 6 Musta

10263716

Hinta-alue
0,8146 € - 0,7324 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tiivisterenkaan muoto
    Standard
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    5.0 - 10.0 mm
  • Asennuskierteen pituus
    15.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Kaapeliläpiviennit PG 7 2.0 mm 5.0 mm Nailon 6 Musta

10263686

Hinta-alue
0,59 € - 0,5312 €

Varastotasot
3496 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tiivisterenkaan muoto
    Standard
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    2.0 - 5.0 mm
  • Asennuskierteen pituus
    15.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Kaapeliläpiviennit;M12;Harmaa

10152034

Hinta-alue
0,7077 € - 0,5225 €

Varastotasot
278 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sertifiointi
    UL
  • Väri
    Harmaa
  • Tiivisterenkaan muoto
    Standard
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    2.0 - 5.0 mm
  • Asennuskierteen pituus
    8.0 mm