Valmistusmateriaali nailon 6; Värit: vaaleanharmaa, musta; Saatavana metrisellä ja PG-kierteellä; Suojaustaso IP-68
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija | Osta | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,4096 € - 2,6697 € | 250 Varastossa |
PG13.5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||||||||
1,7113 € - 1,8893 € | 825 Varastossa |
PG9
|
0.315 in
8.0 mm
|
||||||||
4,8192 € - 5,3531 € | 361 Varastossa |
PG21
|
0.709 in
18.0 mm
|
||||||||
467396 | 2,1631 € - 2,4096 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
M25
|
0.709 in
18.0 mm
|
|||||||
2,1631 € - 2,4096 € | 8 Varastossa |
M25
|
0.709 in
18.0 mm
|
||||||||
1,7113 € - 1,8893 € | 532 Varastossa |
PG9
|
0.315 in
8.0 mm
|
||||||||
4,8192 € - 5,3531 € | 842 Varastossa |
PG21
|
0.709 in
18.0 mm
|
||||||||
2,4096 € - 2,6697 € | 3085 Varastossa |
PG13.5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||||||||
1,0254 € - 1,139 € | 1179 Varastossa |
M16
|
0.315 in
8.0 mm
|
||||||||
1,0254 € - 1,139 € | 575 Varastossa |
M16
|
0.315 in
8.0 mm
|
||||||||
1,7113 € - 1,903 € | 3946 Varastossa |
1/2
|
0.472 in
12.0 mm
|
||||||||
2,081 € - 2,3137 € | 1097 Varastossa |
PG11
|
0.394 in
10.0 mm
|
||||||||
1,3964 € - 1,5334 € | 2188 Varastossa |
PG7
|
0.256 in
6.5 mm
|
||||||||
2,9161 € - 3,2721 € | 6 Varastossa |
PG16
|
0.551 in
14.0 mm
|
||||||||
1,4512 € - 1,6155 € | 3097 Varastossa |
M20
|
0.472 in
12.0 mm
|
||||||||
1,4512 € - 1,6155 € | 205 Varastossa |
M20
|
0.472 in
12.0 mm
|
||||||||
1,0952 € - 1,2157 € | 61646 Varastossa |
M12
|
0.256 in
6.5 mm
|
||||||||
1,213 € - 1,3485 € | 3048 Varastossa |
3/8
|
0.315 in
8.0 mm
|
||||||||
1,3964 € - 1,5334 € | 598 Varastossa |
PG7
|
0.256 in
6.5 mm
|
||||||||
2,9161 € - 3,2721 € | 2043 Varastossa |
PG16
|
0.551 in
14.0 mm
|
||||||||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa