Valikko Haku

Kaapelikourut

Varastossa

Kaapelikouru valikoima on kehitetty ja testattu kaikkein tiukimpien laatuvaatimusten mukaisesti, ja sille on myönnetty maailmanlaajuisesti laatuhyväksynnät ja vaatimustenmukaisuus. Valikoimaan kuuluu muovisia kaapelikanavajärjestelmiä ja tarvikkeita. Kaapelikanava on erittäin joustava, ja se kestää rasitusta hyvin. Hyvä iskunkestävyys auttaa sitä palautumaan muotoonsa, jos se jää puristuksiin. Kaapelikourujen tyypillisiä käyttökohteita ovat esim. laitteiden yleiset tehdasjohdot ja -kytkennät. Saatavilla useissa eri materiaaleissa, vaatimustesi mukaan.

Sarjanumero: SR1734

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
51 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kokonaispituus Väri Materiaali Sisähalkaisija Pienin yhteensopiva putken halkaisija Ulkohalkaisija Osta
157,2471 € - 165,5149 € 1 Varastossa
10.0 m
Musta
Teräs
16.9 mm
20.5 mm
488,4763 € - 488,4763 € 1 Varastossa
50.0 m
Musta
PA
16.7 mm
21.2 mm
251,3163 € - 264,5553 € 2 Varastossa
25.0 m
Musta
PA
16.7 mm
21.2 mm
477,6432 € - 477,6432 € Kysy toimitusaikaa täältä
50.0 m
Musta
PA
14.8 mm
20.0 mm
325,4069 € - 325,4069 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.0 m
Musta
PA
22.8 mm
28.5 mm
0,9378 € - 1,547 € 200 Varastossa
100.0 m
Musta
LDPE
12.2 mm
12.8 mm
15.7 mm
4,6549 € - 4,6549 € Kysy toimitusaikaa täältä
50.0 m
Musta
LDPE
23.2 mm
24.0 mm
28.3 mm
1,1178 € - 1,1638 € 1000 Varastossa
100.0 m
Musta
PA
4.8 mm
5.1 mm
7.1 mm
8,6023 € - 8,6023 € 25 Varastossa
50.0 m
Musta
PA
29.0 mm
29.8 mm
34.5 mm
1,4786 € - 1,4786 € 1400 Varastossa
100.0 m
Musta
PA
8.4 mm
8.8 mm
11.7 mm
5,5037 € - 5,5037 € Kysy toimitusaikaa täältä
50.0 m
Musta
LDPE
29.0 mm
29.8 mm
34.5 mm
1,5334 € - 1,61 € Kysy toimitusaikaa täältä
100.0 m
Musta
PA
8.4 mm
8.8 mm
11.7 mm
1,61 € - 1,6714 € 17300 Varastossa
100.0 m
Musta
LDPE
12.2 mm
12.8 mm
15.7 mm
5,0448 € - 5,1521 € 500 Varastossa
50.0 m
Musta
LDPE
23.2 mm
24.0 mm
28.3 mm
0,6859 € - 1,1295 € 100 Varastossa
100.0 m
Musta
LDPE
4.8 mm
5.1 mm
7.1 mm
600,3039 € - 600,3039 € 4 Varastossa
50.0 m
Musta
PA
22.8 mm
28.5 mm
1,8715 € - 2,0599 € 1300 Varastossa
100.0 m
Musta
PA
12.2 mm
12.8 mm
15.7 mm
4,7855 € - 4,7855 € 200 Varastossa
50.0 m
Musta
PA
23.2 mm
24.0 mm
28.3 mm
1,3325 € - 1,3877 € Kysy toimitusaikaa täältä
100.0 m
Musta
LDPE
8.4 mm
8.8 mm
11.7 mm
1,8715 € - 2,0599 € Kysy toimitusaikaa täältä
100.0 m
Musta
PA
12.2 mm
12.8 mm
15.7 mm
  • / 3
PVC Galvanised ST Conduit Teräs Musta 10.0 m

10276747

Hinta-alue
165,5149 € - 157,2471 €

Varastotasot
1 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kaapelijohdon muoto
    Halkaisematon
  • Koko materiaali
    Galvanoitu teräs
  • Materiaali
    Teräs
  • Sisähalkaisija
    16.9 mm
Nylon Conduit PA Musta 50.0 m

10276860

Hinta-alue
488,4763 € - 488,4763 €

Varastotasot
1 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kaapelijohdon muoto
    Halkaisematon
  • Koko materiaali
    Nailon
  • Materiaali
    PA
  • Sisähalkaisija
    16.7 mm
Nylon Conduit PA Musta 25.0 m

10276853

Hinta-alue
264,5553 € - 251,3163 €

Varastotasot
2 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kaapelijohdon muoto
    Halkaisematon
  • Koko materiaali
    Nailon
  • Materiaali
    PA
  • Sisähalkaisija
    16.7 mm
Nylon Conduit PA Musta 50.0 m

10276822

Hinta-alue
477,6432 € - 477,6432 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kaapelijohdon muoto
    Halkaisematon
  • Koko materiaali
    Nailon
  • Materiaali
    PA
  • Sisähalkaisija
    14.8 mm
Nylon Conduit PA Musta 25.0 m

10636176

Hinta-alue
325,4069 € - 325,4069 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kaapelijohdon muoto
    Halkaisematon
  • Koko materiaali
    Nailon
  • Materiaali
    PA
  • Sisähalkaisija
    22.8 mm
Corrugated Tube LDPE Musta 100.0 m

10153598

Hinta-alue
1,547 € - 0,9378 €

Varastotasot
200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kaapelijohdon muoto
    Halkaisematon
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Materiaali
    LDPE
  • Pienin yhteensopiva putken halkaisija
    12.8 mm
Corrugated Tube LDPE Musta 50.0 m

10153635

Hinta-alue
4,6549 € - 4,6549 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kaapelijohdon muoto
    Halkaisematon
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Materiaali
    LDPE
  • Pienin yhteensopiva putken halkaisija
    24.0 mm
Corrugated Tube PA Musta 100.0 m

10153673

Hinta-alue
1,1638 € - 1,1178 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kaapelijohdon muoto
    Halkaisematon
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6
  • Materiaali
    PA
  • Pienin yhteensopiva putken halkaisija
    5.1 mm
Corrugated Tube Slit PA Musta 50.0 m

10153512

Hinta-alue
8,6023 € - 8,6023 €

Varastotasot
25 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kaapelijohdon muoto
    Halkaistu
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6
  • Materiaali
    PA
  • Pienin yhteensopiva putken halkaisija
    29.8 mm
Corrugated Tube Slit PA Musta 100.0 m

10153550

Hinta-alue
1,4786 € - 1,4786 €

Varastotasot
1400 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kaapelijohdon muoto
    Halkaistu
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6
  • Materiaali
    PA
  • Pienin yhteensopiva putken halkaisija
    8.8 mm
Corrugated Tube LDPE Musta 50.0 m

10153659

Hinta-alue
5,5037 € - 5,5037 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kaapelijohdon muoto
    Halkaisematon
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Materiaali
    LDPE
  • Pienin yhteensopiva putken halkaisija
    29.8 mm
Corrugated Tube PA Musta 100.0 m

10153680

Hinta-alue
1,61 € - 1,5334 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kaapelijohdon muoto
    Halkaisematon
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6
  • Materiaali
    PA
  • Pienin yhteensopiva putken halkaisija
    8.8 mm
CT-S12 Corrugated Tube LDPE Musta 100.0 m

10153468

Hinta-alue
1,6714 € - 1,61 €

Varastotasot
17300 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kaapelijohdon muoto
    Halkaistu
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Materiaali
    LDPE
  • Pienin yhteensopiva putken halkaisija
    12.8 mm
CT-S23 Corrugated Tube LDPE Musta 50.0 m

10153505

Hinta-alue
5,1521 € - 5,0448 €

Varastotasot
500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kaapelijohdon muoto
    Halkaistu
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Materiaali
    LDPE
  • Pienin yhteensopiva putken halkaisija
    24.0 mm
CT-S4.5 Corrugated Tube LDPE Musta 100.0 m

10153543

Hinta-alue
1,1295 € - 0,6859 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kaapelijohdon muoto
    Halkaistu
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Materiaali
    LDPE
  • Pienin yhteensopiva putken halkaisija
    5.1 mm
Nylon Conduit PA Musta 50.0 m

10276921

Hinta-alue
600,3039 € - 600,3039 €

Varastotasot
4 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kaapelijohdon muoto
    Halkaisematon
  • Koko materiaali
    Nailon
  • Materiaali
    PA
  • Sisähalkaisija
    22.8 mm
Corrugated Tube PA Musta 100.0 m

10153604

Hinta-alue
2,0599 € - 1,8715 €

Varastotasot
1300 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kaapelijohdon muoto
    Halkaisematon
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6
  • Materiaali
    PA
  • Pienin yhteensopiva putken halkaisija
    12.8 mm
Corrugated Tube PA Musta 50.0 m

10153642

Hinta-alue
4,7855 € - 4,7855 €

Varastotasot
200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kaapelijohdon muoto
    Halkaisematon
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6
  • Materiaali
    PA
  • Pienin yhteensopiva putken halkaisija
    24.0 mm
CT-8.5 Corrugated Tube LDPE Musta 100.0 m

10311264

Hinta-alue
1,3877 € - 1,3325 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kaapelijohdon muoto
    Halkaisematon
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Materiaali
    LDPE
  • Pienin yhteensopiva putken halkaisija
    8.8 mm
Corrugated Tube Slit PA Musta 100.0 m

10153451

Hinta-alue
2,0599 € - 1,8715 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kaapelijohdon muoto
    Halkaistu
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6
  • Materiaali
    PA
  • Pienin yhteensopiva putken halkaisija
    12.8 mm