Valikko Haku

CT-8.5 Corrugated Tube LDPE Musta 100.0 m

This corrugated tubing is made of black LDPE . It is a solid version with an internal diameter of 8.4 mm.
Essentra tuotenumero:

10311264

Valmistajan tuotenumero:

CT-8.5-A-LDPE-B

13600 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 499 1,4224 €
500 - 999 1,3941 €
1000 + 1,3658 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

142,24 €

100 x 1,4224 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Musta
Kaapelijohdon muoto Halkaisematon
Koko materiaali Pienitiheyksinen polyeteeni
Materiaali LDPE
Pienin yhteensopiva putken halkaisija 8.8 mm
Sisähalkaisija 8.4 mm
Ulkohalkaisija 11.7 mm
Kokonaispituus 100.0 m
Tullinimike 3917320090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä