These P-Style Cable Clamps are crucial for anyone looking to organise and protect their cords effectively. These clamps provide a dependable and efficient option for cable management due to their sturdy construction and versatile design. Due to their material, they are resistant to impact, chemicals, and UV radiation, which reduces the need for frequent replacements.
These cable clamps' P Style design gives a secure and stable grip on cables of various sizes and diameters, and they are available with one, two, or three mounting holes which permit to use the same clamp for three different holding diameters. Designed to be screwed to a surface for a tight and secure hold. Used in various applications, including electrical, data centres, telecommunications networks, automotive, and manufacturing.
.
Sarjanumero: SR2059
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Säädettävyys | Väri | Reiän läpimitta | Yhteensopivat kaapelin halkaisijat | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0673 € - 0,0831 € | 8000 Varastossa |
Kiinnitetty
|
Musta
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.685 in
17.4 mm
|
||
| 0,0736 € - 0,0908 € | 9448 Varastossa |
Kiinnitetty
|
Musta
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,062 € - 0,0765 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Kiinnitetty
|
Musta
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,2572 € - 0,3175 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Kiinnitetty
|
Väritön
|
0.386 in
9.8 mm
|
1.031 in
26.2 mm
|
||
| 0,0736 € - 0,0908 € | 10500 Varastossa |
Kiinnitetty
|
Väritön
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,0431 € - 0,0533 € | 10000 Varastossa |
Kiinnitetty
|
Väritön
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,034 € - 0,042 € | 997 Varastossa |
Kiinnitetty
|
Väritön
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
| 0,0353 € - 0,0436 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Kiinnitetty
|
Väritön
|
0.13 in
3.3 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,0269 € - 0,0332 € | 1049 Varastossa |
Kiinnitetty
|
Väritön
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
| 0,0269 € - 0,0332 € | 5299 Varastossa |
Kiinnitetty
|
Väritön
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
| 0,0269 € - 0,0332 € | 4980 Varastossa |
Kiinnitetty
|
Väritön
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
| 0,0283 € - 0,0349 € | 100 Varastossa |
Kiinnitetty
|
Väritön
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,0341 € - 0,0454 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Kiinnitetty
|
Musta
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,0269 € - 0,0332 € | 2996 Varastossa |
Kiinnitetty
|
Musta
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
| 0,0283 € - 0,0349 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Kiinnitetty
|
Väritön
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,0466 € - 0,0575 € | 8998 Varastossa |
Kiinnitetty
|
Väritön
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,0269 € - 0,0332 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Kiinnitetty
|
Väritön
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
| 0,0278 € - 0,0343 € | 8360 Varastossa |
Kiinnitetty
|
Musta
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,0566 € - 0,0698 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Kiinnitetty
|
Musta
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 0,0466 € - 0,0575 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Kiinnitetty
|
Väritön
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa