These P-Style Cable Clamps are crucial for anyone looking to organise and protect their cords effectively. These clamps provide a dependable and efficient option for cable management due to their sturdy construction and versatile design. Due to their material, they are resistant to impact, chemicals, and UV radiation, which reduces the need for frequent replacements.
These cable clamps' P Style design gives a secure and stable grip on cables of various sizes and diameters, and they are available with one, two, or three mounting holes which permit to use the same clamp for three different holding diameters. Designed to be screwed to a surface for a tight and secure hold. Used in various applications, including electrical, data centres, telecommunications networks, automotive, and manufacturing.
.
Sarjanumero: SR2059
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Säädettävyys | Väri | Reiän läpimitta | Yhteensopivat kaapelin halkaisijat | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,055 € - 0,0679 € | 1000 Varastossa |
Kiinnitetty
|
Väritön
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,0597 € - 0,0738 € | 10000 Varastossa |
Kiinnitetty
|
Musta
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,0497 € - 0,0614 € | 7500 Varastossa |
Kiinnitetty
|
Väritön
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,056 € - 0,0692 € | 6000 Varastossa |
Kiinnitetty
|
Väritön
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,0951 € - 0,1174 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Kiinnitetty
|
Väritön
|
0.205 in
5.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,0673 € - 0,0831 € | 100 Varastossa |
Kiinnitetty
|
Väritön
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.685 in
17.4 mm
|
||
| 0,068 € - 0,0823 € | 6385 Varastossa |
Kiinnitetty
|
Musta
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 0,0844 € - 0,1042 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Kiinnitetty
|
Musta
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa