Valikko Haku

Kaapelikiinnikkeet - P-mallinen/ruuviasennus/nailon

Varastossa

These P-Style Cable Clamps are crucial for anyone looking to organise and protect their cords effectively. These clamps provide a dependable and efficient option for cable management due to their sturdy construction and versatile design. Due to their material, they are resistant to impact, chemicals, and UV radiation, which reduces the need for frequent replacements.

These cable clamps' P Style design gives a secure and stable grip on cables of various sizes and diameters, and they are available with one, two, or three mounting holes which permit to use the same clamp for three different holding diameters. Designed to be screwed to a surface for a tight and secure hold. Used in various applications, including electrical, data centres, telecommunications networks, automotive, and manufacturing.

  • Material: PA, Nylon
  • Colour: Black, Natural
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, UL94 V-0
.

Sarjanumero: SR2059

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
188 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Säädettävyys Väri Reiän läpimitta Yhteensopivat kaapelin halkaisijat Osta
0,055 € - 0,0679 € Kysy toimitusaikaa täältä
Kiinnitetty
Väritön
6.4 mm
9.5 mm
0,1008 € - 0,1244 € 29933 Varastossa
Kiinnitetty
Väritön
5.2 mm
28.6 mm
0,1008 € - 0,1244 € 17000 Varastossa
Kiinnitetty
Musta
5.2 mm
31.8 mm
0,0736 € - 0,0908 € 7000 Varastossa
Kiinnitetty
Väritön
4.2 mm
19.1 mm
0,1575 € - 0,1945 € Kysy toimitusaikaa täältä
Kiinnitetty
Musta
5.2 mm
38.1 mm
0,2274 € - 0,2808 € Kysy toimitusaikaa täältä
Kiinnitetty
Väritön
9.8 mm
19.1 mm
0,1008 € - 0,1244 € 4696 Varastossa
Kiinnitetty
Väritön
5.2 mm
30.1 mm
0,2572 € - 0,3175 € Kysy toimitusaikaa täältä
Kiinnitetty
Väritön
5.2 mm
26.2 mm
0,1575 € - 0,1945 € 15000 Varastossa
Kiinnitetty
Väritön
5.2 mm
38.1 mm
0,0338 € - 0,0418 € Kysy toimitusaikaa täältä
Kiinnitetty
Väritön
2.4 mm
1.6 mm
0,045 € - 0,0555 € Kysy toimitusaikaa täältä
Kiinnitetty
Väritön
3.3 mm
9.5 mm
0,0338 € - 0,0418 € Kysy toimitusaikaa täältä
Kiinnitetty
Väritön
2.4 mm
4.0 mm
0,0269 € - 0,0332 € Kysy toimitusaikaa täältä
Kiinnitetty
Musta
5.2 mm
4.7 mm
0,0278 € - 0,0343 € Kysy toimitusaikaa täältä
Kiinnitetty
Väritön
5.2 mm
6.4 mm
0,0317 € - 0,0391 € 8948 Varastossa
Kiinnitetty
Väritön
3.6 mm
11.1 mm
0,0233 € - 0,0288 € Kysy toimitusaikaa täältä
Kiinnitetty
Musta
4.2 mm
3.2 mm
0,0383 € - 0,0383 € Kysy toimitusaikaa täältä
Kiinnitetty
Musta
3.6 mm
6.4 mm
0,0306 € - 0,0378 € Kysy toimitusaikaa täältä
Kiinnitetty
Musta
5.2 mm
9.5 mm
0,0233 € - 0,0288 € 8481 Varastossa
Kiinnitetty
Väritön
4.2 mm
3.2 mm
0,0278 € - 0,0343 € Kysy toimitusaikaa täältä
Kiinnitetty
Väritön
4.2 mm
6.4 mm
  • / 10
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 9.5 mm 6.4 mm Nailon 6/6 Väritön

10362266

Hinta-alue
0,0679 € - 0,055 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    9.5 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 85 °C
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 28.6 mm Nailon 6/6 Väritön

10362198

Hinta-alue
0,1244 € - 0,1008 €

Varastotasot
29933 Varastossa
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    28.6 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 85 °C
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 31.8 mm Nailon 6/6 Musta

10362228

Hinta-alue
0,1244 € - 0,1008 €

Varastotasot
17000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Väri
    Musta
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    31.8 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 85 °C
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 19.1 mm 4.2 mm Nailon 6/6 Väritön

10361900

Hinta-alue
0,0908 € - 0,0736 €

Varastotasot
7000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    19.1 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 85 °C
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 38.1 mm 5.2 mm Nailon 6/6 Musta

10362259

Hinta-alue
0,1945 € - 0,1575 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Väri
    Musta
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    38.1 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 85 °C
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 19.1 mm Nailon 6/6 Väritön

10362280

Hinta-alue
0,2808 € - 0,2274 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    19.1 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 85 °C
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 30.1 mm Nailon 6/6 Väritön

10362204

Hinta-alue
0,1244 € - 0,1008 €

Varastotasot
4696 Varastossa
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    30.1 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 85 °C
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 26.2 mm Nailon 6/6 Väritön

10362273

Hinta-alue
0,3175 € - 0,2572 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    26.2 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 85 °C
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 38.1 mm Nailon 6/6 Väritön

10362242

Hinta-alue
0,1945 € - 0,1575 €

Varastotasot
15000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    38.1 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 85 °C
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 1.6 mm Nailon 6/6 Väritön

10361306

Hinta-alue
0,0418 € - 0,0338 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    1.6 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 85 °C
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 9.5 mm Nailon 6/6 Väritön

10361375

Hinta-alue
0,0555 € - 0,045 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    9.5 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 85 °C
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 4.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10361337

Hinta-alue
0,0418 € - 0,0338 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    4.0 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 85 °C
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 4.7 mm 5.2 mm Nailon 6/6 Musta

10361641

Hinta-alue
0,0332 € - 0,0269 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Väri
    Musta
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    4.7 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 85 °C
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 6.4 mm 5.2 mm Nailon 6/6 Väritön

10361665

Hinta-alue
0,0343 € - 0,0278 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    6.4 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 85 °C
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 11.1 mm 3.6 mm Nailon 6/6 Väritön

10361474

Hinta-alue
0,0391 € - 0,0317 €

Varastotasot
8948 Varastossa
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    11.1 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 85 °C
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 3.2 mm 4.2 mm Nailon 6/6 Musta

10361511

Hinta-alue
0,0288 € - 0,0233 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Väri
    Musta
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    3.2 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 85 °C
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 6.4 mm 3.6 mm Nailon 6/6 Musta

10361436

Hinta-alue
0,0383 € - 0,0383 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Väri
    Musta
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    6.4 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 85 °C
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 9.5 mm 5.2 mm Nailon 6/6 Musta

10361719

Hinta-alue
0,0378 € - 0,0306 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Väri
    Musta
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    9.5 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 85 °C
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 3.2 mm 4.2 mm Nailon 6/6 Väritön

10361504

Hinta-alue
0,0288 € - 0,0233 €

Varastotasot
8481 Varastossa
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    3.2 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 85 °C
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 6.4 mm 4.2 mm Nailon 6/6 Väritön

10361559

Hinta-alue
0,0343 € - 0,0278 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    6.4 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 85 °C