These P-Style Cable Clamps are crucial for anyone looking to organise and protect their cords effectively. These clamps provide a dependable and efficient option for cable management due to their sturdy construction and versatile design. Due to their material, they are resistant to impact, chemicals, and UV radiation, which reduces the need for frequent replacements.
These cable clamps' P Style design gives a secure and stable grip on cables of various sizes and diameters, and they are available with one, two, or three mounting holes which permit to use the same clamp for three different holding diameters. Designed to be screwed to a surface for a tight and secure hold. Used in various applications, including electrical, data centres, telecommunications networks, automotive, and manufacturing.
.
Sarjanumero: SR2059
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Säädettävyys | Väri | Reiän läpimitta | Yhteensopivat kaapelin halkaisijat | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0985 € - 0,1464 € | 18596 Varastossa |
Kiinnitetty
|
Väritön
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,0933 € - 0,1396 € | 48781 Varastossa |
Kiinnitetty
|
Väritön
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,0451 € - 0,0502 € | 16800 Varastossa |
Kiinnitetty
|
Musta
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,0503 € - 0,0558 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Kiinnitetty
|
Väritön
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,1725 € - 0,2108 € | 7673 Varastossa |
Kiinnitetty
|
Musta
|
|
|
||
| 0,1533 € - 0,1889 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Kiinnitetty
|
Väritön
|
|
|
||
| 0,1056 € - 0,1122 € | 3150 Varastossa |
Kiinnitetty
|
Väritön
|
|
|
||
| 0,141 € - 0,1725 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Kiinnitetty
|
Musta
|
|
|
||
| 0,3967 € - 0,4898 € | 1000 Varastossa |
Säädettävä
|
Musta
|
|
|
||
| 0,2094 € - 0,2546 € | 2622 Varastossa |
Kiinnitetty
|
Väritön
|
|
|
||
| 0,1456 € - 0,1518 € | 3504 Varastossa |
Kiinnitetty
|
Väritön
|
|
|
||
| 0,1947 € - 0,2039 € | 650 Varastossa |
Kiinnitetty
|
Väritön
|
|
|
||
| 0,0996 € - 0,1107 € | 113301 Varastossa |
Kiinnitetty
|
Väritön
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.764 in
19.4 mm
|
||
| 0,2259 € - 0,2751 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Kiinnitetty
|
Musta
|
|
|
||
| 0,1208 € - 0,1208 € | 27579 Varastossa |
Kiinnitetty
|
Väritön
|
0.181 in
4.6 mm
|
1.445 in
36.7 mm
|
||
| 0,042 € - 0,0466 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Kiinnitetty
|
Musta
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
||
| 10265864 | 0,1093 € - 0,1213 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Kiinnitetty
|
Musta
|
0.181 in
4.6 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|
| 0,1971 € - 0,2409 € | 9433 Varastossa |
Kiinnitetty
|
Väritön
|
|
|
||
| 0,1809 € - 0,1886 € | 690 Varastossa |
Kiinnitetty
|
Väritön
|
|
|
||
| 0,1143 € - 0,127 € | 11973 Varastossa |
Kiinnitetty
|
Väritön
|
0.181 in
4.6 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa