Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
1000 - 4999 | 0,3491 € |
5000 + | 0,3272 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Adjustability | Fixed |
---|---|
Colour | Natural |
Fitting Style | Clamp |
Material | PA |
Mounting Method | Screw |
Compatible Cable Diameter Range | 6.4 mm |
Compatible Cable Diameter Range | 0.252 in |
Hole Diameter | 5.2 mm |
Hole Diameter | 0.205 in |
Operating Temperature Range | -40 - 110 °C |
Operating Temperature Range | -40 - 230 °F |
Overall Width | 12.7 mm |
Overall Width | 0.5 in |
Material Flammability Standard | UL94 V-0 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa