Valikko Haku

Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 20.6 mm 4.2 mm Nailon 6/6 Musta

Tämä muovinen P-klipsi on helppo asentaa. Ihanteellinen kaapeleiden ja putkien pitoon
Essentra tuotenumero:

10361924

Valmistajan tuotenumero:

22CC50C0812B

6385 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
3000 - 14999 0,0823 €
15000 - 29999 0,0748 €
30000 + 0,068 €
Vakiopakkaus: 3000

Tilaa useita 3000

Kokonaishinta:

246,90 €

3000 x 0,0823 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Säädettävyys Kiinnitetty
Väri Musta
Asennustapa Ruuvi
Yhteensopivat kaapelin halkaisijat 20.6 mm
Käyttölämpötila-alue -40 - 85 °C
Kokonaisleveys 12.7 mm
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Tullinimike 3926909790
Tyyli P-klipsi
Koko materiaali Polyamidi

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä