Avaa etäisesti ulko- ja sisäovet, kannet tai lokerot, kääntyvät salvat tarjoavat maksimaalisen suojan ja mukavuuden työnnettäville malleille.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Leveys | Käyttövivun tyyppi | Asennussuunta | Valmis | Asennustyyppi | Pituus | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,9582 € - 8,8425 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.406 in
35.7 mm
|
Perpendicular
|
Vasenkätinen
|
Sinkitty
|
1/4 in
|
3.031 in
77.0 mm
|
Standard
|
||
| 5,9265 € - 6,585 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.102 in
28.0 mm
|
Double
|
Oikeakätinen
|
Sinkitty
|
No Cylinder
|
2.697 in
68.5 mm
|
Bumper
|
||
| 5,22 € - 5,80 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.102 in
28.0 mm
|
Double
|
Oikeakätinen
|
Sinkitty
|
1/4 in
|
2.697 in
68.5 mm
|
Standard
|
||
| 7,9582 € - 8,8425 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.406 in
35.7 mm
|
Perpendicular
|
Vasenkätinen
|
Sinkitty
|
Standard
|
3.031 in
77.0 mm
|
Standard
|
||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
1.102 in
28.0 mm
|
Double
|
Vasenkätinen
|
Sinkitty
|
7.2 mm
|
2.697 in
68.5 mm
|
Bumper
|
|||
| 5,22 € - 5,80 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.102 in
28.0 mm
|
Double
|
Vasenkätinen
|
Sinkitty
|
1/4 in
|
2.697 in
68.5 mm
|
Standard
|
||
| 8,2368 € - 9,152 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.406 in
35.7 mm
|
Perpendicular
|
Oikeakätinen
|
Sinkitty
|
7.2 mm
|
3.031 in
77.0 mm
|
Standard
|
||
| 17,0529 € - 17,0529 € | 1 Varastossa |
1.406 in
35.7 mm
|
Two Point
|
Vasenkätinen
|
Sinkitty
|
Bumper
|
3.031 in
77.0 mm
|
Bumper
|
||
| 13,9276 € - 13,9276 € | 45 Varastossa |
1.248 in
31.7 mm
|
Bottom
|
Oikeakätinen
|
Sinkitty
|
Standard
|
3.031 in
77.0 mm
|
Standard
|
||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
1.102 in
28.0 mm
|
Single
|
Vasenkätinen
|
Sinkitty
|
7.2 mm
|
2.697 in
68.5 mm
|
Bumper
|
|||
| 5,22 € - 5,80 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.102 in
28.0 mm
|
Single
|
Vasenkätinen
|
Sinkitty
|
1/4 in
|
2.697 in
68.5 mm
|
Standard
|
||
| 5,22 € - 5,80 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.102 in
28.0 mm
|
Double
|
Vasenkätinen
|
Sinkitty
|
7.2 mm
|
2.697 in
68.5 mm
|
Standard
|
||
| 5,22 € - 5,80 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.102 in
28.0 mm
|
Double
|
Oikeakätinen
|
Sinkitty
|
Standard
|
2.697 in
68.5 mm
|
Standard
|
||
| 7,9155 € - 8,795 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.406 in
35.7 mm
|
Two Point
|
Vasenkätinen
|
Sinkitty
|
1/4 in
|
3.031 in
77.0 mm
|
Bumper
|
||
| 6,4665 € - 7,185 € | 130 Varastossa |
1.248 in
31.7 mm
|
Bottom
|
Oikeakätinen
|
Sinkitty
|
1/4 in
|
3.031 in
77.0 mm
|
Standard
|
||
| 5,4027 € - 6,003 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.102 in
28.0 mm
|
Single
|
Vasenkätinen
|
Sinkitty
|
7.2 mm
|
2.697 in
68.5 mm
|
Standard
|
||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
1.102 in
28.0 mm
|
Double
|
Vasenkätinen
|
Sinkitty
|
1/4 in
|
2.697 in
68.5 mm
|
Bumper
|
|||
| 11,2821 € - 11,2821 € | 129 Varastossa |
1.102 in
28.0 mm
|
Single
|
Oikeakätinen
|
Sinkitty
|
Standard
|
2.697 in
68.5 mm
|
Standard
|
||
| 5,9265 € - 6,585 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.102 in
28.0 mm
|
Single
|
Oikeakätinen
|
Sinkitty
|
7.2 mm
|
2.697 in
68.5 mm
|
Bumper
|
||
| 8,0831 € - 8,9812 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.248 in
31.7 mm
|
Bottom
|
Vasenkätinen
|
Kiillotettu
|
Standard
|
3.031 in
77.0 mm
|
Standard
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa