Valikko Haku

Kääntöniitit - siipinuppi

Varastossa

Quarter Turn Latch with Wing Knobs are designed to secure doors, cabinets, enclosures, and other access points. They are operated by twisting the knob 90 degrees, which causes the latch to engage or disengage, making them ideal for applications requiring frequent opening and shutting. Each lock comes with an outer sealing gasket and an assembly nut.

It is made to be easy and quick to install by inserting it into the installation hole and tightening the nut. The range of products includes various materials, finishes, and grip ranges that are utilised in various applications, such as electrical enclosures, furniture cabinets, and equipment covers.

  • Material: PA and Die Cast Zinc Alloy
  • Finishes: Chrome Plate and Black Powder Coating


Series Code :SR5522

Sarjanumero: SR5522

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
74 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Maksimipuristus Salvan pituus Valmis Rungon materiaali Osta
5,9419 € - 14,663 € 487 Varastossa
40.0 mm
6,9824 € - 14,663 € 612 Varastossa
40.0 mm
6,9824 € - 14,663 € Kysy toimitusaikaa täältä
40.0 mm
35,6217 € - 55,4116 € Kysy toimitusaikaa täältä
26.5 mm
18,0617 € - 28,0961 € Kysy toimitusaikaa täältä
26.5 mm
1,7879 € - 2,7812 € Kysy toimitusaikaa täältä
45.0 mm
36,3085 € - 50,8319 € 88 Varastossa
18.5 mm
37,5361 € - 58,3896 € Kysy toimitusaikaa täältä
18.5 mm
17,451 € - 27,146 € Kysy toimitusaikaa täältä
28.5 mm
17,451 € - 27,146 € Kysy toimitusaikaa täältä
28.5 mm
37,5361 € - 58,3896 € Kysy toimitusaikaa täältä
24.5 mm
35,6217 € - 55,4116 € Kysy toimitusaikaa täältä
24.5 mm
12,7463 € - 23,8331 € Kysy toimitusaikaa täältä
45.0 mm
12,7463 € - 23,8331 € 132 Varastossa
45.0 mm
8,7896 € - 12,3054 € 38 Varastossa
45.0 mm
Ruiskuvalettu sinkkiseos
4,6549 € - 6,8619 € 1 Varastossa
45.0 mm
Nailon
4,0511 € - 5,6716 € Kysy toimitusaikaa täältä
35.0 mm
Nailon
8,5568 € - 11,9796 € 26 Varastossa
45.0 mm
Ruiskuvalettu sinkkiseos
8,7896 € - 12,3054 € 136 Varastossa
45.0 mm
Ruiskuvalettu sinkkiseos
12,7463 € - 23,8331 € 15 Varastossa
45.0 mm
  • / 4
Neljänneskierrossalpa Siipinuppi

10281246

Hinta-alue
14,663 € - 5,9419 €

Varastotasot
487 Varastossa
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    40.0 mm
  • Kannan korkeus
    10.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
Neljänneskierrossalpa Siipinuppi

10281253

Hinta-alue
14,663 € - 6,9824 €

Varastotasot
612 Varastossa
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    40.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    8301300000
Neljänneskierrossalpa Siipinuppi

10281239

Hinta-alue
14,663 € - 6,9824 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    40.0 mm
  • Kannan korkeus
    10.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
Neljänneskierrossalpa Siipinuppi 26.5 mm Ruostumaton teräs

10095348

Hinta-alue
55,4116 € - 35,6217 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Lukintaväli
    26.5 mm
  • Asennusaukon pituus
    22.2 mm
  • Asennusreiän leveys
    20.2 mm
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Avaimen tyyppi
    Ei avainta
Neljänneskierrossalpa Siipinuppi 26.5 mm 316 ruostumaton teräs

10095355

Hinta-alue
28,0961 € - 18,0617 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Lukintaväli
    26.5 mm
  • Asennusaukon pituus
    22.2 mm
  • Asennusreiän leveys
    20.2 mm
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Avaimen tyyppi
    Ei avainta
Neljänneskierrossalpa Siipinuppi

10447079

Hinta-alue
2,7812 € - 1,7879 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Kotelon korkeus
    18.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
Neljänneskierrossalpa Siipinuppi 18.5 mm Ruostumaton teräs

10095300

Hinta-alue
50,8319 € - 36,3085 €

Varastotasot
88 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lukintaväli
    18.5 mm
  • Asennusaukon pituus
    22.2 mm
  • Asennusreiän leveys
    20.2 mm
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Avaimen tyyppi
    Ei avainta
Neljänneskierrossalpa Siipinuppi 18.5 mm 316 ruostumaton teräs

10095317

Hinta-alue
58,3896 € - 37,5361 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Lukintaväli
    18.5 mm
  • Asennusaukon pituus
    22.2 mm
  • Asennusreiän leveys
    20.2 mm
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Avaimen tyyppi
    Ei avainta
Neljänneskierrossalpa Siipinuppi 28.5 mm Ruostumaton teräs

10095362

Hinta-alue
27,146 € - 17,451 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Lukintaväli
    28.5 mm
  • Asennusaukon pituus
    22.2 mm
  • Asennusreiän leveys
    20.2 mm
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Avaimen tyyppi
    Ei avainta
Neljänneskierrossalpa Siipinuppi 28.5 mm 316 ruostumaton teräs

10095379

Hinta-alue
27,146 € - 17,451 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Lukintaväli
    28.5 mm
  • Asennusaukon pituus
    22.2 mm
  • Asennusreiän leveys
    20.2 mm
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Avaimen tyyppi
    Ei avainta
Neljänneskierrossalpa Siipinuppi 24.5 mm Ruostumaton teräs

10095324

Hinta-alue
58,3896 € - 37,5361 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Lukintaväli
    24.5 mm
  • Asennusaukon pituus
    22.2 mm
  • Asennusreiän leveys
    20.2 mm
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Avaimen tyyppi
    Ei avainta
Neljänneskierrossalpa Siipinuppi 24.5 mm 316 ruostumaton teräs

10095331

Hinta-alue
55,4116 € - 35,6217 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Lukintaväli
    24.5 mm
  • Asennusaukon pituus
    22.2 mm
  • Asennusreiän leveys
    20.2 mm
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Avaimen tyyppi
    Ei avainta
Neljänneskierrossalpa Siipinuppi

20051679

Hinta-alue
23,8331 € - 12,7463 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Kotelon korkeus
    18.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    8302420090
Neljänneskierrossalpa Siipinuppi

20051631

Hinta-alue
23,8331 € - 12,7463 €

Varastotasot
132 Varastossa
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Kotelon korkeus
    18.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
Neljänneskierrossalpa Siipinuppi

20056964

Hinta-alue
12,3054 € - 8,7896 €

Varastotasot
38 Varastossa
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Kannan korkeus
    20.0 mm
  • Rungon materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Väri
    Musta
Neljänneskierrossalpa Siipinuppi

20051211

Hinta-alue
6,8619 € - 4,6549 €

Varastotasot
1 Varastossa
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Kannan korkeus
    20.0 mm
  • Rungon materiaali
    Nailon
  • Salvan materiaali
    Nailon
  • Väri
    Musta
Neljänneskierrossalpa Siipinuppi

20051228

Hinta-alue
5,6716 € - 4,0511 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    35.0 mm
  • Kannan korkeus
    20.0 mm
  • Rungon materiaali
    Nailon
  • Salvan materiaali
    Nailon
  • Väri
    Musta
Neljänneskierrossalpa Siipinuppi

20073510

Hinta-alue
11,9796 € - 8,5568 €

Varastotasot
26 Varastossa
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Kannan korkeus
    19.5 mm
  • Rungon materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Väri
    Musta
Neljänneskierrossalpa Siipinuppi

20056988

Hinta-alue
12,3054 € - 8,7896 €

Varastotasot
136 Varastossa
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Kannan korkeus
    20.0 mm
  • Rungon materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Väri
    Musta
Neljänneskierrossalpa Siipinuppi

20051662

Hinta-alue
23,8331 € - 12,7463 €

Varastotasot
15 Varastossa
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Kotelon korkeus
    18.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790