Valikko Haku

Neljänneskierrossalpa Siipinuppi 18.5 mm Ruiskuvalettu sinkkiseos

Essentra tuotenumero:

20123918

Valmistajan tuotenumero:

262130001E

23 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 49 13,0257 €
50 + 9,3041 €
Vakiopakkaus: 50

Tilaa mikä tahansa määrä

Kokonaishinta:

13,03 €

1 x 13,0257 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Lukintaväli 18.5 mm
Asennusaukon pituus 22.2 mm
Asennusreiän leveys 20.2 mm
Salvan materiaali Teräs
Valmis Kromattu
Väri Väritön
Avaimen tyyppi Ei avainta
Tullinimike 7907000090
Salpamalli Neljänneskierrossalpa
Kahvatyyppi Oikeakätinen nuppikahva
Sisältää Mikään ei sisälly

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä