Valikko Haku

Neljänneskierrossalpa Siipinuppi 24.5 mm Ruostumaton teräs

Essentra tuotenumero:

10095324

Valmistajan tuotenumero:

2654034001E

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 49 58,3896 €
50 - 249 41,7068 €
250 + 37,5361 €
Vakiopakkaus: 50

Tilaa mikä tahansa määrä

Kokonaishinta:

58,39 €

1 x 58,3896 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Lukintaväli 24.5 mm
Asennusaukon pituus 22.2 mm
Asennusreiän leveys 20.2 mm
Salvan materiaali Ruostumaton teräs
Avaimen tyyppi Ei avainta
Tullinimike 8301409000
Salpamalli Neljänneskierrossalpa
Sisältää Ei sisällä

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä