Valikko Haku

Kääntöniitit - siipinuppi

Varastossa

Quarter Turn Latch with Wing Knobs are designed to secure doors, cabinets, enclosures, and other access points. They are operated by twisting the knob 90 degrees, which causes the latch to engage or disengage, making them ideal for applications requiring frequent opening and shutting. Each lock comes with an outer sealing gasket and an assembly nut.

It is made to be easy and quick to install by inserting it into the installation hole and tightening the nut. The range of products includes various materials, finishes, and grip ranges that are utilised in various applications, such as electrical enclosures, furniture cabinets, and equipment covers.

  • Material: PA and Die Cast Zinc Alloy
  • Finishes: Chrome Plate and Black Powder Coating


Series Code :SR5522

Sarjanumero: SR5522

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
74 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Maksimipuristus Salvan pituus Valmis Rungon materiaali Osta
6,9824 € - 14,663 € 612 Varastossa
40.0 mm
5,9419 € - 14,663 € 487 Varastossa
40.0 mm
37,5361 € - 58,3896 € Kysy toimitusaikaa täältä
24.5 mm
35,6217 € - 55,4116 € Kysy toimitusaikaa täältä
24.5 mm
6,9824 € - 14,663 € 81 Varastossa
40.0 mm
1,7879 € - 2,7812 € Kysy toimitusaikaa täältä
45.0 mm
36,3085 € - 50,8319 € 88 Varastossa
18.5 mm
17,451 € - 27,146 € Kysy toimitusaikaa täältä
28.5 mm
17,451 € - 27,146 € Kysy toimitusaikaa täältä
28.5 mm
37,5361 € - 58,3896 € Kysy toimitusaikaa täältä
18.5 mm
35,6217 € - 55,4116 € Kysy toimitusaikaa täältä
26.5 mm
18,0617 € - 28,0961 € Kysy toimitusaikaa täältä
26.5 mm
9,0771 € - 12,7079 € 30 Varastossa
45.0 mm
8,5568 € - 11,9796 € 26 Varastossa
45.0 mm
Ruiskuvalettu sinkkiseos
8,5568 € - 11,9796 € Kysy toimitusaikaa täältä
45.0 mm
Ruiskuvalettu sinkkiseos
3,2911 € - 5,1196 € Kysy toimitusaikaa täältä
45.0 mm
Ruiskuvalettu sinkkiseos
9,0771 € - 12,7079 € 96 Varastossa
26.5 mm
Kromattu
9,0771 € - 12,7079 € 43 Varastossa
28.5 mm
Kromattu
2,6327 € - 2,9252 € Kysy toimitusaikaa täältä
45.0 mm
Ruiskuvalettu sinkkiseos
8,5568 € - 11,9796 € 116 Varastossa
45.0 mm
Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • / 4
Neljänneskierrossalpa Siipinuppi

10281253

Hinta-alue
14,663 € - 6,9824 €

Varastotasot
612 Varastossa
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    40.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    8301300000
Neljänneskierrossalpa Siipinuppi

10281246

Hinta-alue
14,663 € - 5,9419 €

Varastotasot
487 Varastossa
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    40.0 mm
  • Kannan korkeus
    10.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
Neljänneskierrossalpa Siipinuppi 24.5 mm Ruostumaton teräs

10095324

Hinta-alue
58,3896 € - 37,5361 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Lukintaväli
    24.5 mm
  • Asennusaukon pituus
    22.2 mm
  • Asennusreiän leveys
    20.2 mm
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Avaimen tyyppi
    Ei avainta
Neljänneskierrossalpa Siipinuppi 24.5 mm 316 ruostumaton teräs

10095331

Hinta-alue
55,4116 € - 35,6217 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Lukintaväli
    24.5 mm
  • Asennusaukon pituus
    22.2 mm
  • Asennusreiän leveys
    20.2 mm
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Avaimen tyyppi
    Ei avainta
Neljänneskierrossalpa Siipinuppi

10281239

Hinta-alue
14,663 € - 6,9824 €

Varastotasot
81 Varastossa
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    40.0 mm
  • Kannan korkeus
    10.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
Neljänneskierrossalpa Siipinuppi

10447079

Hinta-alue
2,7812 € - 1,7879 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Kotelon korkeus
    18.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
Neljänneskierrossalpa Siipinuppi 18.5 mm Ruostumaton teräs

10095300

Hinta-alue
50,8319 € - 36,3085 €

Varastotasot
88 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lukintaväli
    18.5 mm
  • Asennusaukon pituus
    22.2 mm
  • Asennusreiän leveys
    20.2 mm
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Avaimen tyyppi
    Ei avainta
Neljänneskierrossalpa Siipinuppi 28.5 mm Ruostumaton teräs

10095362

Hinta-alue
27,146 € - 17,451 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Lukintaväli
    28.5 mm
  • Asennusaukon pituus
    22.2 mm
  • Asennusreiän leveys
    20.2 mm
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Avaimen tyyppi
    Ei avainta
Neljänneskierrossalpa Siipinuppi 28.5 mm 316 ruostumaton teräs

10095379

Hinta-alue
27,146 € - 17,451 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Lukintaväli
    28.5 mm
  • Asennusaukon pituus
    22.2 mm
  • Asennusreiän leveys
    20.2 mm
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Avaimen tyyppi
    Ei avainta
Neljänneskierrossalpa Siipinuppi 18.5 mm 316 ruostumaton teräs

10095317

Hinta-alue
58,3896 € - 37,5361 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Lukintaväli
    18.5 mm
  • Asennusaukon pituus
    22.2 mm
  • Asennusreiän leveys
    20.2 mm
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Avaimen tyyppi
    Ei avainta
Neljänneskierrossalpa Siipinuppi 26.5 mm Ruostumaton teräs

10095348

Hinta-alue
55,4116 € - 35,6217 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Lukintaväli
    26.5 mm
  • Asennusaukon pituus
    22.2 mm
  • Asennusreiän leveys
    20.2 mm
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Avaimen tyyppi
    Ei avainta
Neljänneskierrossalpa Siipinuppi 26.5 mm 316 ruostumaton teräs

10095355

Hinta-alue
28,0961 € - 18,0617 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Lukintaväli
    26.5 mm
  • Asennusaukon pituus
    22.2 mm
  • Asennusreiän leveys
    20.2 mm
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Avaimen tyyppi
    Ei avainta
Neljänneskierrossalpa Siipinuppi

20123949

Hinta-alue
12,7079 € - 9,0771 €

Varastotasot
30 Varastossa
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Kannan korkeus
    16.0 mm
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    8301409000
Neljänneskierrossalpa Siipinuppi

20125776

Hinta-alue
11,9796 € - 8,5568 €

Varastotasot
26 Varastossa
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Kannan korkeus
    19.5 mm
  • Rungon materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Väri
    Musta
Neljänneskierrossalpa Siipinuppi

20125738

Hinta-alue
11,9796 € - 8,5568 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Kannan korkeus
    19.5 mm
  • Rungon materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Väri
    Väritön
Neljänneskierrossalpa Siipinuppi

20125721

Hinta-alue
5,1196 € - 3,2911 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Kannan korkeus
    19.5 mm
  • Rungon materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Väri
    Väritön
Neljänneskierrossalpa Siipinuppi 26.5 mm Teräs

20123956

Hinta-alue
12,7079 € - 9,0771 €

Varastotasot
96 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lukintaväli
    26.5 mm
  • Asennusaukon pituus
    22.2 mm
  • Asennusreiän leveys
    20.2 mm
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Valmis
    Kromattu
Neljänneskierrossalpa Siipinuppi 28.5 mm Teräs

20123994

Hinta-alue
12,7079 € - 9,0771 €

Varastotasot
43 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lukintaväli
    28.5 mm
  • Asennusaukon pituus
    22.2 mm
  • Asennusreiän leveys
    20.2 mm
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Valmis
    Kromattu
Neljänneskierrossalpa Siipinuppi

20125752

Hinta-alue
2,9252 € - 2,6327 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Kannan korkeus
    19.5 mm
  • Rungon materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Väri
    Musta
Neljänneskierrossalpa Siipinuppi

20125769

Hinta-alue
11,9796 € - 8,5568 €

Varastotasot
116 Varastossa
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Kannan korkeus
    19.5 mm
  • Rungon materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Väri
    Musta