Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
1000 - 4999 | 0,1602 € |
5000 - 9999 | 0,1464 € |
10000 - 19999 | 0,1395 € |
20000 + | 0,1315 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colour | Black |
---|---|
Hole A Fix Type | Snap Lock Fix |
Hole B Fix Type | Snap Lock Fix |
Hole Diameter A | 4.0 mm |
Hole Diameter A | 0.157 in |
Locking Head Height A | 10.3 mm |
Locking Head Height A | 0.406 in |
Locking Head Height B | 1.8 mm |
Locking Head Height B | 0.071 in |
Panel Thickness A Range | 1.6 mm |
Panel Thickness A Range | 0.063 in |
Panel Thickness B Range | 1.5 - 1.7 mm |
Panel Thickness B Range | 0.059 - 0.067 in |
Spacer Length | 9.5 mm |
Spacer Length | 0.374 in |
Full Material | Nylon 6/6 |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Style | 1 |
Commodity Code | 3926909790 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa