Valikko Haku

Käänteislukittavat piirilevytuet

Varastossa

Nämä vastapuolilukitustuet asennetaan kotelon alapuolelta. Niissä on pieni pää, joka tulee vain hieman esiin kotelon alta. Tuen yläosaa, jossa piirilevyä säilytetään, on saatavana neljässä eri versiossa: kiinni napsautettava, bajonetti, nuolenpää ja litteä tasainen.

Sarjanumero: SR2749

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
258 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Reiän halkaisija A Reiän halkaisija B Paneelin paksuusalue A Paneelin paksuusalue B Välilevyn pituus Osta
0,104 € - 0,1082 € 7035 Varastossa
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
2.0 mm
6.0 mm
0,104 € - 0,1082 € 6635 Varastossa
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
2.0 mm
8.0 mm
0,0945 € - 0,0984 € 25000 Varastossa
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.6 mm
6.0 mm
0,104 € - 0,1082 € 694 Varastossa
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.6 - 1.6 mm
8.0 mm
0,0945 € - 0,0984 € 296694 Varastossa
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.6 mm
10.0 mm
0,127 € - 0,1407 € 10000 Varastossa
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.6 - 1.6 mm
14.0 mm
0,1453 € - 0,1818 € 3774 Varastossa
4.0 mm
5.5 mm
1.2 - 1.7 mm
0.8 - 1.6 mm
25.4 mm
0,1023 € - 0,3252 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.5 mm
5.5 mm
1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
6.4 mm
0,104 € - 0,1082 € 4924 Varastossa
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
2.0 mm
7.0 mm
0,104 € - 0,1082 € 7990 Varastossa
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.6 - 1.6 mm
6.0 mm
0,1113 € - 0,3532 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
5.5 mm
1.2 - 1.7 mm
0.8 - 1.6 mm
20.0 mm
0,1506 € - 0,188 € 1999 Varastossa
4.0 mm
5.5 mm
1.2 - 1.7 mm
0.8 - 1.6 mm
30.0 mm
0,1091 € - 0,1561 € 998 Varastossa
4.0 mm
5.5 mm
1.2 - 1.7 mm
0.8 - 1.6 mm
12.0 mm
0,1056 € - 0,3346 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
5.5 mm
1.2 - 1.7 mm
0.8 - 1.6 mm
15.2 mm
0,1049 € - 0,3316 € 32000 Varastossa
4.0 mm
5.5 mm
1.2 - 1.7 mm
0.8 - 1.6 mm
14.0 mm
0,1144 € - 0,3626 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
5.5 mm
1.2 - 1.7 mm
0.8 - 1.6 mm
19.0 mm
0,1139 € - 0,3622 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.5 mm
5.5 mm
1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
11.0 mm
0,099 € - 0,1417 € 10030 Varastossa
3.0 mm
5.5 mm
1.2 - 1.7 mm
0.1 - 1.2 mm
4.8 mm
0,1511 € - 0,1675 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
2.0 mm
16.0 mm
0,104 € - 0,1082 € 33009 Varastossa
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
2.0 mm
10.0 mm
  • / 13
Käänteislukitusteline 6.0 mm PA6 UL94 V-2 Väritön

10023242

Hinta-alue
0,1082 € - 0,104 €

Varastotasot
7035 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    4.0 mm
Käänteislukitusteline 8.0 mm PA6 UL94 V-2 Väritön

10023280

Hinta-alue
0,1082 € - 0,104 €

Varastotasot
6635 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    4.0 mm
Käänteislukitusteline 6.0 mm PA6 UL94 V-2 Musta

10023327

Hinta-alue
0,0984 € - 0,0945 €

Varastotasot
25000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    4.0 mm
Käänteislukitusteline 8.0 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10023365

Hinta-alue
0,1082 € - 0,104 €

Varastotasot
694 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    4.0 mm
Käänteislukitusteline 10.0 mm PA6 UL94 V-2 Musta

10023105

Hinta-alue
0,0984 € - 0,0945 €

Varastotasot
296694 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    4.0 mm
Käänteislukitusteline 14.0 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10023143

Hinta-alue
0,1407 € - 0,127 €

Varastotasot
10000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    4.0 mm
Käänteislukitusteline 25.4 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10151594

Hinta-alue
0,1818 € - 0,1453 €

Varastotasot
3774 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    3.1 mm
Käänteislukitusteline 6.4 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10151631

Hinta-alue
0,3252 € - 0,1023 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    3.5 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    2.8 mm
Käänteislukitusteline 7.0 mm PA6 UL94 V-2 Väritön

10023273

Hinta-alue
0,1082 € - 0,104 €

Varastotasot
4924 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    4.0 mm
Käänteislukitusteline 6.0 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10023310

Hinta-alue
0,1082 € - 0,104 €

Varastotasot
7990 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    4.0 mm
Käänteislukitusteline 20.0 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10151563

Hinta-alue
0,3532 € - 0,1113 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    3.1 mm
Käänteislukitusteline 30.0 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10151600

Hinta-alue
0,188 € - 0,1506 €

Varastotasot
1999 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    3.1 mm
Käänteislukitusteline 12.0 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10151495

Hinta-alue
0,1561 € - 0,1091 €

Varastotasot
998 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    3.1 mm
Käänteislukitusteline 15.2 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10151525

Hinta-alue
0,3346 € - 0,1056 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    3.1 mm
Käänteislukitusteline 14.0 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10151518

Hinta-alue
0,3316 € - 0,1049 €

Varastotasot
32000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    3.1 mm
Käänteislukitusteline 19.0 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10151556

Hinta-alue
0,3626 € - 0,1144 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    3.1 mm
Käänteislukitusteline 11.0 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10151679

Hinta-alue
0,3622 € - 0,1139 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    3.5 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    2.8 mm
Käänteislukitusteline 4.8 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10151716

Hinta-alue
0,1417 € - 0,099 €

Varastotasot
10030 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    3.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    2.8 mm
Käänteislukitusteline 16.0 mm Nailon 6/6 UL94 V-0 Väritön

10023235

Hinta-alue
0,1675 € - 0,1511 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    4.0 mm
Käänteislukitusteline 10.0 mm PA6 UL94 V-2 Väritön

10023181

Hinta-alue
0,1082 € - 0,104 €

Varastotasot
33009 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    4.0 mm