Valikko Haku

Joustavat putkisuojat

Varastossa

Flexible Pipe Caps protect threaded pipe ends. Flexible design that is simple to install. Puncture, dust, moisture resistant. Typically used in automobiles, HVAC systems, and on construction equipment.

Se suojaa kierteisiä putken päitä.Sopii erinomaisesti putkiin ja putkikokoonpanoihin.Niillä on erinomainen lujuus ja ne ovat puhkaisunkestäviä. Materiaali: PE Väri: Keltainen, Valkoinen Sarjanumero: SR1388

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
204 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d h Koko materiaali Osta
6,8763 € - 41,2859 € Kysy toimitusaikaa täältä
216.0 mm
50.0 mm
Joustava polyeteeni
8,7287 € - 13,8088 € 48 Varastossa
236.0 mm
100.0 mm
Joustava polyeteeni
9,697 € - 14,5385 € Kysy toimitusaikaa täältä
264.0 mm
60.0 mm
Joustava polyeteeni
62,5042 € - 93,7563 € 26 Varastossa
63.5 mm
130.0 mm
Joustava polyeteeni
74,7272 € - 112,1119 € 15 Varastossa
686.0 mm
135.0 mm
Joustava polyeteeni
40,486 € - 60,736 € 40 Varastossa
521.0 mm
110.0 mm
Joustava polyeteeni
45,9309 € - 68,9034 € 31 Varastossa
574.0 mm
80.0 mm
Joustava polyeteeni
11,9704 € - 17,9345 € 142 Varastossa
293.0 mm
80.0 mm
Joustava polyeteeni
13,4439 € - 20,1658 € 103 Varastossa
318.0 mm
70.0 mm
Joustava polyeteeni
2,0068 € - 3,354 € 2291 Varastossa
60.3 mm
60.0 mm
Joustava polyeteeni
8,1393 € - 12,8545 € 5 Varastossa
219.1 mm
120.0 mm
Joustava polyeteeni
3,0649 € - 3,1277 € 74 Varastossa
59.4 mm
52.0 mm
Joustava polyeteeni
0,5013 € - 1,0529 € 8530 Varastossa
107.7 mm
45.0 mm
Pienitiheyksinen polyeteeni
5,1913 € - 5,3066 € 3024 Varastossa
88.9 mm
60.0 mm
Joustava polyeteeni
17,4574 € - 26,2142 € 204 Varastossa
350.0 mm
80.0 mm
Joustava polyeteeni
16,4751 € - 24,7266 € Kysy toimitusaikaa täältä
368.0 mm
80.0 mm
Joustava polyeteeni
20,7693 € - 31,1539 € 101 Varastossa
388.0 mm
80.0 mm
Joustava polyeteeni
22,9584 € - 34,4377 € 242 Varastossa
406.4 mm
120.0 mm
Joustava polyeteeni
10,9881 € - 17,3592 € Kysy toimitusaikaa täältä
273.0 mm
115.0 mm
Joustava polyeteeni
12,1107 € - 19,1274 € 19 Varastossa
286.0 mm
100.0 mm
Joustava polyeteeni
  • / 11
Joustava suojus 216.0 mm (ID) 50.0 mm (H) Joustava PE Keltainen

10230763

Hinta-alue
41,2859 € - 6,8763 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    216.0 mm
  • h
    50.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Joustava polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Joustava suojus 236.0 mm (ID) 100.0 mm (H) PE Keltainen

10240335

Hinta-alue
13,8088 € - 8,7287 €

Varastotasot
48 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    236.0 mm
  • h
    100.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Joustava polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Joustava suojus 264.0 mm (ID) 60.0 mm (H) PE Keltainen

10238127

Hinta-alue
14,5385 € - 9,697 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    264.0 mm
  • h
    60.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Joustava polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Joustava suojus 635.0 mm (ID) 130.0 mm (H) PE Keltainen

10238653

Hinta-alue
93,7563 € - 62,5042 €

Varastotasot
26 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    63.5 mm
  • h
    130.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Joustava polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Joustava suojus 686.0 mm (ID) 135.0 mm (H) PE Keltainen

10238691

Hinta-alue
112,1119 € - 74,7272 €

Varastotasot
15 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    686.0 mm
  • h
    135.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Joustava polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Joustava suojus 521.0 mm (ID) 110.0 mm (H) PE Keltainen

10230527

Hinta-alue
60,736 € - 40,486 €

Varastotasot
40 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    521.0 mm
  • h
    110.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Joustava polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Joustava suojus 574.0 mm (ID) 80.0 mm (H) PE Keltainen

10238615

Hinta-alue
68,9034 € - 45,9309 €

Varastotasot
31 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    574.0 mm
  • h
    80.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Joustava polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Joustava suojus 293.0 mm (ID) 80.0 mm (H) PE Keltainen

10238165

Hinta-alue
17,9345 € - 11,9704 €

Varastotasot
142 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    293.0 mm
  • h
    80.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Joustava polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Joustava suojus 318.0 mm (ID) 70.0 mm (H) PE Keltainen

10230770

Hinta-alue
20,1658 € - 13,4439 €

Varastotasot
103 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    318.0 mm
  • h
    70.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Joustava polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Joustava suojus 60.3 mm (ID) 60.0 mm (H) PE Keltainen

10237854

Hinta-alue
3,354 € - 2,0068 €

Varastotasot
2291 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    60.3 mm
  • h
    60.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Joustava polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Joustava suojus 219.1 mm (ID) 120.0 mm (H) Joustava PE Keltainen

10240274

Hinta-alue
12,8545 € - 8,1393 €

Varastotasot
5 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    219.1 mm
  • h
    120.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Joustava polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Joustava suojus 59.4 mm (ID) 52.0 mm (H) Joustava PE Keltainen

10242841

Hinta-alue
3,1277 € - 3,0649 €

Varastotasot
74 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    59.4 mm
  • h
    52.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Joustava polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Joustava suojus 107.7 mm (ID) 45.0 mm (H) PE Keltainen

10144114

Hinta-alue
1,0529 € - 0,5013 €

Varastotasot
8530 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    107.7 mm
  • h
    45.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Joustava suojus 88.9 mm (ID) 60.0 mm (H) Joustava PE Keltainen

10308592

Hinta-alue
5,3066 € - 5,1913 €

Varastotasot
3024 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    88.9 mm
  • h
    60.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Joustava polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Joustava suojus 350.0 mm (ID) 80.0 mm (H) PE Keltainen

10238325

Hinta-alue
26,2142 € - 17,4574 €

Varastotasot
204 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    350.0 mm
  • h
    80.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Joustava polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Joustava suojus 368.0 mm (ID) 80.0 mm (H) PE Keltainen

10230534

Hinta-alue
24,7266 € - 16,4751 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    368.0 mm
  • h
    80.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Joustava polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Joustava suojus 388.0 mm (ID) 80.0 mm (H) PE Keltainen

10238479

Hinta-alue
31,1539 € - 20,7693 €

Varastotasot
101 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    388.0 mm
  • h
    80.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Joustava polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Joustava suojus 406.4 mm (ID) 120.0 mm (H) PE Keltainen

10240359

Hinta-alue
34,4377 € - 22,9584 €

Varastotasot
242 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    406.4 mm
  • h
    120.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Joustava polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Joustava suojus 273.0 mm (ID) 115.0 mm (H) Joustava PE Keltainen

10230596

Hinta-alue
17,3592 € - 10,9881 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    273.0 mm
  • h
    115.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Joustava polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Joustava suojus 286.0 mm (ID) 100.0 mm (H) PE Keltainen

10240298

Hinta-alue
19,1274 € - 12,1107 €

Varastotasot
19 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    286.0 mm
  • h
    100.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Joustava polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790