Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flexible Pipe Caps protect threaded pipe ends. Flexible design that is simple to install. Puncture, dust, moisture resistant. Typically used in automobiles, HVAC systems, and on construction equipment.
Se suojaa kierteisiä putken päitä.Sopii erinomaisesti putkiin ja putkikokoonpanoihin.Niillä on erinomainen lujuus ja ne ovat puhkaisunkestäviä. Materiaali: PE Väri: Keltainen, Valkoinen Sarjanumero: SR1388
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | d | h | Koko materiaali | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,1471 € - 12,8825 € | 1230 Varastossa |
2.193 in
55.7 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 47,3623 € - 71,0645 € | 73 Varastossa |
23.071 in
586.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 20,0676 € - 30,1294 € | 80 Varastossa |
15 in
381.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 19,8571 € - 22,0603 € | 7 Varastossa |
15.909 in
404.1 mm
|
4.055 in
103.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 61,8025 € - 92,7319 € | 327 Varastossa |
25.512 in
648.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 2,0886 € - 3,4906 € | 914 Varastossa |
2.717 in
69.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 92,5495 € - 138,8312 € | 7 Varastossa |
29.37 in
746.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 51,2916 € - 76,9445 € | 46 Varastossa |
23.031 in
585.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 3,1715 € - 3,5083 € | 57 Varastossa |
2.402 in
61.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 54,3228 € - 81,4913 € | 20 Varastossa |
24.252 in
616.0 mm
|
3.74 in
95.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 68,4824 € - 102,7236 € | 33 Varastossa |
26.26 in
667.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 97,2226 € - 145,8338 € | 6 Varastossa |
28 in
711.2 mm
|
10.236 in
260.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 4,8881 € - 4,9824 € | 94 Varastossa |
4.094 in
104.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 2,7034 € - 2,7662 € | 245 Varastossa |
1.484 in
37.7 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 14,1596 € - 21,2604 € | 2592 Varastossa |
12.402 in
315.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 15,4647 € - 23,211 € | 65 Varastossa |
12.992 in
330.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 11,5915 € - 17,3872 € | 129 Varastossa |
14 in
355.6 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 16,0821 € - 24,1372 € | 2 Varastossa |
13.307 in
338.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 17,1206 € - 25,6949 € | 23 Varastossa |
14 in
355.6 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 7,6622 € - 11,5073 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
7.874 in
200.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Joustava polyeteeni