Valikko Haku

Joustavat putkisuojat

Varastossa

Flexible Pipe Caps protect threaded pipe ends. Flexible design that is simple to install. Puncture, dust, moisture resistant. Typically used in automobiles, HVAC systems, and on construction equipment.

Se suojaa kierteisiä putken päitä.Sopii erinomaisesti putkiin ja putkikokoonpanoihin.Niillä on erinomainen lujuus ja ne ovat puhkaisunkestäviä. Materiaali: PE Väri: Keltainen, Valkoinen Sarjanumero: SR1388

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
204 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d h Koko materiaali Osta
146,9093 € - 146,9093 € 31 Varastossa
770.0 mm
115.0 mm
Polyetyleeni
209,1497 € - 209,1497 € 8 Varastossa
975.0 mm
140.0 mm
Polyetyleeni
20,5425 € - 20,5425 € 54 Varastossa
335.0 mm
100.0 mm
Polyetyleeni
13,2182 € - 13,5011 € Kysy toimitusaikaa täältä
273.0 mm
100.0 mm
Polyetyleeni
11,6936 € - 11,9294 € 21 Varastossa
232.0 mm
55.0 mm
Polyetyleeni
543,9433 € - 543,9433 € 13 Varastossa
1455.0 mm
185.0 mm
Joustava polyeteeni
118,2568 € - 120,6772 € 21 Varastossa
711.0 mm
145.0 mm
Joustava polyeteeni
140,2924 € - 143,1686 € Kysy toimitusaikaa täältä
762.0 mm
155.0 mm
Joustava polyeteeni
6,6327 € - 6,7584 € 168 Varastossa
148.5 mm
100.0 mm
Joustava polyeteeni
77,8319 € - 79,4194 € 114 Varastossa
609.6 mm
125.0 mm
Joustava polyeteeni
158,6659 € - 161,9036 € 125 Varastossa
812.0 mm
165.0 mm
Joustava polyeteeni
92,5276 € - 94,4137 € 24 Varastossa
625.4 mm
130.0 mm
Joustava polyeteeni
21,5955 € - 22,0356 € 70 Varastossa
353.8 mm
89.0 mm
Joustava polyeteeni
13,0453 € - 13,3125 € 90 Varastossa
271.3 mm
71.0 mm
Joustava polyeteeni
50,9397 € - 51,977 € 30 Varastossa
508.0 mm
105.0 mm
Joustava polyeteeni
196,1044 € - 196,1044 € 4 Varastossa
914.0 mm
175.0 mm
Joustava polyeteeni
54,6332 € - 54,6332 € 18 Varastossa
512.8 mm
100.0 mm
Joustava polyeteeni
405,8357 € - 405,8357 € Kysy toimitusaikaa täältä
1384.7 mm
206.0 mm
Joustava polyeteeni
81,5098 € - 83,1758 € Kysy toimitusaikaa täältä
616.0 mm
65.0 mm
Joustava polyeteeni
347,6503 € - 347,6503 € 15 Varastossa
1320.8 mm
180.0 mm
Joustava polyeteeni
  • / 11
Joustava suojus 770.0 mm (ID) 115.0 mm (H) PE Keltainen

10238745

Hinta-alue
146,9093 € - 146,9093 €

Varastotasot
31 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    770.0 mm
  • h
    115.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Polyetyleeni
  • Tullinimike
    3926909790
Joustava suojus 975.0 mm (ID) 140.0 mm (H) PE Keltainen

10238851

Hinta-alue
209,1497 € - 209,1497 €

Varastotasot
8 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    975.0 mm
  • h
    140.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Polyetyleeni
  • Tullinimike
    3926909790
Joustava suojus 335.0 mm (ID) 100.0 mm (H) PE Keltainen

10266366

Hinta-alue
20,5425 € - 20,5425 €

Varastotasot
54 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    335.0 mm
  • h
    100.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Polyetyleeni
  • Tullinimike
    3926909790
Joustava suojus 273.0 mm (ID) 100.0 mm (H) Joustava PE Keltainen

10240281

Hinta-alue
13,5011 € - 13,2182 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    273.0 mm
  • h
    100.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Polyetyleeni
  • Tullinimike
    3926909790
Joustava suojus 232.0 mm (ID) 55.0 mm (H) PE Keltainen

10241554

Hinta-alue
11,9294 € - 11,6936 €

Varastotasot
21 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    232.0 mm
  • h
    55.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Polyetyleeni
  • Tullinimike
    3926909790
Joustava suojus 1455.0 mm (ID) 185.0 mm (H) PE Keltainen

10242896

Hinta-alue
543,9433 € - 543,9433 €

Varastotasot
13 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    1455.0 mm
  • h
    185.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Joustava polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Joustava suojus 711.2 mm (ID) 145.0 mm (H) Joustava PE Keltainen

10230572

Hinta-alue
120,6772 € - 118,2568 €

Varastotasot
21 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    711.0 mm
  • h
    145.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Joustava polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Joustava suojus 762.0 mm (ID) 155.0 mm (H) Joustava PE Keltainen

10230404

Hinta-alue
143,1686 € - 140,2924 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    762.0 mm
  • h
    155.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Joustava polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Joustava suojus 148.5 mm (ID) 100.0 mm (H) PE Keltainen

10247112

Hinta-alue
6,7584 € - 6,6327 €

Varastotasot
168 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    148.5 mm
  • h
    100.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Joustava polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Joustava suojus 609.6 mm (ID) 125.0 mm (H) PE Keltainen

10230695

Hinta-alue
79,4194 € - 77,8319 €

Varastotasot
114 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    609.6 mm
  • h
    125.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Joustava polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Joustava suojus 812.0 mm (ID) 165.0 mm (H) PE Keltainen

10230589

Hinta-alue
161,9036 € - 158,6659 €

Varastotasot
125 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    812.0 mm
  • h
    165.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Joustava polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Joustava suojus 625.4 mm (ID) 130.0 mm (H) PE Keltainen

10242612

Hinta-alue
94,4137 € - 92,5276 €

Varastotasot
24 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    625.4 mm
  • h
    130.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Joustava polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Joustava suojus 353.8 mm (ID) 89.0 mm (H) PE Keltainen

10241844

Hinta-alue
22,0356 € - 21,5955 €

Varastotasot
70 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    353.8 mm
  • h
    89.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Joustava polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Joustava suojus 271.3 mm (ID) 71.0 mm (H) PE Keltainen

10241820

Hinta-alue
13,3125 € - 13,0453 €

Varastotasot
90 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    271.3 mm
  • h
    71.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Joustava polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Joustava suojus 508.0 mm (ID) 105.0 mm (H) PE Keltainen

10230374

Hinta-alue
51,977 € - 50,9397 €

Varastotasot
30 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    508.0 mm
  • h
    105.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Joustava polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Joustava suojus 914.0 mm (ID) 175.0 mm (H) PE Keltainen

10230497

Hinta-alue
196,1044 € - 196,1044 €

Varastotasot
4 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    914.0 mm
  • h
    175.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Joustava polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Joustava suojus 512.8 mm (ID) 100.0 mm (H) PE Keltainen

10308394

Hinta-alue
54,6332 € - 54,6332 €

Varastotasot
18 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    512.8 mm
  • h
    100.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Joustava polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Joustava suojus 1384.7 mm (ID) 206.0 mm (H) PE Keltainen

10242605

Hinta-alue
405,8357 € - 405,8357 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    1384.7 mm
  • h
    206.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Joustava polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Joustava suojus 616.0 mm (ID) 65.0 mm (H) PE Keltainen

10242223

Hinta-alue
83,1758 € - 81,5098 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    616.0 mm
  • h
    65.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Joustava polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Joustava suojus 1320.8 mm (ID) 180.0 mm (H) PE Keltainen

10242186

Hinta-alue
347,6503 € - 347,6503 €

Varastotasot
15 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    1320.8 mm
  • h
    180.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Joustava polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790