Valikko Haku

Joustava suojus 315.0 mm (ID) 70.0 mm (H) Joustava PE Keltainen

This cap is made of Flexible PE providing a softer material that ease the cap on large pipe. It is essentially used to ensure maximum protection from contaminants such as dirt, corrosion and humidity during transit and storage.
Essentra tuotenumero:

10238202

Valmistajan tuotenumero:

34198

2592 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 49 21,2604 €
50 + 14,1596 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

21,26 €

1 x 21,2604 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d 315.0 mm
h 70.0 mm
Väri Keltainen
Koko materiaali Joustava polyeteeni
Tullinimike 3923509000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä