Flexible Pipe Caps protect threaded pipe ends. Flexible design that is simple to install. Puncture, dust, moisture resistant. Typically used in automobiles, HVAC systems, and on construction equipment.
Se suojaa kierteisiä putken päitä.Sopii erinomaisesti putkiin ja putkikokoonpanoihin.Niillä on erinomainen lujuus ja ne ovat puhkaisunkestäviä. Materiaali: PE Väri: Keltainen, Valkoinen Sarjanumero: SR1388
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | d | h | Koko materiaali | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16,9432 € - 17,289 € | 12 Varastossa |
12.48 in
317.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Polyetyleeni
|
||
| 4,9352 € - 5,0295 € | 14 Varastossa |
4.134 in
105.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
Polyetyleeni
|
||
| 31,1045 € - 31,7332 € | 17 Varastossa |
16.142 in
410 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Polyetyleeni
|
||
| 213,5034 € - 213,5034 € | 7 Varastossa |
39.37 in
1000.0 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
Polyetyleeni
|
||
| 217,4642 € - 217,4642 € | 2 Varastossa |
42.441 in
1078.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Polyetyleeni
|
||
| 222,1951 € - 222,1951 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
40.394 in
1026.0 mm
|
5.709 in
145.0 mm
|
Polyetyleeni
|
||
| 379,3364 € - 379,3364 € | 72 Varastossa |
52.756 in
1340.0 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
Polyetyleeni
|
||
| 13,2182 € - 13,5011 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
10.748 in
273.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polyetyleeni
|
||
| 11,6936 € - 11,9294 € | 21 Varastossa |
9.134 in
232.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Polyetyleeni
|
||
| 1,2896 € - 1,2896 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
6 in
152.4 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
Polyetyleeni
|
||
| 7,6622 € - 11,5073 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
7.874 in
200.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 6,8763 € - 41,2859 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
8.504 in
216.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 8,1393 € - 12,8545 € | 5 Varastossa |
8.626 in
219.1 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 13,4439 € - 20,1658 € | 103 Varastossa |
12.52 in
318.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 16,0821 € - 24,1372 € | 2 Varastossa |
13.307 in
338.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 17,1206 € - 25,6949 € | 23 Varastossa |
14 in
355.6 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 14,1596 € - 21,2604 € | 2592 Varastossa |
12.402 in
315.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 15,4647 € - 23,211 € | 65 Varastossa |
12.992 in
330.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 11,5915 € - 17,3872 € | 129 Varastossa |
14 in
355.6 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 20,7693 € - 31,1539 € | 101 Varastossa |
15.276 in
388.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa