Valikko Haku

Joustavat putkisuojat

Varastossa

Flexible Pipe Caps protect threaded pipe ends. Flexible design that is simple to install. Puncture, dust, moisture resistant. Typically used in automobiles, HVAC systems, and on construction equipment.

Se suojaa kierteisiä putken päitä.Sopii erinomaisesti putkiin ja putkikokoonpanoihin.Niillä on erinomainen lujuus ja ne ovat puhkaisunkestäviä. Materiaali: PE Väri: Keltainen, Valkoinen Sarjanumero: SR1388

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
204 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d h Koko materiaali Osta
40,6825 € - 61,0167 € 17 Varastossa
514.0 mm
80.0 mm
Joustava polyeteeni
44,6258 € - 66,9387 € 6 Varastossa
564.0 mm
85.0 mm
Joustava polyeteeni
82,656 € - 123,984 € Kysy toimitusaikaa täältä
719.0 mm
105.0 mm
Joustava polyeteeni
94,6825 € - 142,0168 € 9 Varastossa
793.0 mm
80.0 mm
Joustava polyeteeni
  • / 11
Joustava suojus 514.0 mm (ID) 80.0 mm (H) PE Keltainen

10238578

Hinta-alue
61,0167 € - 40,6825 €

Varastotasot
17 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    514.0 mm
  • h
    80.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Joustava polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Joustava suojus 564.0 mm (ID) 85.0 mm (H) PE Keltainen

10238608

Hinta-alue
66,9387 € - 44,6258 €

Varastotasot
6 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    564.0 mm
  • h
    85.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Joustava polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Joustava suojus 719.0 mm (ID) 105.0 mm (H) PE Keltainen

10238714

Hinta-alue
123,984 € - 82,656 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    719.0 mm
  • h
    105.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Joustava polyeteeni
  • Tullinimike
    3923509000
Joustava suojus 793.0 mm (ID) 80.0 mm (H) PE Keltainen

10238752

Hinta-alue
142,0168 € - 94,6825 €

Varastotasot
9 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    793.0 mm
  • h
    80.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Joustava polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790