Valikko Haku

Joustavat päätysuojukset - haponkestävyys

Varastossa

Joustavat päätysuojat on valmistettu joustavasta materiaalista, joka pystyy venymään suurempiin halkaisijoihin tiiviin istuvuuden saavuttamiseksi. Ne suojaavat kierteisiä ja kierteettömiä päitä.

Suojuksessa on ripustusliuska, jonka ansiosta niitä voidaan käyttää vaijerikoukkujen kanssa. Ne ovat ihanteellinen ratkaisu matalan lämpötilan peitesovelluksiin.

Suojukset on valmistettu myös haponkestävästä materiaalista.

  • Voi venyä suurempiin halkaisijoihin tiiviimpää istuvuutta varten.
  • Suojaa kierteellisiä ja kierteettömiä kärkiä.
  • Sisältää ripustusliuskan käytettäväksi vaijerikoukkujen kanssa.
Materiaali: TPE, TPE/TPV, TPE - PIR Väri: Musta Sarjanumero: SR1021

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
48 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus h d Tyyppi Osta
0,1506 € - 0,3162 € 40238 Varastossa
24.5 mm
8.0 mm
3
0,182 € - 0,3823 € 1500 Varastossa
29.5 mm
10.0 mm
3
0,3231 € - 0,6785 € 9000 Varastossa
29.5 mm
19.0 mm
2
0,3395 € - 0,713 € 2560 Varastossa
28.5 mm
20.0 mm
2
0,3573 € - 0,7964 € 26000 Varastossa
24.0 mm
4.0 mm
3
0,4778 € - 0,4778 € 25970 Varastossa
34.0 mm
24.0 mm
2
0,3053 € - 0,3508 € 13397 Varastossa
28.0 mm
16.0 mm
4
0,2039 € - 0,4283 € 8100 Varastossa
29.0 mm
11.0 mm
2
0,115 € - 0,2811 € 9400 Varastossa
25.0 mm
6.0 mm
3
0,2135 € - 0,2135 € Kysy toimitusaikaa täältä
29.0 mm
11.0 mm
4
0,2984 € - 0,7331 € 164541 Varastossa
29.5 mm
15.0 mm
4
0,3313 € - 0,8136 € 1300 Varastossa
28.5 mm
18.0 mm
2
0,7543 € - 1,863 € 11920 Varastossa
35.0 mm
29.0 mm
2
0,124 € - 0,2604 € 10600 Varastossa
24.0 mm
7.0 mm
3
0,4435 € - 1,0896 € 4200 Varastossa
34.0 mm
22.0 mm
2
0,4874 € - 1,1989 € 5200 Varastossa
34.5 mm
23.0 mm
2
0,6174 € - 1,5209 € 3420 Varastossa
34.5 mm
26.0 mm
2
0,2437 € - 0,5117 € 85524 Varastossa
29.0 mm
13.0 mm
2
0,6681 € - 1,403 € 720 Varastossa
33.5 mm
28.0 mm
2
0,6558 € - 1,6129 € 5892 Varastossa
33.5 mm
27.0 mm
2
  • / 3
Joustava päätysuojus 8.0 mm 24.5 mm TPE/TPV Musta

10125847

Hinta-alue
0,3162 € - 0,1506 €

Varastotasot
40238 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    8.0 mm
  • h
    24.5 mm
  • Suurin lämpötila
    95 °C
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    TPE/TPV
Joustava päätysuojus 10.0 mm 29.5 mm TPE/TPV Musta

10087763

Hinta-alue
0,3823 € - 0,182 €

Varastotasot
1500 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    10.0 mm
  • h
    29.5 mm
  • Suurin lämpötila
    95 °C
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    TPE/TPV
Joustava päätysuojus 19.0 mm 29.5 mm TPE/TPV – PIR Musta

10125823

Hinta-alue
0,6785 € - 0,3231 €

Varastotasot
9000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    19.0 mm
  • h
    29.5 mm
  • Suurin lämpötila
    95 °C
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    TPE/TPV
Joustava päätysuojus 20.0 mm 28.5 mm TPE/TPV – PIR Musta

10087824

Hinta-alue
0,713 € - 0,3395 €

Varastotasot
2560 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    20.0 mm
  • h
    28.5 mm
  • Suurin lämpötila
    95 °C
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    TPE/TPV
Joustava päätysuojus 4.0 mm 24.0 mm TPE/TPV Musta

10087725

Hinta-alue
0,7964 € - 0,3573 €

Varastotasot
26000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    4.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Suurin lämpötila
    95 °C
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    TPE/TPV
Joustava päätysuojus 24.0 mm 34.0 mm TPE/TPV – PIR Musta

10087862

Hinta-alue
0,4778 € - 0,4778 €

Varastotasot
25970 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    24.0 mm
  • h
    34.0 mm
  • Suurin lämpötila
    95 °C
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    TPE/TPV
Joustava päätysuojus 16.0 mm 28.0 mm TPE/TPV – PIR Musta

10084229

Hinta-alue
0,3508 € - 0,3053 €

Varastotasot
13397 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    16.0 mm
  • h
    28.0 mm
  • Suurin lämpötila
    125 °C
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    TPE/TPV
Joustava päätysuojus 11.0 mm 29.0 mm TPE/TPV – PIR Musta

10087855

Hinta-alue
0,4283 € - 0,2039 €

Varastotasot
8100 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    11.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Suurin lämpötila
    95 °C
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    TPE/TPV
Joustava päätysuojus 6.0 mm 25.0 mm TPE/TPV – PIR Musta

10087732

Hinta-alue
0,2811 € - 0,115 €

Varastotasot
9400 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    6.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Suurin lämpötila
    95 °C
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    TPE/TPV
Joustava päätysuojus 11.0 mm 29.0 mm TPE/TPV Musta

10488362

Hinta-alue
0,2135 € - 0,2135 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    11.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Suurin lämpötila
    125 °C
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    TPE/TPV
Joustava päätysuojus 15.0 mm 29.5 mm TPE/TPV Musta

10084212

Hinta-alue
0,7331 € - 0,2984 €

Varastotasot
164541 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    15.0 mm
  • h
    29.5 mm
  • Suurin lämpötila
    125 °C
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    TPE/TPV
Joustava päätysuojus 18.0 mm 28.5 mm TPE/TPV – PIR Musta

10084243

Hinta-alue
0,8136 € - 0,3313 €

Varastotasot
1300 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    18.0 mm
  • h
    28.5 mm
  • Suurin lämpötila
    125 °C
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    TPE/TPV
Joustava päätysuojus 29.0 mm 35.0 mm TPE/TPV – PIR Musta

10084311

Hinta-alue
1,863 € - 0,7543 €

Varastotasot
11920 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    29.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • Suurin lämpötila
    125 °C
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    TPE/TPV
Joustava päätysuojus 7.0 mm 24.0 mm TPE/TPV – PIR Musta

10125830

Hinta-alue
0,2604 € - 0,124 €

Varastotasot
10600 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    7.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Suurin lämpötila
    95 °C
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    TPE/TPV
Joustava päätysuojus 22.0 mm 34.0 mm TPE/TPV – PIR Musta

10084267

Hinta-alue
1,0896 € - 0,4435 €

Varastotasot
4200 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    22.0 mm
  • h
    34.0 mm
  • Suurin lämpötila
    125 °C
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    TPE/TPV
Joustava päätysuojus 23.0 mm 34.5 mm TPE/TPV – PIR Musta

10084274

Hinta-alue
1,1989 € - 0,4874 €

Varastotasot
5200 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    23.0 mm
  • h
    34.5 mm
  • Suurin lämpötila
    125 °C
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    TPE/TPV
Joustava päätysuojus 26.0 mm 34.5 mm TPE/TPV – PIR Musta

10084298

Hinta-alue
1,5209 € - 0,6174 €

Varastotasot
3420 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    26.0 mm
  • h
    34.5 mm
  • Suurin lämpötila
    125 °C
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    TPE/TPV
Joustava päätysuojus 13.0 mm 29.0 mm TPE/TPV – PIR Musta

10087794

Hinta-alue
0,5117 € - 0,2437 €

Varastotasot
85524 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    13.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Suurin lämpötila
    95 °C
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    TPE/TPV
Joustava päätysuojus 28.0 mm 33.5 mm TPE/TPV – PIR Musta

10125854

Hinta-alue
1,403 € - 0,6681 €

Varastotasot
720 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    28.0 mm
  • h
    33.5 mm
  • Suurin lämpötila
    95 °C
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    TPE/TPV
Joustava päätysuojus 27.0 mm 33.5 mm TPE/TPV – PIR Musta

10084304

Hinta-alue
1,6129 € - 0,6558 €

Varastotasot
5892 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    27.0 mm
  • h
    33.5 mm
  • Suurin lämpötila
    125 °C
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    TPE/TPV