Valikko Haku

Joustava päätysuojus 16.0 mm 28.0 mm TPE/TPV – PIR Musta

Mustasta TPE/TPV:stä valmistettu haponkestävä joustava päätysuojus suojaa kierteiset ja kierteettömät komponentit aina 125 °C saakka vaadittaessa kemikaalien kestoa.
Essentra tuotenumero:

10084229

Valmistajan tuotenumero:

12211

13397 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
250 - 2499 0,3508 €
2500 + 0,3053 €
Vakiopakkaus: 2500

Tilaa useita 250

Kokonaishinta:

87,70 €

250 x 0,3508 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d 16.0 mm
h 28.0 mm
Suurin lämpötila 125 °C
Väri Musta
Koko materiaali TPE/TPV
Tyyppi 4
Tullinimike 3923509000
Recycled Content Percentage % 100%

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä