These Spring Plungers - Pin - Slotted are used for positioning, indexing, applying pressure, lifting off, and locking. They are made of three parts: a threaded body, a plunger pin, and a spring mechanism. The plunger's spring provides force to hold the plunger in either the extended or retracted position.
Commonly used for precise alignment and secure positioning of components. Extending or retracting the plunger pin can lock or release a component, ensuring accurate alignment and preventing unintended movement. When the plunger pin is extended, it locks into place, preventing the component from being accidentally moved or dislodged.
It is simple to install and use and is designed to handle high stress and pressure. The threaded body makes it easy to integrate into existing systems or buildings. The plunger pin can be easily extended or retracted using manual force by push fitting, allowing for quick adjustments or changes in position. It can withstand temperatures up to 250ºC and is commonly used in industry sectors such as machine and fixture design, electronics, medical and lighting equipment.
Material: Stainless Steel, Black Steel
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | l1 | Materiaali | Isku s1 | Spring load | n1 | d1 | d2 | Osta | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,40 € - 2,16 € | 54 Varastossa |
12.0
|
Musta teräs
|
2.0
|
Normal
|
0.8
|
M5
|
2.4
|
|||
1,36 € - 2,09 € | 21 Varastossa |
14.0
|
Musta teräs
|
2.0
|
Normal
|
1.0
|
M6
|
2.7
|
|||
2,62 € - 4,03 € | 138 Varastossa |
22.0
|
Musta teräs
|
3.5
|
Normal
|
2.0
|
M12
|
6.2
|
|||
11,58 € - 17,82 € | 40 Varastossa |
34.0
|
Musta teräs
|
8.0
|
Normal
|
3.0
|
M24
|
13.0
|
|||
3,14 € - 4,83 € | 11 Varastossa |
22.0
|
Musta teräs
|
3.5
|
Increased
|
2.0
|
M12
|
6.2
|
|||
3,32 € - 5,11 € | 8 Varastossa |
14.0
|
Ruostumaton teräs
|
2.0
|
Normal
|
1.0
|
M6
|
2.7
|
|||
3,68 € - 5,66 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
14.0
|
Ruostumaton teräs
|
2.0
|
Increased
|
1.0
|
M6
|
2.7
|
|||
19,09 € - 29,37 € | 30 Varastossa |
34.0
|
Ruostumaton teräs
|
8.0
|
Normal
|
3.0
|
M24
|
13.0
|
|||
12,77 € - 19,65 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
30.0
|
Ruostumaton teräs
|
6.5
|
Increased
|
2.5
|
M20
|
10.0
|
|||
4,24 € - 6,52 € | 84 Varastossa |
24.0
|
Musta teräs
|
4.5
|
Normal
|
2.0
|
M16
|
8.5
|
|||
7,30 € - 11,23 € | 31 Varastossa |
30.0
|
Musta teräs
|
6.5
|
Normal
|
2.5
|
M20
|
10.0
|
|||
1,38 € - 2,13 € | 50 Varastossa |
14.0
|
Musta teräs
|
2.0
|
Increased
|
1.0
|
M6
|
2.7
|
|||
3,32 € - 5,11 € | 150 Varastossa |
9.0
|
Ruostumaton teräs
|
1.5
|
Normal
|
0.6
|
M4
|
1.8
|
|||
6,62 € - 10,18 € | 123 Varastossa |
22.0
|
Ruostumaton teräs
|
3.5
|
Normal
|
2.0
|
M12
|
6.2
|
|||
4,71 € - 7,24 € | 1 Varastossa |
16.0
|
Ruostumaton teräs
|
2.0
|
Increased
|
1.2
|
M8
|
3.8
|
|||
7,02 € - 10,80 € | 2 Varastossa |
22.0
|
Ruostumaton teräs
|
3.5
|
Increased
|
2.0
|
M12
|
6.2
|
|||
1,33 € - 2,04 € | 75 Varastossa |
9.0
|
Musta teräs
|
1.5
|
Normal
|
0.6
|
M4
|
1.8
|
|||
1,74 € - 2,67 € | 135 Varastossa |
19.0
|
Musta teräs
|
2.5
|
Normal
|
1.5
|
M10
|
4.5
|
|||
2,09 € - 3,21 € | 21 Varastossa |
19.0
|
Musta teräs
|
2.5
|
Increased
|
1.5
|
M10
|
4.5
|
|||
7,86 € - 12,09 € | 20 Varastossa |
30.0
|
Musta teräs
|
6.5
|
Increased
|
2.5
|
M20
|
10.0
|
|||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa