Tätä jousimäntää, joka on varustettu kuulapäällä ja uritettu, käytetään asemointiin, paineen käyttöön ja pois nostoon. Niissä on kolme osaa: kierteinen runko, ruostumaton kuula ja jousimekanismi. Männän jousi tarjoaa riittävän voiman männän pitämiseksi joko pidentyneessä tai sisäänvedetyssä asennossa.
Uritettu malli mahdollistaa helpon säädön ja tarkan asemoinnin, jolloin männän pidentymistä tai sisäänvetäytymistä voidaan hienosäätää yksittäisiä tarpeita vastaavaksi. Ruostumaton kuula on valittu erinomaisen korroosionsietokyvyn ansiosta, ja se takaa männän pitkäikäisyyden ja luotettavuuden haastavissakin olosuhteissa. Lisäksi ruostumattomasta teräksestä valmistettu kuula mahdollistaa sujuvan toiminnan poistaen kitkaa ja kulumista.
Helppo asentaa ja käyttää: suunniteltu kestämään suurta rasitusta ja painetta. Kierrerungon ansiosta se voidaan integroida olemassa oleviin järjestelmiin tai rakennuksiin. Kykenee kestämään enintään 250 C:n lämpötiloja. Näitä jousimäntiä käytetään laajalti eri teollisuuden aloilla, kuten lääketieteessä, optiikassa, ortopediassa, koneiden ja kalusteiden suunnittelussa, valaistuslaitteissa ja elektroniikkaosissa kestävyytensä ja monipuolisuutensa ansiosta.
Materiaali: 303 Ruostumaton teräs, Mustattu teräs Sarjanumero: SR32100
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | l1 | Spring load F1 ≈ N | Materiaali | Isku s1 | Spring load | d1 | d2 | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,96 € - 1,48 € | 2 Varastossa |
9.0
|
8.5
|
Mustattu teräs
|
0.8
|
Normal
|
M4
|
2.5
|
||
| 1,22 € - 1,87 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
7.0
|
3.0
|
Mustattu teräs
|
0.4
|
Normal
|
M3
|
1.5
|
||
| 1,11 € - 1,70 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
14.0
|
19.0
|
Mustattu teräs
|
1.0
|
Increased
|
M6
|
3.5
|
||
| 0,96 € - 1,48 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
14.0
|
11.0
|
Mustattu teräs
|
1.0
|
Normal
|
M6
|
3.5
|
||
| 3,84 € - 5,91 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
24.0
|
68.0
|
Mustattu teräs
|
3.5
|
Increased
|
M16
|
10.0
|
||
| 9,48 € - 14,58 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
34.0
|
81.0
|
Mustattu teräs
|
5.5
|
Normal
|
M24
|
15.0
|
||
| 2,20 € - 3,39 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
22.0
|
26.0
|
Mustattu teräs
|
2.5
|
Normal
|
M12
|
8.0
|
||
| 3,61 € - 5,55 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
24.0
|
41.0
|
Mustattu teräs
|
3.5
|
Normal
|
M16
|
10.0
|
||
| 1,31 € - 2,02 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
16.0
|
18.0
|
Mustattu teräs
|
1.5
|
Normal
|
M8
|
4.5
|
||
| 5,66 € - 8,71 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
30.0
|
56.0
|
Mustattu teräs
|
4.5
|
Normal
|
M20
|
12.0
|
||
| 1,43 € - 2,20 € | 11 Varastossa |
19.0
|
24.0
|
Mustattu teräs
|
2.0
|
Normal
|
M10
|
6.0
|
||
| 1,59 € - 2,45 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
16.0
|
36.0
|
Mustattu teräs
|
1.5
|
Increased
|
M8
|
4.5
|
||
| 0,96 € - 1,48 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
12.0
|
8.0
|
Mustattu teräs
|
0.9
|
Normal
|
M5
|
3.0
|
||
| 17,54 € - 26,99 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
34.0
|
127.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
5.5
|
Increased
|
M24
|
15.0
|
||
| 10,88 € - 16,74 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
30.0
|
84.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
4.5
|
Increased
|
M20
|
12.0
|
||
| 4,54 € - 6,99 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
4.0
|
0.8
|
303 Ruostumaton teräs
|
0.3
|
Normal
|
M2
|
1.0
|
||
| 7,86 € - 12,09 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
24.0
|
68.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
3.5
|
Increased
|
M16
|
10.0
|
||
| 4,21 € - 6,48 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
16.0
|
36.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
1.5
|
Increased
|
M8
|
4.5
|
||
| 3,25 € - 5,00 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
14.0
|
19.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
1.0
|
Increased
|
M6
|
3.5
|
||
| 3,25 € - 5,00 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
12.0
|
15.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
0.9
|
Increased
|
M5
|
3.0
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa