Valikko Haku

Jousimäntä M24 15.0 34.0 Mustattu teräs

Tässä jousimännässä on ura ja kuula. Se on suunniteltu tarjoamaan varma kiinnitys, indeksointi tai paineen käyttö. Sen kuulan ja uran muotoilu auttaa estämään männän liikkumisen vahingossa pois paikoiltaan. Voi kestää enintään 250 ºC:n lämpötiloja, ja se on valmistettu ruostumattomasta teräksestä.
Essentra tuotenumero:

20253288

Valmistajan tuotenumero:

20253288

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 19 14,9445 €
20 - 49 13,448 €
50 - 99 12,6998 €
100 - 499 11,2135 €
500 + 9,717 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

14,94 €

1 x 14,9445 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Spring load Normal
d1 M24
d2 15.0
l1 34.0
Isku s1 5.5
Spring load F1 ≈ N 81.0
Spring load F2 ≈ N 151.0
A/F 3.0
Paino gr 72.0
Materiaali Mustattu teräs

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä