Valikko Haku

Johtoruuvit

Varastossa

Johtoruuvit ovat ruuvityyppi, jota käytetään muuttamaan kiertoliike lineaariseksi liikkeeksi muuttamalla ruuvin kiertävä liike mutterin eteenpäin meneväksi liikkeeksi. "Johdolla" viitataan etäisyyteen, jonka mutteri liikkuu ruuvin kokonaisen kierroksen ajan.

Näitä käytetään vakiokäyttökohteissa, joissa vaaditaan alhaisempaa tarkkuustasoa tai joihin kuularuuvi ei sovellu ympäristöolosuhteiden vuoksi. Ne ovat vankkoja, kestäviä ja kustannustehokkaampia kuin kuularuuvit.

Käytetään myös robotiikassa ja auto- tai CNC-koneteollisuudessa. Saatavana oikeakätisellä tai vasenkätisellä vakiokierteellä varustetulla lyijyruuvilla. Huomaa: Näissä lyijyruuveissa, toisin kuin kierteisissä tangoissa (ei saa sekoittaa niihin) on paksumpi ja vahvempi juoksu, minkä ansiosta ne sopivat ihanteellisesti raskaiden kuormien käyttökohteisiin, joissa on toistuvaa lineaarista liikettä.

  • Saatavana sekä oikean että vasemman kierteen standardeja johtoruuveja.
  • "Johdolla" viitataan etäisyyteen, jonka mutteri liikkuu ruuvin kokonaisen kierroksen ajan.
  • Niitä käytetään vakiokäyttökohteissa, joissa vaaditaan alhaisempaa tarkkuustasoa
Materiaali: 304 ruostumaton teräs, Teräs, 316 ruostumaton teräs Sarjanumero: SRL1326, SRL1325, SRL1320, SRL1323, SRL1322, SRL1321

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
420 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d3 tol. 7h min p1 d1 tol. 7e Kierrekoko l1 Materiaali d2 tol. 7e min Osta
46,371 € - 61,8254 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.685
3.0
12.0
TR12 x 6
3000.0
Teräs
10.164
489,991 € - 576,4547 € Kysy toimitusaikaa täältä
39.168
8.0
50.0
TR50 x 8
1000.0
316 ruostumaton teräs
45.468
955,4128 € - 1 124,0136 € Kysy toimitusaikaa täältä
30.381
7.0
40.0
TR40 x 7
3000.0
316 ruostumaton teräs
36.020
1 470,3728 € - 1 729,8551 € Kysy toimitusaikaa täältä
39.168
8.0
50.0
TR50 x 8
3000.0
316 ruostumaton teräs
45.468
300,2635 € - 353,2478 € Kysy toimitusaikaa täältä
27.563
6.0
36.0
TR36 x 6
1000.0
316 ruostumaton teräs
32.547
31,5905 € - 42,1167 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.685
3.0
14.0
TR14 x 3
1500.0
Teräs
12.191
134,644 € - 158,4004 € Kysy toimitusaikaa täältä
23.563
6.0
32.0
TR32 x 6
2000.0
Teräs
28.547
265,5058 € - 312,357 € Kysy toimitusaikaa täältä
17.269
5.0
24.0
TR24 x 5
2000.0
316 ruostumaton teräs
21.094
639,19 € - 751,9942 € Kysy toimitusaikaa täältä
30.381
7.0
40.0
TR40 x 7
2000.0
316 ruostumaton teräs
36.020
39,1243 € - 48,9063 € Kysy toimitusaikaa täältä
15.294
5.0
22.0
TR22 x 10
1000.0
Teräs
19.058
39,2883 € - 52,3837 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.685
3.0
14.0
TR14 x 6
2000.0
Teräs
12.164
1 614,7748 € - 1 899,7336 € Kysy toimitusaikaa täältä
56.819
10.0
70.0
TR70 x 10
2000.0
316 ruostumaton teräs
64.425
93,1725 € - 109,612 € Kysy toimitusaikaa täältä
14.474
4.0
20.0
TR20 x 8
2000.0
Teräs
17.608
98,5743 € - 115,9654 € Kysy toimitusaikaa täältä
23.563
6.0
32.0
TR32 x 12
1000.0
Teräs
28.507
37,7098 € - 50,2737 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.685
3.0
14.0
TR14 x 3
2000.0
Teräs
12.191
1 249,8645 € - 1 470,4335 € Kysy toimitusaikaa täältä
47.979
9.0
60.0
TR60 x 9
2000.0
316 ruostumaton teräs
54.935
1 103,2485 € - 1 225,8305 € Kysy toimitusaikaa täältä
98.710
16.0
120.0
TR120 x 16
2000.0
Teräs
111.25
1 177,5918 € - 1 385,399 € Kysy toimitusaikaa täältä
47.979
9.0
60.0
TR60 x 9
2000.0
316 ruostumaton teräs
54.935
144,5045 € - 169,9993 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.685
3.0
12.0
TR12 x 3
2000.0
316 ruostumaton teräs
10.191
349,9555 € - 411,7138 € Kysy toimitusaikaa täältä
23.563
6.0
32.0
TR32 x 6
1500.0
316 ruostumaton teräs
28.547
  • / 21
Lyijyruuvi TR12 x 6 3000.0 Teräs

20151003

Hinta-alue
61,8254 € - 46,371 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR12 x 6
  • Lähtöjen määrä
    2.0
  • d1 tol. 7e
    12.0
  • Nousu
    6.0
  • p1
    3.0
Lyijyruuvi TR50 x 8 1000.0 316 ruostumaton teräs

20150709

Hinta-alue
576,4547 € - 489,991 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR50 x 8
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    50.0
  • Nousu
    8.0
  • p1
    8.0
Lyijyruuvi TR40 x 7 3000.0 316 ruostumaton teräs

20150686

Hinta-alue
1 124,0136 € - 955,4128 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR40 x 7
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    40.0
  • Nousu
    7.0
  • p1
    7.0
Lyijyruuvi TR50 x 8 3000.0 316 ruostumaton teräs

20150723

Hinta-alue
1 729,8551 € - 1 470,3728 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR50 x 8
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    50.0
  • Nousu
    8.0
  • p1
    8.0
Lyijyruuvi TR36 x 6 1000.0 316 ruostumaton teräs

20150624

Hinta-alue
353,2478 € - 300,2635 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR36 x 6
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    36.0
  • Nousu
    6.0
  • p1
    6.0
Lyijyruuvi TR14 x 3 1500.0 Teräs

20151010

Hinta-alue
42,1167 € - 31,5905 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR14 x 3
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    14.0
  • Nousu
    3.0
  • p1
    3.0
Lyijyruuvi TR32 x 6 2000.0 Teräs

20152659

Hinta-alue
158,4004 € - 134,644 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR32 x 6
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    32.0
  • Nousu
    6.0
  • p1
    6.0
Lyijyruuvi TR24 x 5 2000.0 316 ruostumaton teräs

20152673

Hinta-alue
312,357 € - 265,5058 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR24 x 5
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    24.0
  • Nousu
    5.0
  • p1
    5.0
Lyijyruuvi TR40 x 7 2000.0 316 ruostumaton teräs

20152727

Hinta-alue
751,9942 € - 639,19 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR40 x 7
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    40.0
  • Nousu
    7.0
  • p1
    7.0
Lyijyruuvi TR22 x 10 1000.0 Teräs

20152284

Hinta-alue
48,9063 € - 39,1243 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR22 x 10
  • Lähtöjen määrä
    2.0
  • d1 tol. 7e
    22.0
  • Nousu
    10.0
  • p1
    5.0
Lyijyruuvi TR14 x 6 2000.0 Teräs

20153045

Hinta-alue
52,3837 € - 39,2883 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR14 x 6
  • Lähtöjen määrä
    2.0
  • d1 tol. 7e
    14.0
  • Nousu
    6.0
  • p1
    3.0
Lyijyruuvi TR70 x 10 2000.0 316 ruostumaton teräs

20152970

Hinta-alue
1 899,7336 € - 1 614,7748 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR70 x 10
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    70.0
  • Nousu
    10.0
  • p1
    10.0
Lyijyruuvi TR20 x 8 2000.0 Teräs

20153090

Hinta-alue
109,612 € - 93,1725 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR20 x 8
  • Lähtöjen määrä
    2.0
  • d1 tol. 7e
    20.0
  • Nousu
    8.0
  • p1
    4.0
Lyijyruuvi TR32 x 12 1000.0 Teräs

20152383

Hinta-alue
115,9654 € - 98,5743 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR32 x 12
  • Lähtöjen määrä
    2.0
  • d1 tol. 7e
    32.0
  • Nousu
    12.0
  • p1
    6.0
Lyijyruuvi TR14 x 3 2000.0 Teräs

20153038

Hinta-alue
50,2737 € - 37,7098 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR14 x 3
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    14.0
  • Nousu
    3.0
  • p1
    3.0
Lyijyruuvi TR60 x 9 2000.0 316 ruostumaton teräs

20152963

Hinta-alue
1 470,4335 € - 1 249,8645 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR60 x 9
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    60.0
  • Nousu
    9.0
  • p1
    9.0
Lyijyruuvi TR120 x 16 2000.0 Teräs

20153007

Hinta-alue
1 225,8305 € - 1 103,2485 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR120 x 16
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    120.0
  • Nousu
    16.0
  • p1
    16.0
Lyijyruuvi TR60 x 9 2000.0 316 ruostumaton teräs

20152857

Hinta-alue
1 385,399 € - 1 177,5918 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR60 x 9
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    60.0
  • Nousu
    9.0
  • p1
    9.0
Lyijyruuvi TR12 x 3 2000.0 316 ruostumaton teräs

20152871

Hinta-alue
169,9993 € - 144,5045 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR12 x 3
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    12.0
  • Nousu
    3.0
  • p1
    3.0
Lyijyruuvi TR32 x 6 1500.0 316 ruostumaton teräs

20152567

Hinta-alue
411,7138 € - 349,9555 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR32 x 6
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    32.0
  • Nousu
    6.0
  • p1
    6.0